Các hệ thống AS-Interface cùng với hệ thống điện tử điều khiển truyền động của NORD

Hiện thực hóa việc nâng cấp các hệ thống ASi cùng với NORD

Vấn đề này có quen thuộc với bạn không?

Bạn đang tìm kiếm sự thay thế cho một hệ thống điện tử điều khiển truyền động không có sẵn hay là đang muốn hiện đại hóa một hệ thống ASi có sẵn?

NORD cung cấp các giải pháp truyền động có thể tích hợp linh hoạt liền mạch vào các hệ thống bus ASi hiện có của bạn cho dù đó là tích hợp vào các dự án nâng cấp hệ thống hay tích hợp vào hệ thống đang vận hành.

Các hệ thống điện tử điều khiển truyền động phi tập trung NORDAC LINK và NORDAC FLEX là các giải pháp cắm và chạy bằng giắc nối, cho phép đưa vào vận hành nhanh chóng, độ khả dụng hệ thống cao và tương thích hoàn toàn với các hệ thống đã có sẵn. Nhờ đó, NORD giúp bạn hiện đại hóa các hệ thống bus ASi theo cách tiết kiệm chi phí và vận hành chúng một cách lâu dài.

Tải xuống tờ rơi

Ưu điểm của các hệ thống AS-Interface

Chi phí lắp đặt, thời gian đưa vào vận hành và chi phí bảo dưỡng thường là các yếu tố quyết định. Đặt biệt là với các giải pháp truyền động và các ứng dụng phi tập trung với nhiều cảm biến và cơ cấu chấp hành, hệ thống dây điện có thể phức tạp và dễ xảy ra lỗi.

Ở đây, AS-Interface (ASi) cung cấp một giải pháp hiệu quả: Là hệ thống bus trường thông minh cho cấp độ trường thấp nhất, nó làm đơn giản hóa đáng kể việc kết nối cảm biến và cơ cấu chấp hành. Dữ liệu và năng lượng được truyền dẫn đồng thời trên một cáp định hình hai lõi, điều này giúp làm giảm đáng kể chi phí đi cáp. Phần tử truyền thông có yêu cầu điện năng thấp sẽ được cấp điện trực tiếp.

Thông qua cấu trúc đơn giản của hệ thống, có thể tích hợp và mở rộng các thành phần một cách linh hoạt làm cho việc chuyển đổi hay nâng cấp hệ thống trở nên khả thi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, việc xác định địa chỉ tự động và các chức năng chẩn đoán giúp dễ dàng đưa vào vận hành và vận hành liên tục. Do đó, các hệ thống AS-Interface làm giảm thời gian và chi phí vật liệu và làm giảm thiểu các nguồn gây lỗi tiềm ẩn – đặc biệt là trong các giải pháp truyền động phi tập trung.

Tích hợp các ứng dụng ASi với NORD một cách đáng tin cậy

Nhờ kỹ thuật truyền động của NORD, việc tích hợp hệ thống trở nên đặc biệt dễ dàng. NORDAC LINK và NORDAC FLEX có thể được dùng làm biến tần với ASi tích hợp sẵn một cách linh hoạt. Bộ khởi động động cơ NORDAC LINK cùng với ASi tích hợp sẵn có thể tích hợp liền mạch vào các hệ thống hiện có nhờ sự hỗ trợ của ASi V2.0 và ASi V3.0. Là các giải pháp cắm và chạy, chúng thích hợp hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống ASi ở các hệ thống hiện có – ngay cả trong khi nó đang vận hành.

Các ưu điểm của việc nâng cấp hệ thống với kỹ thuật truyền động điện tử của NORD

  • Tính khả dụng và hỗ trợ toàn cầu
  • Có năng lực chuyên môn toàn cầu trong lĩnh vực hàng không và kho bãi
  • Giải pháp cắm và chạy đã chuẩn hóa và dễ dàng kết nối
  • Tư vấn và hỗ trợ theo thiết kế dự án
  • Có khả năng lập cấu hình tùy chỉnh và mở rộng chức năng
  • Hệ thống điện tử điều khiển truyền động phi tập trung 22 kW
  • Cung cấp AS-Interface tiêu chuẩn V2.0 và V3.0
  • Dễ dàng nâng cấp các hệ thống hiện có

Kỹ thuật truyền động điện tử từ NORD với giao diện ASi tích hợp sẵn

NORDAC LINK SK 155E –
Bộ khởi động động cơ

  • Lắp trên tường
  • Đầu nối có giắc cắm đã chuẩn hóa
  • Có thể định cấu hình tự do
  • Thiết kế dạng mô-đun
  • Dải công suất: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Biến tần

  • Lắp trên tường
  • Đầu nối có giắc cắm đã chuẩn hóa
  • Có thể định cấu hình tự do
  • Thiết kế dạng mô-đun
  • Dải công suất: 0,37 – 7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Biến tần

  • Lắp lên động cơ và treo tường
  • Nối dây trực tiếp hoặc dùng đầu nối có giắc cắm đã chuẩn hóa
  • Tùy chỉnh chức năng làm việc
  • Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
  • Dải công suất: 0,25 – 22 kW

Tổng quan về cấu hình thiết bị phụ thuộc

Hệ thống điện tử điều khiển truyền động của NORD được tích hợp nhiều cấu hình thiết bị phụ thuộc ASi khác nhau, chúng cho phép kết nối nhanh chóng và tương thích vào các hệ thống ASi hiện có. Bảng mô tả khái quát sau đây cho thấy các khía cạnh kỹ thuật quan trọng của phiên bản được hỗ trợ V3.0 và V2.0 – được tóm tắt ngắn gọn cho việc lập kế hoạch và tích hợp hệ thống của bạn.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Cấu hình thiết bị phụ thuộc S − 7.A S − 7.0
Mã I/O 7 7
Mã nhận dạng A 0
Mã nhận dạng mở rộng 1/2 7 F
Địa chỉ 1A − 31A và 1B − 31B
(Trạng thái xuất xưởng: 0A)
1 − 31
(Trạng thái xuất xưởng: 0)
Thời gian chu kỳ Thiết bị phụ thuộc → Thiết bị điều khiển chính ≤ 10 ms
Thiết bị điều khiển chính → Thiết bị phụ thuộc ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Số lượng dữ liệu hữu ích (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Giải pháp cho các dự án nâng cấp hệ thống của bạn

Cho dù là trang bị thêm hay là mở rộng hệ thống, các biến tần phi tập trung và bộ khởi động động cơ cùng với giao diện ASi của chúng tôi đều cung cấp các khả năng linh hoạt cho các hệ thống hiện tại.

Bạn có thể tìm thấy các thông tin mô tả ngắn gọn trong tờ rơi của chúng tôi.

Tải xuống miễn phí ngay

Liên hệ với các chuyên gia trong ngành của chúng tôi

Với các biến tần NORDAC LINK và NORDAC FLEX, NORD cung cấp các thiết bị ASi có các tính năng và khả năng tích hợp đơn giản đã được kiểm chứng. Thích hợp hoàn hảo cho việc hiện đại hóa các hệ thống hiện tại hoặc dùng làm giải pháp tiêu chuẩn cho các dự án mới. Chúng tôi sẵn lòng giúp bạn tìm ra giải pháp truyền động phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Các dịch vụ của NORD

Thiết kế và kỹ thuật

Việc thiết kế bộ truyền động sẽ được thực hiện một cách dễ dàng
Với các giải pháp truyền động toàn diện từ hệ thống dạng mô-đun của NORD, chúng tôi có thể triển khai hầu như là mọi ứng dụng của khách hàng. Tuy nhiên, quá nhiều lựa chọn cũng có thể dẫn đến quá tải thông tin. Cho dù tự dịch vụ kỹ thuật số hay là tư vấn cá nhân: Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn bộ truyền động và chỉ cho bạn cách để thành công trong việc có được bộ truyền động tốt nhất có thể.

Hiện đại hóa và nâng cấp

Luôn cập nhật về mặt kỹ thuật
Quá trình hiện đại hóa bộ truyền động sẽ cập nhật công nghệ mới hơn, tăng hiệu suất và qua đó giảm bớt lượng khí thải CO₂. Chúng tôi giúp bạn cập nhật những tiến bộ kỹ thuật vào trong kỹ thuật truyền động của mình! NORD chính là một đối tác đầy năng lực và kinh nghiệm luôn đồng hành cùng bạn, NORD hiểu rõ điều gì là quan trọng.

NORD ECO Service

Khám phá tiềm năng tiết kiệm của bạn
Với NORD ECO-Box, bạn có được cái nhìn chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống và khám phá các khả năng làm giảm yêu cầu năng lượng của bạn bằng cách phân tích kết quả.