An toàn chức năng ở một cấp độ mới
An toàn chức năng cho hệ thống truyền động điện tử:
Bảo vệ tích hợp cho con người và máy móc
An toàn chức năng bảo vệ con người, máy móc và môi trường khỏi hậu quả của các sự cố kỹ thuật. Nó đảm bảo rằng các hệ thống vẫn phản ứng một cách đáng tin cậy và có kiểm soát ngay cả khi xảy ra lỗi – một yêu cầu được quy định bởi pháp luật trong nhiều ngành công nghiệp.
Tại NORD, chúng tôi sử dụng PROFInet và EtherCAT – ngay cả trong lĩnh vực an toàn: Biến tần NORD có thể được tích hợp vào các ứng dụng an toàn thông qua PROFIsafe hoặc FSoE trong một mạng Ethernet công nghiệp hiện có. Ngoài ra, việc sử dụng độc lập cũng là một lựa chọn khả thi, ví dụ như để triển khai các ứng dụng trục đơn hướng đến an toàn.
Kết quả: An toàn chức năng dựa trên hệ thống truyền động toàn diện của chúng tôi mang đến cho bạn sự linh hoạt trong thiết kế hệ thống mà không cần các lắp đặt bổ sung phức tạp.
Tải xuống tờ rơiVới NORD, an toàn chức năng được nâng lên một tầm cao mới
Nhờ các tính năng an toàn chức năng được mở rộng, ví dụ như NORDAC ON giờ đây có thể được tích hợp hoàn toàn vào các ứng dụng an toàn đòi hỏi khắt khe và mở ra cho khách hàng những cơ hội mới trong công nghệ truyền động an toàn. Kết hợp với các động cơ giảm tốc NORD đã được chứng minh, một hệ thống truyền động mạnh mẽ, hiệu quả và an toàn xuyên suốt, được thiết kế chính xác theo yêu cầu, đã ra đời.
Các chức năng an toàn STO và SS1-t (tương ứng SIL 2, PL d) cũng như SS1-r, SLS, SMS và SSM (tương ứng SIL 2, PL d) có thể được thực hiện mà không cần cảm biến và không cần dây nối thêm.
Với tính năng An toàn chức năng dựa trên bộ truyền động của NORD, bạn có thể thiết kế hệ thống một cách linh hoạt. Nhiều chức năng an toàn được tích hợp trực tiếp vào bộ biến tần của chúng tôi, nhờ đó, ví dụ như việc lắp đặt một bộ mã hóa bổ sung thường không còn cần thiết. Các giải pháp của chúng tôi có thể được tích hợp liền mạch vào các hệ thống truyền thông an toàn hiện có thông qua các giao thức như PROFIsafe và FSoE.
Tổng quan về lợi ích của bạn:
- Triển khai tuân thủ pháp luật: Dễ dàng thực hiện an toàn chức năng với việc lắp đặt biến tần được giảm thiểu.
- Cấu trúc hệ thống có thể mở rộng: Cấu trúc phân cấp rõ ràng và hệ thống dây dẫn được đơn giản hóa đáng kể.
- An toàn qua Ethernet: Giảm thiểu công sức lắp đặt nhờ giao tiếp tích hợp qua các giao thức an toàn tiêu chuẩn.
- Tích hợp trực tiếp: Kết nối các thiết bị ngoại vi an toàn qua các cổng vào và ra an toàn.
- Tính tương thích trong tương lai: Tích hợp dễ dàng vào các mạng hiện có.
An toàn chức năng mang lại lợi ích gì?
An toàn chức năng giảm thiểu các rủi ro do các chức năng máy móc khác nhau gây ra cho con người, sản xuất và môi trường. Nó đảm bảo rằng các chức năng hệ thống được thực hiện một cách có kiểm soát mọi lúc và các biện pháp khắc phục tự động được thực hiện nhanh chóng khi có lỗi.
Giao tiếp hiệu quả qua Safety-over-Ethernet
Trong công nghệ truyền động hiện đại, giao tiếp giữa biến tần và hệ thống truyền động là yếu tố quyết định. Nhờ sử dụng các giao thức dựa trên Ethernet an toàn, việc trao đổi dữ liệu diễn ra chính xác, không bị can thiệp và theo thời gian thực.
Tùy thuộc vào hệ thống điều khiển được sử dụng, các giao thức cụ thể sẽ được áp dụng:
- PROFIsafe (cho PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (cho EtherNet/IP)
Cơ sở hạ tầng này giúp giảm đáng kể chi phí lắp đặt cáp do tận dụng các kênh truyền thông hiện có.
Có những chức năng an toàn nào?
Các chức năng an toàn tích hợp cho mọi ứng dụng: Biến tần của chúng tôi cung cấp một loạt các chức năng để giảm thiểu rủi ro cho con người và sản xuất.
STO – Tắt mô-men xoắn an toàn
Tắt mô-men xoắn an toàn
Ngắt nguồn điện ngay lập tức đến bộ biến tần. Động cơ không còn tạo ra mô-men xoắn và chạy trôi tự do. STO thường được kết hợp với SS1 hoặc được sử dụng như một khóa an toàn khởi động lại.
SS1-r – Dừng an toàn 1
Dừng an toàn 1
Phanh động cơ có kiểm soát như một phần của chức năng an toàn. Sau khi dừng hẳn, STO sẽ tự động được kích hoạt. Tương ứng với dừng loại 1.
SS1-r được thực hiện thông qua phanh có giám sát.
SS1-t – Dừng an toàn 1
Dừng an toàn 1
Phanh động cơ được kiểm soát như một phần của chức năng an toàn. Sau khi dừng hẳn, STO sẽ tự động được kích hoạt. Tương ứng với dừng loại 1.
SS1-t được thực hiện thông qua điều khiển thời gian.
SLS – Tốc độ giới hạn an toàn
Tốcđộ giới hạn an toàn
Giám sát tốc độ được giảm xuống mức an toàn, ví dụ như trong chế độ cài đặt. Nếu vượt quá giá trị giới hạn, hệ thống truyền động sẽ được tắt an toàn, thường thông qua tín hiệu SS1 sau đó ngắt nguồn điện.
SSM – Bộ giám sát tốc độ an toàn
Giám sát tốc độ an toàn
Cung cấp tín hiệu an toàn cho biết tốc độ động cơ có nằm dưới giới hạn đã định hay không.
SMS – Tốc độ tối đa an toàn
Tốc độ tối đaan toàn
Giám sát an toàn tốc độ, không được vượt quá giá trị tối đa. Ngừng truyền động nếu vượt quá tốc độ tối đa.
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) và mức độ hiệu suất (PL) của chúng tôi
Độ tin cậy của hệ thống của chúng tôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc phân loại được thực hiện dựa trên rủi ro tiềm ẩn theo IEC 61508 (SIL) và EN ISO 13849-1 (PL).
Biến tần NORD với An toàn chức năng dựa trên bộ truyền động (Functional Safety) tiêu chuẩn đáp ứng SIL2 cũng như các Mức hiệu suất "d". Do đó, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các ứng dụng có yêu cầu an toàn cao nhất.
An toàn chức năng trong các sản phẩm của NORD
NORDAC PRO và FLEX
Các dòng sản phẩm khác của NORD – chẳng hạn như NORDAC PRO và NORDAC FLEX – đã được trang bị tiêu chuẩn chức năng an toàn STO (Safe Torque Off) tích hợp .
Dễ dàng tích hợp tính năng an toàn
Với Safety-over-Ethernet, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và đáp ứng các yêu cầu pháp lý một cách hiệu quả.
Tất cả các chi tiết và lợi ích được tóm tắt trong tờ rơi của chúng tôi.
Tải xuống miễn phí ngay