- Dải công suất: 0,25 – 7,5 kW
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
Loại bỏ dần
NORDAC START - SK 135E - Bộ khởi động động cơ
Bộ truyền động nhỏ gọn, khởi động không mài mòn
Quick installation, low-wear starting
Bộ khởi động động cơ kiểu điện tử NORDAC START là một bộ khởi động động cơ phân tán, không mài mòn, thích hợp cho chế độ chuyển mạch và khởi động mềm. Nó được trang bị chức năng đảo chiều và bảo vệ động cơ bên trong, nhờ đó có thể tích hợp linh hoạt vào bất kỳ hệ thống nào.
Phiên bản sản phẩm
- Dải công suất: 0,25 – 7,5 kW
- 3 pha 200 - 240 V, 3 pha 380 - 500 V
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- Lắp trên động cơ, lắp trên tường
Đặc tính sản phẩm
- 2x đầu vào kỹ thuật số, 2x đầu ra kỹ thuật số
- Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
- Chức năng đảo chiều
- Các chức năng giám sát truyền động, bao gồm cả bộ kiểm soát động cơ điện, đánh giá nhiệt điện trở của động cơ
- Quản lý phanh động cơ
- Tích hợp bộ lọc điện lưới
- Vận hành các động cơ không đồng bộ
Thông báo quan trọng:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Sản phẩm thế hệ tiếp theo
Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E
Linh hoạt hơn, chi phí ít hơn
- Dải công suất: 0,25 - 22 kW
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
- Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun
- High functionality for a wide range of applications
Sản phẩm thế hệ tiếp theo
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Biến tần phi tập trung
- Dải công suất: 0,37 - 3,7 kW
- Cấp bảo vệ: IP55, IP66
- Có thể dùng lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
- Tích hợp đơn giản thông qua giao diện Ethernet đa giao thức
- Đưa vào vận hành nhanh bằng cách cắm & chạy
Sản phẩm thế hệ tiếp theo
Biến tần NORDAC LINK - SK 250E
Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản
- Dải công suất: 0,37 - 7,5 kW
- Cấp bảo vệ: IP55, IP65
- Lắp trên tường
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
- Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn
Quản lý vòng đời sản phẩm
Lập kế hoạch. Phát triển. Hiện đại hóa.
Để giúp quý khách lập kế hoạch cho hệ thống của mình một cách đáng tin cậy trong dài hạn, chúng tôi phân loại tất cả các thế hệ sản phẩm theo trạng thái vòng đời. Tại đây, quý khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của từng giai đoạn và các dịch vụ nào có sẵn cho quý khách ở mỗi giai đoạn.
Tìm hiểu thêmCông cụ NORD hỗ trợ ứng dụng của bạn
Các công cụ phần mềm, dữ liệu và chức năng của chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa giải pháp truyền động NORD của mình. Tìm các mô-đun phù hợp với sản phẩm bạn đang chọn tại đây. Bạn tò mò chưa? Vậy hãy khám phá tất cả các tùy chọn mà dịch vụ hỗ trợ ứng dụng của chúng tôi cung cấp trong phần Phần mềm .
Dịch vụ của chúng tôi dành cho giải pháp truyền động của bạn
Chúng tôi hỗ trợ bạn từ giai đoạn lập kế hoạch dự án ban đầu cho đến khi vận hành và cung cấp hỗ trợ lâu dài phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Tìm các chủ đề dịch vụ chính cho dòng sản phẩm của bạn ở bên dưới. Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Vậy thì hãy truy cập phần dịch vụtoàn diện của chúng tôi !