Đèn, máy quay, hành động!

Động cơ giảm tốc và các sản phẩm điều khiển của NORD đảm bảo chuyển động mượt mà, an toàn và hoạt động êm ái cho các chương trình trực tiếp.

Giải pháp truyền động cho công nghệ sân khấu và nhà hát

Các sân khấu được sử dụng trong truyền hình, nhà hát và các địa điểm biểu diễn trực tiếp khác đòi hỏi công nghệ truyền động đáng tin cậy, êm ái, có thể hoạt động an toàn xung quanh các diễn viên và nhân viên sân khấu. Rèm, bục và các cấu trúc sân khấu phải được xoay, nâng và di chuyển đến vị trí chính xác mà khán giả không nhận ra và không gây nguy hiểm cho người biểu diễn và nhân viên sân khấu. Hàng tấn trọng lượng được di chuyển trên đầu các diễn viên, do đó, kỳ vọng về các bộ truyền động an toàn, thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn và hệ thống bền bỉ là rất cao.

NORD DRIVESYSTEMS là đối tác giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và biểu diễn trực tiếp. Các giải pháp truyền động của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 56950 và BGV C1, mang lại độ tin cậy vận hành tối đa và các hệ thống truyền động được thiết kế dành riêng cho các điều kiện đặc thù của hoạt động sân khấu. Với việc công nghệ truyền động điện cơ ngày càng trở nên phổ biến trong xây dựng sân khấu, các hệ thống truyền động ít bảo trì, dễ lắp đặt và êm ái của NORD đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

Thông qua hợp tác kỹ thuật, giảm thiểu các biến thể và công nghệ VFD tiết kiệm năng lượng, NORD hợp tác với quý vị để phát triển các giải pháp có thể được điều khiển chính xác theo từng cá thể hoặc theo nhóm, nhằm hòa hợp hiệu quả với các quy trình dàn dựng sân khấu. Ngoài ra, các hệ thống truyền động của NORD hỗ trợ dàn dựng nghệ thuật, đơn giản hóa hoạt động và luôn đáp ứng các yêu cầu an toàn cao của ngành.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Ứng dụng

  • Tời và ròng rọc trong khoang treo
  • Thiết bị trên sân khấu cho rèm, phông nền và cầu đèn
  • Thiết bị dưới sân khấu cho bệ nâng và thang máy dàn nhạc
  • Sân khấu xoay và trượt
  • Thiết bị nâng hạ cho cảnh trí
  • Thiết bị dịch chuyển ngang cho bối cảnh sân khấu
  • Bệ di động và khu vực sân khấu có thể điều chỉnh
  • Hệ thống giàn cho ánh sáng, âm thanh và công nghệ sân khấu
  • Công nghệ trình diễn và hiệu ứng đặc biệt

Giải pháp truyền động đã được chứng minh từ một nguồn duy nhất

Công nghệ truyền động NORD có thể được tìm thấy tại các địa điểm sau, trong số những nơi khác:

  • Sân khấu truyền hình trực tiếp (Mỹ)
  • Nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật (Mỹ)
  • Tàu du lịch (Mỹ)
  • Friedrichspalast Berlin (Đức)
  • Nhà hát nhạc kịch Bielefeld (Đức)
  • Nhà hát hài kịch Madrid (Tây Ban Nha)
  • Nhà hát Opera Quốc gia Praha (Cộng hòa Séc)
  • Nhà hát và Nhà hát Opera Alexandrinsky Marlinsky II, Saint Petersburg (Nga)
  • Nhà hát Quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc)
  • Trung tâm Nghệ thuật Coex, Seoul (Hàn Quốc)
  • Nhà hát Opal trên tàu du lịch Oasis (Phần Lan)

Giải pháp truyền động cho thiết bị sân khấu trên cao: Chính xác, êm ái và an toàn

Trong tháp treo, các tời nâng điểm và tời nâng triển vọng di chuyển các tải trọng nặng vài tấn ngay phía trên các nghệ sĩ và kỹ thuật viên, một khu vực đặt ra những yêu cầu cao nhất đối với hệ thống truyền động. Các tời nâng phải có thể điều khiển chính xác, cung cấp các chức năng dễ lặp lại và được bảo vệ chống lại các chuyển động ngoài ý muốn.

Quy định DGUV 17 và tiêu chuẩn DIN EN 17206 thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng về thiết kế, cấu trúc phanh và bố trí tổng thể của toàn bộ chuỗi truyền động. NORD DRIVESYSTEMS hiểu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này nhờ nhiều năm hợp tác với các nhà hát và chuyên gia tự động hóa. Các hệ thống truyền động của chúng tôi dành cho hệ thống nâng hạ mang lại:

  • Độ ổn định
  • Khả năng chịu tải cao
  • Phanh lò xo dự phòng để đảm bảo an toàn tối đa
  • Các kết nối khớp hình và khớp nối an toàn
  • Hoạt động êm ái để không làm gián đoạn buổi biểu diễn
  • Điều khiển chính xác với công nghệ VFD tiên tiến

Ngoài ra, các giải pháp truyền động của NORD có thiết kế nhỏ gọn, cho phép tích hợp liền mạch phía trên khu vực sân khấu — ngay cả trong những môi trường có không gian rất hạn chế. Kết quả là một thiết kế hệ thống đáng tin cậy, giúp nâng cao cả an toàn vận hành và tính linh hoạt sáng tạo.

Giải pháp truyền động cho hệ thống hạ sân khấu: Hiệu suất cao cho bục, sân khấu xoay và thiết bị hạ

Các hệ thống truyền động phức tạp thường hoạt động trong không gian chật hẹp bên dưới sân khấu. Nền nâng, thang máy dàn nhạc, bàn xoay và cơ chế hạ thấp phải vận chuyển an toàn các tải trọng nặng, thường là đồng bộ. Các hệ thống này được chế tạo để xử lý các điều kiện khắc nghiệt này mà vẫn không bị khán giả chú ý.

Các giải pháp truyền động hạ thấp sân khấu của NORD là sự kết hợp của:

  • bộ truyền động nhỏ gọn, mô-men xoắn cao
  • vỏ khối chắc chắn
  • công nghệ điều khiển chính xác
  • các chức năng hướng đến an toàn theo các tiêu chuẩn hiện hành.

NORD DRIVESYSTEMS cung cấp các động cơ bánh răng và bộ biến tần phù hợp tối ưu với các yêu cầu này, có thể chịu được tải trọng trục và hướng tâm cao, đồng thời vận hành đáng tin cậy ngay cả khi chịu tải liên tục. Các biến thể động cơ được tối ưu hóa về tiếng ồn, bộ truyền động không quạt và hệ thống điều khiển phanh tối ưu cũng góp phần vào hoạt động êm ái trên sân khấu.

Giải pháp truyền động cho hệ thống chiếu sáng: Di chuyển an toàn với kích thước nhỏ gọn

Hệ thống chiếu sáng, giàn và thiết kế sân khấu phải được di chuyển một cách chính xác và êm ái, thường nằm trong những không gian cực kỳ chật hẹp phía trên sân khấu. Đồng thời, các hệ thống di chuyển những vật nặng này đòi hỏi độ tin cậy vận hành tối đa để luôn duy trì khả năng kiểm soát.

NORD DRIVESYSTEMS hỗ trợ lĩnh vực này bằng các bộ truyền động có khả năng cấu hình cao, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng hệ thống chiếu sáng. Các giải pháp của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu an toàn của công nghệ sân khấu hiện đại và có thể được tích hợp linh hoạt vào các hệ thống giàn và chiếu sáng hiện có.

  • Thiết kế nhỏ gọn cho các cấu trúc giàn có chiều cao thấp và hẹp
  • Động cơ bánh răng êm ái cho chuyển động gần như không tiếng ồn
  • Các giải pháp phanh dự phòng để định vị an toàn
  • Tích hợp linh hoạt vào các cầu chiếu sáng tạm thời và cố định

Các thành phần truyền động đáng tin cậy cho công nghệ sân khấu

NORD cung cấp các hệ thống truyền động hiệu quả đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng mới nhất, kết hợp với thiết kế chắc chắn và công nghệ điều khiển thông minh. Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để có tuổi thọ dài, độ sẵn sàng cao và đáp ứng các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt của công nghệ sân khấu – bao gồm các giải pháp phanh dự phòng, các cấp độ bảo vệ đáng tin cậy và thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn.

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK

Bộ truyền động bánh răng trụ có hiệu suất cao

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Chi phí vận hành thấp nhờ hiệu suất cao
  • Yêu cầu không gian lắp đặt không đáng kể do kích thước nhỏ gọn
  • Phát sinh tiếng ồn thấp nhờ khả năng vận hành êm khi chạy cao

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Động cơ có bộ truyền động với thiết kế thanh mảnh

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Kiểu dáng thanh mảnh giúp tiết kiệm không gian lắp đặt
  • Có khả năng rửa được với lớp bảo vệ bề mặt NXD tupH® đạt chuẩn an toàn thực phẩm
  • Phát sinh tiếng ồn thấp nhờ khả năng vận hành êm khi chạy cao

Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK

Bộ truyền động bánh răng côn có vỏ cứng vững và có tỷ số truyền cao

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Mật độ công suất cao
  • Ít phải bảo dưỡng do tuổi thọ cao
  • Khả năng chịu tải hướng kính và tải dọc trục cao

Bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE®

  • Kích thước: 11
  • Công suất: 2,5 – 8.075 HP
  • Mô-men xoắn: 132.800 – 2.495.900 lb-in
  • Tỷ số truyền: 5,60:1 – 30.000:1
  • Hộp số song song và góc
  • Căn chỉnh trục chính xác cao
  • Vỏ UNICASE
  • Tuổi thọ cao, ít bảo trì

NORDAC ON SK 300P

Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E

Linh hoạt hơn, chi phí ít hơn

  • Dải công suất: 0,25 - 22 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66
  • Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
  • Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC PRO - SK 500E - Biến tần

Chức năng cao, công suất cao

  • Dải công suất: 0,25 - 160 kW
  • Cấp bảo vệ: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Công nghệ phanh

  • Phanh điện từ lò xo
  • Phanh làm việc hoặc phanh giữ
  • Phanh kép
  • Phanh IP66
  • Chống gỉ
  • Chống bụi
  • Giám sát mòn khe hở không khí MIK
  • Phanh tối ưu hóa tiếng ồn

Bộ mã hóa và hệ thống phản hồi

  • Bộ mã hóa tăng dần TTL / HTL /sin-cos
  • Bộ mã hóa tuyệt đối một vòng hoặc nhiều vòng,
  • bộ mã hóa kết hợp
  • Vòng bi cảm biến
  • Cảm biến cảm ứng

Vòng đệm trục kép và vật liệu trục

  • Hệ thống làm kín tiên tiến
  • Vòng đệm có tuổi thọ cao
  • Dầu bánh răng sạch
  • Trục chống gỉ

DTS2

Tính linh hoạt tối đa trong không gian hẹp

DTS2 đã triển khai một hệ thống sân khấu hiện đại bậc nhất tại Nhà hát Theater aan het Spui ở The Hague, dù không gian lắp đặt dưới trần nhà rất hạn chế. Khoảng 40 bộ truyền động NORD nhỏ gọn, hiệu suất cao đảm bảo các cầu trục, hệ thống nâng phông nền và tời xích vận hành một cách đáng tin cậy, êm ái và an toàn.

Nhờ sử dụng các bộ truyền động bánh răng côn xoắn ốc và trục song song, dự án đã đạt được sự tự do di chuyển tối đa đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Kết quả là sự kết hợp thành công giữa chuyên môn về sân khấu, kiến thức kỹ thuật và công nghệ truyền động được cấu hình chính xác.

Xem tài liệu tham khảo đầy đủ

Chúng tôi cần một đối tác đáng tin cậy, có thể thiết kế giải pháp tốt nhất cho chúng tôi, hiểu rõ các yêu cầu đặc thù của công nghệ sân khấu, đồng thời am hiểu các vấn đề như an toàn và quy định pháp lý. NORD đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt dự án với sự tận tâm và chuyên môn toàn diện. Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ do NORD cung cấp thực sự đáng chú ý.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab ở Fairfield, New Jersey, là nhà sản xuất theo yêu cầu cho các thị trường sáng tạo. Được thành lập vào năm 1986, công ty cung cấp dịch vụ cho các vở kịch Broadway, chương trình tin tức và các sự kiện thể thao được truyền hình trực tiếp với một loạt các màn hình và cấu trúc đầy màu sắc, bắt mắt.

Một ví dụ điển hình là dự án cho một mạng lưới thể thao nổi tiếng. Khi được yêu cầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt buồng phát sóng cùng hệ thống chiếu sáng cho cơ sở mới của khách hàng tại California, ShowFab đã liên hệ với NORD để tìm kiếm các động cơ phanh cần thiết để điều khiển các kết cấu hàn kim loại sẽ được treo phía trên.

Xem tài liệu tham khảo đầy đủ

Chúng tôi rất hiếm khi chế tạo cùng một loại máy hai lần. Mỗi chiếc máy đều được thiết kế riêng để đáp ứng một nhu cầu rất cụ thể. Điều đó luôn đi kèm với những thách thức, nhưng chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với bất kỳ phần nào của dự án do NORD phụ trách.

Nhà hát Duisburg

Hiện đại hóa với trọng tâm là độ tin cậy và an toàn

Tại Nhà hát Duisburg, công nghệ điều khiển và tự động hóa cho hệ thống máy móc sân khấu đã được hiện đại hóa toàn diện. Hơn 100 bộ truyền động ở hệ thống máy móc trên và dưới hiện được điều khiển chức năng thông qua hệ thống tuân thủ SIL 3 của chuyên gia trong ngành UNICAN, với phần mềm mạnh mẽ, bảng điều khiển HMI, bộ điều khiển trục hiện đại và nhiều tủ điều khiển được trang bị biến tần SK 535E series của NORD DRIVESYSTEMS. Vận hành màn hình cảm ứng trực quan và lập trình chương trình biểu diễn chính xác đảm bảo các quy trình diễn ra suôn sẻ phía sau hậu trường.

Xem tài liệu tham khảo đầy đủ

Tài liệu

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000 - Catalogue – Gear units – Constant speed drives


G1000 - Catalogue – Gear units – Constant speed drives
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1050 - Catalogue – MAXXDRIVE® industrial gear units 50 Hz Metric, 60 Hz Imperial


G1050 - Catalogue – MAXXDRIVE® industrial gear units 50 Hz Metric, 60 Hz Imperial
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0031 - DTS2_Stage technology


CS0031 - DTS2_Stage technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
  • Tái định nghĩa hệ thống nâng với MAXXDRIVE® XD

    Hộp số công nghiệp MAXXDRIVE® XD kết hợp các bộ phận đã được kiểm chứng với vỏ một mảnh được tối ưu hóa về mặt hình học để chịu được tải trọng lớn nhất. Khoảng cách trục được mở rộng giúp thiết kế trở nên gọn gàng hơn và giảm trọng lượng hệ thống truyền động tới 60%. Ngoài ra, nắp kiểm tra tích hợp giúp việc kiểm tra và giám sát các bộ phận bên trong trở nên dễ dàng hơn.

    Tìm hiểu về MAXXDRIVE XD®
  • An toàn chức năng ở một cấp độ mới

    An toàn chức năng dựa trên bộ truyền động toàn diện của chúng tôi mang đến cho bạn thiết kế hệ thống linh hoạt mà không cần lắp đặt bổ sung phức tạp. Tại NORD, chúng tôi hỗ trợ PROFInet và EtherCAT: Bộ biến tần NORD có thể được tích hợp vào ứng dụng an toàn trong mạng Ethernet công nghiệp hiện có thông qua PROFIsafe hoặc FSoE. 

    Tích hợp an toàn chức năng

Được thúc đẩy bởi nhu cầu của bạn

Trên sân khấu, mọi chuyển động đều quan trọng. Công nghệ phía sau hậu trường phải hoạt động một cách kín đáo và an toàn tuyệt đối. NORD DRIVESYSTEMS hiểu rõ những yêu cầu đặc biệt đối với máy móc phía trên và phía dưới, những thách thức của không gian lắp đặt hạn chế, cũng như trách nhiệm di chuyển các tải trọng cực nặng một cách chính xác và an toàn. Các giải pháp truyền động của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao của ngành và được cấu hình phù hợp với nhu cầu của địa điểm của bạn.

Bạn muốn biết giải pháp nào của NORD phù hợp nhất với chiến lược công nghệ sân khấu của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để trao đổi với các chuyên gia trong ngành của chúng tôi — chúng tôi sẽ dành thời gian để hiểu rõ yêu cầu của bạn và cung cấp một giải pháp mà bạn có thể tin cậy trong nhiều năm tới.

Liên hệ với chúng tôi

Triển lãm và sự kiện

NORD tham gia các triển lãm thương mại và sự kiện ngành trên toàn thế giới. Hãy ghé thăm gian hàng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các giải pháp truyền động toàn diện mà NORD DRIVESYSTEMS cung cấp và thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

Quốc gia   Hội chợ thương mại Thành phố Ngày gian hàng
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431