Novinky –

NORDBLOC.1 dvojstupňové kužeľočelné prevodovky používané v distribučnom centre

V distribučnom centre v Melbourne triediace zariadenie spracúva až 25 000 balíkov za hodinu. Doteraz je systém triedenia balíkov najrýchlejší na piatom kontinente a je plne vybavený technológiou pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2019-12-02

Automatizovaný systém s viac ako 1 000 modulmi dopravníkovej technológie bol navrhnutý a implementovaný spoločnosťou BCS: prijímanie a skenovanie balíkov, nepretržité sledovanie závodu, riadenie zariadenia, vysokorýchlostné triedenie a zabezpečenie nakladania na nákladné vozidlá. Musia prejsť stovky metrov a niekoľko úrovní. Často je potrebná zmena rýchlosti pásu alebo zmena smeru pohybu. Výkon sa pohybuje od 0,37 kW do 5,5 kW.

NORD DRIVESYSTEMS optimálne prispôsobil požadované pohonné systémy s elektroprevodovkami a decentralizovanými frekvenčnými meničmi z vlastnej výroby. Boli použité dvojstupňové kužeľočelné prevodovky NORDBLOC.1, ktoré spoločnosť NORD vyvinula s osobitným dôrazom na intralogistické aplikácie. Prevodovky sú mimoriadne kompaktné a ľahko sa používajú. Napriek tomu ponúkajú vysokú nosnosť a dlhú životnosť. Široký rozsah prevodov (i = 3,58 až 70) umožňuje presnú konfiguráciu pre príslušné požiadavky. Pretože prevodovky môžu byť namontované na hriadele rôznych veľkostí bez modifikácie hriadeľov, počet variantov by sa mohol znížiť na zvládnuteľnú úroveň.

Frekvenčné meniče sú tiež špeciálne navrhnuté pre aplikácie dopravníkovej techniky. Výhodou je priama montáž na svorkovnici motora, aby poskytovali plne integrované mechatronické pohonné jednotky na použitie v teréne. Séria NORDAC FLEX SK 200E pokrýva výkon motora od 0,25 do 22 kW. Rozhrania pre všetky bežné zbernice, napr. protokoly priemyselného Ethernetu sú k dispozícii pre sieťové pripojenie a pripojenie k riadiacemu systému zariadenia. V triediacom zariadení Toll IPEC sa používajú s horizontálnymi pásmi, ako aj so šikmými dopravníkmi. Používajú sa tiež prednostne v zdvíhacích zariadeniach.