Elektroprevodovky

Závitovkové (šnekové) prevodovky / elektroprevodovky

Šnekové prevodovky NORD sa vďaka svojmu univerzálnemu prevedeniu dajú rýchlo a jednoducho nakonfigurovať pre široké spektrum aplikácií.

Pohony NORD so závitovkovými prevodovkami - pohony na mieru Vašim aplikáciám

Závitovkové (šnekové) prevodovky NORD sa ukazujú výhodné najmä v tých aplikáciách, kde je požadovaný vysoký prevodový pomer. Naše pohony so šnekovými prevodovkami sa preto optimálne hodia pre intralogistiku, baliace stroje alebo potravinárstvo.

Štyri dobré dôvody pre šnekové prevodovky NORD:

  • Robustné
    Naše šnekové prevodovky majú vysokú preťažiteľnosť
  • Uživatelsky prívetivé
    Verzia pre jednoduchú omývateľnosť umožňuje jednoducho a efektívne udržať čistotu pohonu
  • Ochrana proti korózii
    Povrchová úprava hliníkových skríň nsd tupH je alternatívou k nerezovým skriniam
  • Flexibilita
    Vďaka modulárnej koncepcii máte maximálnu slobodu pri návrhu

Modulárny systém pre maximálnu flexibilitu: naše šnekové prevodovky UNIVERSAL SI

Aplikácií pohonov je nespočetne a každá má špecifické požiadavky. So šnekovými prevodovkami UNIVERSAL SI je možné kombinovať komponenty systému tak, aby pohon odpovedal požiadavkam aplikácie.

Šnekové prevodovky UNIVERSAL sa vyznačujú veľkou výkonovou hustotou a nízkymi nárokmi na zastavaný priestor. Na prianie je možné dodať tieto pohony s povrchovou úpravou nsd tupH.

Okrem základnej prevodovky existuje rada príslušenstva, ktoré možno jednoducho konfugurovať. V našej montáži sme taktiež schopní montovať Vaše individuálne diely (špeciálne hriadele, príruby) na naše prevodovky.

Informujte sa o našich modulárnych SI šnekových prevodovkách

Ďalšie informácie

Hladké a čisté: šnekové prevodovky UNIVERSAL SMI

V odvetviach ako je výroba liečív alebo potravín je ovzvlášť dôležité zachovať čistotu výrobných priestorov a samotného výrobného zariadenia. Preto majú prevodovky UNIVERSAL SMI hladký povrch skríne.

Dodáváme tieto prevodovky ako kompletné pohony v kombinácii s motormi IEC alebo NEMA a taktiež v kompaktnom prevedení bez motorového adaptéra (priama montáž). K dispozícii je prírubové alebo pätkové prevedenie.

UNICASE koncept: kompaktný a efektívny

NORD vyvinul už v roku 1981 koncept UNICASE, ktorý znamená montáž všetkých komponentov prevodovky do jedného odliatku skrine. V tej dobe by ťažko niekto veril, že sa táto konštrukcia stane štandardem v odbore.

Dôvod úspechu nášho konceptu UNICASE je jednoduchý: Vďaka kompaktnému usporiadaniu všetkcýh časí prevodovky dosahuje pohon vyšších maximálnych prenášaných momentov a vyššie axiálne i radiálne únosnosti.

Prečítajte si o použití UNICASE šnekových prevodoviek v logistickom centre francúzskej poštovej služby Chronopost.

referencie Chronopost