Fredriksons

Prostorově úsporná pohonná technika pro obalový průmysl

Prostor ve výrobě potravin a nápojů je obvykle omezený. Při instalaci dopravníkových systémů je proto často vyžadována kompaktní konstrukce. Švédský výrobce strojů Fredriksons používá štíhlou a spolehlivou pohonnou techniku od společnosti NORD DRIVESYSTEMS s integrovaným multiprotokolovým rozhraním Ethernet, aby efektivně navrhl své moderní systémy pro balicí průmysl a snížil počet variant pohonů.

Se zaměřením na zákazníka

V novém showroomu společnosti Fredriksons ve švédském městě Vadstena se na plastovém řetězovém dopravníku pohybují rovnoměrnou rychlostí obaly, jaké známe ze supermarketů. Dopravníkový systém se táhne přes několik úrovní, někdy se klikatí a pak se opět táhne na delší vzdálenosti. Vše běží jako hodinky, je slyšet jen tiché chrastění. „Horizontální dopravníkové pásy tohoto typu se používají ve výrobním procesu, například po plnění mléčných výrobků do plastových obalů“, vysvětluje Tommy Bäck, manažer vývoje dopravníkových řešení ve společnosti Fredriksons Verkstads. Nejmodernější plastové řetězové dopravníky společnosti používá mimo jiné jeden z největších světových výrobců obalů.

Stejně jako u tohoto modelu je i u průmyslových dopravníkových systémů často k dispozici pouze omezený prostor, takže výrobce systému musí zvolit chytré uspořádání prvků a zajistit, aby všechny instalované komponenty měly co nejštíhlejší konstrukci a efektivně fungovaly. „Když jsme zhruba před dvěma lety založili náš showroom, rozhodli jsme se přepracovat a modernizovat celý náš koncept automatizace“, uvádí Tommy Bäck. „Po pečlivém zvážení, která pohonná technika by nám nejlépe vyhovovala, jsme se rozhodli pro produkty společnosti NORD DRIVESYSTEMS - protože nabízejí různé výhody pro naše plastové řetězové dopravníky.“

Projektové požadavky

Systémy pohonu na míru podle požadavků zákazníka

Společnost NORD má rozsáhlé odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti ve více než 100 průmyslových odvětvích. Jako systémový dodavatel s celosvětovou působností nabízí společnost individuální, hospodárná a udržitelná řešení pohonů z modulárního systému výrobků pro všechny fáze procesu balení - od primárního a sekundárního balení až po balení na konci linky.

 Jedním z hlavních důvodů, proč se výrobce zařízení Fredriksons rozhodl pro pohonnou techniku od společnosti NORD, bylo kromě kompaktního designu také integrované multiprotokolové ethernetové rozhraní pohonů. To umožňuje připojení k řídicím systémům různých výrobců a komunikaci prostřednictvím různých protokolů - podle toho, co koncový uživatel pro svou výrobu potřebuje. Výrobce systému také těží z různých úrovní otáček pohonů a možnosti redukce variant, a to jak u decentralizovaných pohonů, tak v rozváděči. Dalším důležitým faktorem pro použití v potravinářském průmyslu je, že pohonná řešení od společnosti NORD jsou vhodná i pro nízké teploty až do -30 °C.

Špičkové měniče pro moderní výrobu

Plastové řetězové dopravníky Fredrikson používají asynchronní motory IE3 od společnosti NORD s převodovkou NORDBLOC. 1 s kuželovou převodovkou v kombinaci s namontovaným  NORDAC <i>ON</i> měničem frekvence. Decentralizované měniče frekvence řady NORDAC ON/ON+ nabízejí ekonomické řešení pro moderní výrobní prostředí. Vyznačují se kompaktní konstrukcí, plně konektorovým připojením a výjimečnou spolehlivostí. NORDAC ON byl speciálně vyvinut pro aplikace s asynchronními motory, zatímco NORDAC ON+ byl vyvinut pro kombinaci se synchronním motorem IE5+. Měniče frekvence pokrývají výkonový rozsah od 0,37 kW do 3,7 kW. Díky jejich funkci plug-and-play lze výrazně snížit náklady na kabeláž a údržbu strojů a systémů. NORDAC ON v budoucnu získá nové funkce v oblasti funkční bezpečnosti: Kromě STO a SS1 bude v budoucnu vybaven také systémy SLS, SMS a SSM. Mezi další vlastnosti patří integrované PLC pro řídící funkce související s pohonem a integrované rozhraní Ethernet. Protokoly PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT lze snadno nastavit pomocí parametrů. Další výhodou je, že místní senzory a akční členy lze připojit přímo k pohonu prostřednictvím digitálních vstupů a výstupů. Tím se eliminuje potřeba dalších I/O modulů.

Pokud je vyžadováno tradiční rozvaděčové řešení, používá společnost Fredriksons měnič frekvence  NORDAC <i>PRO</i> SK 500P od společnosti NORD. Rozváděčový měnič ve formátu knihy je vhodný prakticky pro jakoukoli úlohu pohonu. Jeho varianty pokrývají výkonový rozsah od 0,25 do 37 kW - zaujme také vysokou přetížitelností. Brzy bude k dispozici střídač s rozšířeným výkonem až do 160 kW včetně. „Díky mnoha výhodám produktů NORD jsme mohli výrazně snížit počet variant pohonů v našich systémech a také výrazně snížit naše skladové zásoby“, říká Tommy Bäck. „V podstatě se dá říct: Čím větší počet variant pohonů, tím vyšší náklady pro nás jako výrobce OEM i pro koncového uživatele.“ Díky nižší spotřebě materiálů a ideálně sladěným komponentům pohonu lze redukovat nejen TCO , ale také celkovou CO<sub>2</sub> stopu výrobních společností.

Řešení aplikace

Dobrá příprava na servis

Provozovatelé výrobních zařízení musí mít možnost spolehnout se během provozu na instalovanou pohonnou techniku. Při výběru pohonné techniky je proto důležité zajistit nejen nekomplikovanou instalaci a uvedení do provozu, ale také snadnou výměnu technologie v případě servisu. „Pokud dojde k poruše, lze pohony vyměnit během chvilky pomocí konektorovému připojení, což výrazně zkracuje prostoje“, říká Bäck. Pohonné jednotky výrobce jsou také velmi robustní a lze je monitorovat pomocí  Condition Monitoring .

Uživatel tak může mít neustále přehled o všech důležitých údajích o pohonu, jako jsou teploty, chování pohonu nebo hladina oleje. Pokud jsou rozpoznány známky zvýšeného opotřebení, může koncový zákazník přijmout preventivní opatření dříve, než dojde k poruše. Možnosti prediktivní údržby v kombinaci s jednoduchou technologií plug-and-play pohonů NORD výrazně zvyšují spolehlivost plánování a provozní bezpečnost ve výrobě. S NORDAC ACCESS BT - nabízejí odborníci na pohony také adaptér Bluetooth pro své měniče frekvence a vytvářejí pomocí aplikace NORDCON APP snadný přístup pro mobilní zařízení. Společnost NORD tak má ve svém programu mobilní řešení pro uvedení do provozu a servis pro maximální flexibilitu a snadné použití pro koncového uživatele.

Partnerství pro maximální úspěch

„Kromě mnoha technických detailů je při výběru našich dodavatelů obzvláště důležité, aby spolupráce dobře fungovala - a naše kontakty ve společnosti NORD nás o tom opakovaně přesvědčují, pokud jde o realizaci jednotlivých požadavků nebo změn“, uzavírá Bäck. „Současně využíváme zcela nová a velmi moderní řešení pohonů od výrobce, která dokonale zapadají do životního cyklu našich systémů. Těšíme se na dlouhou a úspěšnou obchodní spolupráci se společností NORD.

Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Kuželová převodovka se skříní z vysoce odolné hliníkové slitiny

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Vysoká radiální a axiální zatížitelnost nabízí bezpečný provoz
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni

Asynchronní motory Standard

Asynchronní motor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Třída ochrany: volně volitelná, a tudíž přizpůsobitelná
  • Celosvětové certifikace a přejímka
  • Třídy účinnosti IE1 - IE4
  • Flexibilní přizpůsobení díky různým možnostem motorů

IE5 + Synchronní motor (TEFC)

Vysoce účinný synchronní motor s kompaktním designem

  • 0.5 kW - 3.7 kW
  • Celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní design
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

IE5 + Synchronní motor (TENV)

Vysoce účinný synchronní motor s hygienickým designem

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (volitelně)
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienicky přívětivý design, možnost vybavení systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentrální měnič frekvence

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
  • Stupeň krytí: IP55, IP66
  • Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
  • Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
  • Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi enkodérové rozhraní pro víceosý provoz

F3080 - Frekvenční měnič pro aplikace s horizontální dopravníky


F3080 - Frekvenční měnič pro aplikace s horizontální dopravníky
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6028 - Pohony pro nápojový průmysl


A6028 - Pohony pro nápojový průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Další informace naleznete zde:

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

Návrh a engineering

Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitální služby a samoobsluha

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.