NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi enkodérové rozhraní pro víceosý provoz

The control cabinet inverter for all drive applications

NORDAC PRO je měnič frekvence pro všechny aplikace pohonů. V základní verzi SK 500P poskytuje NORDAC PRO velkou univerzálnost. Pokročilá verze SK 530P rozšiřuje tento rozsah a lze ji funkčně rozšířit o doplňkové moduly SK CU5. SK 550P má integrované ethernetové rozhraní s více protokoly pro efektivní připojení k řídicím systémům založeným na Ethernetu. Velice snadného ovládání u NORDAC PRO je dosaženo pomocí volitelného rozšíření rozhraní Bluetooth, použití paměťové SD karty jako paměťového média pro parametry, firmware a provozních dat a také pomocí USB rozhraní, které umožňuje parametrizaci měniče tzv. „v balení“, tedy bez napájení. Použití nejnovějších komponent umožňuje velmi kompaktní design, a tím prostorově úspornou instalaci.

Verze produktu

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Jednofázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 480 V
  • K dispozici jako základní a pokročilá verze
  • Třída ochrany: IP20
  • Funkční bezpečnost
  • Modulární displej SK TU5
  • Rozšiřující moduly SK CU5

Vlastnosti produktu

  • 6x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x relé, 2x analogový vstup, 1x analogový výstup 
  • Volitelné rozšíření vstupů/výstupů
  • Funkční bezpečnost: STO, SS1
  • Integrované rozhraní Ethernet konfigurovatelné podle parametrů
  • Rozhraní enkodéru: HTL, TTL, RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB rozhraní pro beznapěťovou parametrizaci
  • Slot pro kartu SD pro ukládání/přenos dat parametrů
  • Zásuvné svorky pro napájení a řízení až do 2,2 kW 
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi měniči frekvence značky NORD
  • Parametrizovatelný prostřednictvím zásuvného ovládacího modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo aplikace.
  • 4 sady parametrů, přímo přepínatelné online
  • Řízení motorové brzdy, funkce zvedacího zařízení
  • Čtyřkvadrantový provoz díky integrovanému brzdovému chopperu
  • U/f řízení, vektorové řízení proudu v otevřené a uzavřené smyčce
  • Vysoká kvalita regulace a vysoká odolnost proti přetížení pro synchronní a asynchronní motory
  • Funkce PLC pro individuální nastavení
  • POSICON - Integrovaný režim polohování a synchronizace
  • Integrovaný síťový filtr