Synchronní motory IE4

Synchronní motor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Celosvětové certifikace a akceptace
  • Třída účinnosti IE4
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Vysoká účinnost pro optimální TCO

Díky technologii permanentních magnetů zaručují standardní synchronní motory NORD vysokou úroveň účinnosti podle třídy účinnosti IE4. Díky téměř konstantním otáčkám motoru se zjednodušuje řízení aplikací. Synchronní motory NORD jsou kompatibilní se všemi převodovkami a měniči frekvence v modulárním systému výrobků, a proto je lze velmi flexibilně kombinovat - a vytvářet tak řešení, která udržují nízké provozní náklady.

  • Třída účinnosti IE4
  • Ideální pro snížení varianty, protože účinnosti je dosaženo nezávisle na zatížení 
  • Lze flexibilně kombinovat se všemi komponenty NORD a přizpůsobit je tak dané aplikaci

Verze produktu

  • Brzda (BRE+), brzda se sníženou hlučností (NRB1/2), externí ventilátor (F)
  • Výběr snímačů splňuje flexibilní požadavky
  • Snímač teploty (TF), hlídač teploty (TW), klidový ohřívač (SH) a různé konstrukce ventilátorů chrání před přehřátím
  • Konektor motoru (MS) pro připojení plug-and-play
  • Široká škála možností modulárního systému výrobků

Vlastnosti produktu

  • Lze použít po celém světě
  • Třída účinnosti IE4
  • Ideální pro snížení varianty, protože účinnosti je dosaženo nezávisle na zatížení 
  • Lze flexibilně kombinovat se všemi komponenty NORD a přizpůsobit je tak dané aplikaci

B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál


B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M5000 - IE5+ Synchronní motory


M5000 - IE5+ Synchronní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory


TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C210103 - Declaration of Conformity (CE) – Synchronous motors


C210103 - Declaration of Conformity (CE) – Synchronous motors
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Konstrukční řada

Důležité upozornění:

Product is available in series production

Řízení životního cyklu produktu

Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.

Další informace

NORD Tools pro podporu vašich aplikací

Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Předpisy pro jednotlivé země

Elektrické pohony v průmyslových aplikacích spotřebují celosvětově až 70 % celkové potřebné elektrické energie. Pro mnoho společností zde existuje velký potenciál pro optimalizaci. Společnost NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informace o všech aktuálních globálních předpisech a normách týkajících se účinnosti.

Další informace o produktu

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

NORD ECO

Náš poradenský koncept vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou elektromotorů a ze spolupráce se zákazníky z více než 100 odvětví. S NORD ECO získáte podrobný přehled o skutečné spotřebě energie vašeho systému a díky důkladné analýze odhalíte konkrétní úsporný potenciál – pro vyšší (ekonomickou) účinnost a udržitelnost vašich pohonných systémů.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD