TECHMI

Spolehlivá technologie pohonu pro povrchovou těžbu v Severní Makedonii

Společnost NORD DRIVESYSTEMS úspěšně dodala technologii pohonu pro společnost TECHMI, specialistu na řešení pásových dopravníků pro manipulaci se sypkými materiály, v náročném projektu povrchové těžby v Severní Makedonii. Toto partnerství je dalším příkladem vysoké úrovně odborných znalostí a technického know-how, které společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí v oblasti pohonných technologií pro komplexní průmyslové aplikace.

alt

Projektové požadavky

V rámci tohoto projektu byl realizován pásový dopravník se třemi dlouhými pásy v extrémním prostředí, které je vystaveno teplotám od -25 °C do +40 °C. Systém musí zajistit konstantní přepravní kapacitu 1 100 tun horniny za hodinu a zároveň překonávat velké výškové rozdíly a složité křivky. Každý ze tří dopravníkových pásů byl vybaven pohonem o různém výkonu 250 kW, 500 kW a 1 200 kW.

Rozhodnutí společnosti TECHMI vybrat si jako partnera pro tento projekt společnost NORD DRIVESYSTEMS bylo založeno na její vysoké úrovni odborných znalostí v oblasti sypkých materiálů a úspěšné realizaci srovnatelných projektů. Úzká spolupráce mezi oběma společnostmi umožnila překonat výzvy projektu a realizovat inovativní technická řešení.

Řešení aplikace

Díky dlouholetým zkušenostem společnosti NORD DRIVESYSTEMS v oblasti pohonů a úzké spolupráci se společností TECHMI bylo možné vyvinout řešení na míru, které splňovalo speciální požadavky tohoto náročného projektu.

Řešení pohonů vyvinutá a dodávaná společností NORD DRIVESYSTEMS jsou nejen mimořádně odolná vůči drsným podmínkám prostředí, ale zaručují také dlouhodobý a bezporuchový provoz systému. Tato účinnost a spolehlivost zajišťují, že pásové dopravníky budou v provozu po mnoho let a maximalizují produktivitu povrchového dolu.

A6055 - Pohony pro manipulaci se sypkými materiály


A6055 - Pohony pro manipulaci se sypkými materiály
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů


AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT

Průmyslové převodovky

  • 2-stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Optimalizovaný tvar skříně a vedení vzduchu pro dosažení maximálních mezních tepelných výkonů s axiálním ventilátorem
  • Nízký provozní hluk

Vše dle Vašich požadavků

Společnost NORD DRIVESYSTEMS má dlouholeté zkušenosti v oblasti sypkých materiálů. Rozumíme Vašim specifickým požadavkům a nabízíme Vám poradenství na míru. Jsme spolehlivým partnerem pro robustní a výkonná řešení pohonů - od optimalizované konstrukce pohonů a energeticky úsporných řešení až po zajištění spolehlivého nepřetržitého provozu.

Společně pro Vás najdeme to správné řešení na základě rozsáhlého modulárního systému pohonů NORD. Skupina NORD je zastoupena vlastními společnostmi ve 36 zemích, a je tedy i Vaším místním partnerem.