Manipulace se sypkým materiálem a zpracování nerostů

Referenční zprávy od našich zákazníků z oboru manipulace se sypkými materiály

Převodovky od NORD DRIVESYSTEMS splňují požadavky stavebního průmyslu. Naše řešení pohonu spolehlivě pohánějí dopravní systémy pro přemísťování drceného kamene a štěrku.

Pásové dopravníky, H+E Logistics (Německo)

    Společnost NORD dodala pro firmu H + E Logistik GmbH spolehlivé, odolné a nízkoúdržbové pohony pro dopravu jílovité zeminy odtěžené při rozšiřování londýnské sítě veřejné dopravy.

Lachenmeier Monsun A/S (Dánsko)

    Společnost Lachenmeier Monsun A/S se specializuje na plánování a výstavbu logistických zařízení pro sypké materiály, jako je obilí, olejná semena a krmiva a přednostně spoléhá na technologii pohonů od NORD DRIVESYSTEMS

Systémy pro nakládání sypkých hmot, JPM Inc. (USA)

    Společnost JPM Inc. ze severního Michiganu se specializuje na navrhování a správu pokročilých systémů pro nakládání sypkých komodit, jako je obilí, na nákladní lodě. Systémy této společnosti, které dokážou naložit více než 12 700 kubických metrů obilí za hodinu, využívají pro svou základní funkčnost systémy navijáků s dvojitým bubnem od společnosti NORD Drivesystems. Spolehlivost a odolnost těchto převodových motorů NORD jsou pro JPM/ILS zásadní, protože zajišťují minimální prostoje a konzistentní výkon pro jejich zákazníky.

Štěrkovna, NorStone (Norsko)

    S pomocí robustních a flexibilních motorpřevodovek NORD dosáhla společnost NorStone snížení investičních nákladů, vyšší provozní spolehlivosti a nižší spotřeby energie.

Dopravní technologie v povrchových dolech, TECHMI (Severní Makedonie)

    Společnost TECHMI se v severomakedonském povrchovém dole spoléhá na pohonnou techniku od společnosti NORD DRIVESYSTEMS: Tři pásové dopravníky s výkonem pohonu až 1 200 kW spolehlivě manipulují s velkým množstvím horniny, a to i při teplotách od -25 °C do +40 °C.

Přístavní logistika, WISCO (China)

    Více než 170 převodovek NORD v systémech WISCO zajišťuje spolehlivý a plynulý pohon jeřábových systémů a nakladačů při nakládání mnoha milionů tun železné rudy.