Harrison Poultry
NORD poskytuje výkon pro nejmodernější krmivárnu
Zpracování a distribuce obilí a krmiva pro miliony kuřat vyžaduje efektivní a spolehlivé vybavení a infrastrukturu. Když se loni David Bleth, prezident a generální ředitel společnosti Harrison Poultry, a jeho tým pustili do konstrukčního provedení a výstavby nové krmivárny v Crawfordville v Georgii, věděli přesně, na koho se obrátit, aby získali jednoduchá a spolehlivá mechatronická řešení pohonů pro své dopravníkové systémy, zvedací zařízení, míchačky a šrouby.
Stará přátelství vytvářejí nové příležitosti a strategická partnerství
Z několika důležitých důvodů si společnost Harrison Poultry vybrala společnost NORD DRIVESYSTEMS jako preferovaného poskytovatele převodových motorů pro svůj závod v hodnotě 52 milionů dolarů.
Distribuční partner společnosti NORD, firma Campbell Sales v Athens v Georgii, je již mnoho let strategickým integrátorem a poskytovatelem pro různé závody společnosti Harrison. Bylo proto logické zůstat u osvědčených produktů, služeb, podpory, logistiky a odborných znalostí společnosti NORD poskytovaných firmou Campbell.
„Will Campbell mě přesvědčil, abychom nainstalovali převodovky NORD do naší staré krmivárny ve Winderu v Georgii,“ říká David Sailors, provozní manažer společnosti Harrison. „To bylo před 20 lety a jednotky stále fungují. Od té doby jsme jich koupili několik dalších – se stejným výsledkem.“
Společně s firmou Campbell Sales se Sailors, projektový manažer společnosti Harrison Nick Strange a zbytek týmu Harrison pustili do konstrukčního provedení a výstavby špičkového závodu s kapacitou pokrývající potřeby obilí a krmiv na příštích 20 let i déle. Jako generální dodavatel tohoto rozsáhlého projektu byla vybrána firma Hogenson Construction.
Týmy společností Harrison, Hogenson a Campbell spolupracovaly na společné volbě a dimenzování převodovek a průmyslových převodovek MAXXDRIVE® od společnosti NORD. Aplikační inženýři společnosti NORD poté přímo spolupracovali s různými předními světovými výrobci z USA, kteří měli dodat systémy a zařízení pro mlýn, a poskytovali jim podporu v oblasti konstrukčního provedení, montáže a uvedení do provozu.
Kuželočelní převodovka NORD, plochá převodovka NORDBLOC.1® a průmyslová převodovka MAXXDRIVE® nabídly společnosti Harrison řadu produktových výhod.
Řešení od společnosti NORD nahradila zastaralé kladky, řemenice, řemeny, ochranná zařízení a podobné součásti. Využívají také koncept přímého pohonu, který je mnohem bezpečnější a efektivnější. Díky sníženým nárokům na údržbu a servis, které jsou typické pro dopravníkové řemeny a řemenice, byly pro společnost Harrison také nákladově efektivnější. Menší počet pohyblivých částí zlepšil celkovou spolehlivost a snížil počet opotřebitelných dílů, které je třeba skladovat.
Pro tento projekt byly všechny převodovky NORD od 2,2 do 150 kW vybaveny vstupními adaptéry NEMA, aby se usnadnila výměna motorů. Pro projekt krmivárny Harrison bylo použito více než 75 různých produktů NORD s kroutícími momenty v rozmezí přibližně 450 Nm až 56 500 Nm. Rozsáhlá produktová řada společnosti NORD byla rovněž klíčovým faktorem v rozhodovacím procesu a umožnila společnosti Harrison sjednotit všechny požadavky u jednoho klíčového obchodního partnera.
Výsledky jsou vynikající
„Nyní máme dostatek prostoru pro skladování více než 25 000 tun obilí,“ říká Sailors. „V současné době jsou v provozu dvě linky na výrobu pelet s celkovou výrobní kapacitou 14 000 tun krmiva týdně, ale přidáním třetí linky můžeme tuto kapacitu zvýšit na 21 000 tun. Plánujeme také instalaci sil pro sójovou moučku, což nám v budoucnu poskytne dalších 5 000 tun skladovací kapacity. Kromě toho jsme museli vybudovat smyčku z hlavní železniční trati, která je dlouhá asi 2,5 km a má dvě vedlejší koleje, z nichž každá pojme 15 vagónů typu C114. Je to velmi působivé zařízení.“
„Máme dva mlýny, které zpracovávají 170 tun obilí za hodinu, a kapacita našich míchadel je 240 tun za hodinu,“ říká Strange. „Tento mlýn je vybaven motory s celkovým výkonem 4 500 kW a 95 % z nich je vybaveno převodovkou NORD. Jsou mnohem více energeticky účinné, což je v dnešní době stále důležitější. Jsme s naším rozhodnutím velmi spokojeni.“
Úspěšný příběh společnosti Harrison: Od skromných začátků k celosvětovému úspěchu
V roce 1949 investoval Harold Harrison, veterán druhé světové války a absolvent programu zemědělské ekonomie na Univerzitě v Georgii, 1 000 dolarů do inkubátoru, aby mohl líhnout přibližně 3 000 kuřat týdně. V roce 1955 již prodával 150 000 kusů drůbeže týdně a brzy si postavil vlastní zpracovatelský závod v Betlehemu v Georgii.
Dnes má společnost více než 1 000 zaměstnanců. Harrison Poultry vyprodukuje přibližně 143 000 tun kuřecího masa ročně. Její sortiment zahrnuje celá kuřata, kusy masa a kuřecí maso bez kostí, z čehož většina směřuje k domácím i zahraničním zákazníkům v oblasti komerčního zpracování potravin nebo v gastronomii. Společnost známá svou produktovou řadou „Golden Goodness“ se nadále rozšiřuje a jako jeden z 20 největších producentů drůbeže v USA zajišťuje obživu farmářům, rodinám a akcionářům po celém světě.