Wir machen den Energiebedarf Ihrer Antriebe transparent – und unterstützen Sie mit Beratung, Services und Antrieblösungen von NORD beim Senken Ihrer Energiekosten.
Jetzt Effizienzpotenzial ermitteln
Wissen Sie, wie viel Energie Ihre Anlage wirklich benötigt?
Wir machen den Energiebedarf Ihrer Antriebe transparent – und unterstützen Sie mit Beratung, Services und Antrieblösungen von NORD beim Senken Ihrer Energiekosten.
Jetzt Effizienzpotenzial ermitteln
Geringere Betriebskosten. Höhere Produktivität. Es gibt viele Gründe, den Energiebedarf von Produktionsanlagen optimal auszuloten. Allein das Einsparen minimaler kW/h-Werte bei nur einem Motor kann sich bei einer Vielzahl installierter Antriebssysteme schnell zu einer deutlichen Steigerung der Gesamteffizienz summieren. Wir unterstützen Sie dabei mit applikationsnahen Services und Antriebslösungen.
Profitieren Sie produktneutral von unserer Kompetenz in Sachen Antriebstechnik: Unser Beratungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Fertigung von Elektromotoren und der Zusammenarbeit mit Kunden aus über 100 Branchen.
Anspruchsvoll, weil: variierende Lasten einen Teillastbetrieb und ein Start-Stopp-Betrieb eine hohe Überlastfähigkeit erfordern.
Anspruchsvoll, weil: konstante Drehzahlen gegen variierende radiale und axiale Belastungen beibehalten werden müssen.
Anspruchsvoll, weil: Durchflussmedien oft unterschiedliche Drehzahlen für verschiedene Druckbereiche erfordern.
Ein erster Überblick über Optimierungspotenziale
Lohnt sich der Umstieg auf eine höhere Effizienzklasse? Nennen Sie uns die Eckdaten – wir geben Ihnen eine erste Einschätzung zum Break Even Point (BEP) und zeigen, ab wann sich die Investition rechnet.
Analyse der Einsparpotenziale im Produktlebenszyklus
Welche Kosten lassen sich durch die Wahl des Antriebssystems beeinflussen? Mit unserer TCO-Beratung wollen wir helfen, Ihre Gesamtbetriebskosten zu verringern.
Datenbasierte Entscheidungsgrundlage für Ihr Retrofit
Wie viel Energie benötigen Ihre Antriebssysteme? Unsere Echtzeitanalyse macht dies transparent und liefert wertvolle Daten für unsere Modernisierungsempfehlung.
Unser NORD ECO Quick Kalkulator ist der ideale Start für Ihr Retrofit. Lohnt sich die Investition in eine Anlagenmodernisierung? Wird sich der Aufwand auszahlen? Hier sind Sie nur einen Click von der Antwort entfernt.
Sie tragen einfach Ihren Bedarf an Antriebstechnik ein und auf welche Energieeffizienzklasse Sie upgraden wollen. Der NORD ECO Quick Kalkulator liefert sofort eine erste BEP (Break Even Point)-Schätzung für die eingegebene Antriebskonfiguration.
Sie wollen es genauer wissen? Dann senden Sie im nächsten Schritt Ihr Ergebnis an unser Analyse-Team – und wir analysieren die für Ihre Antriebsauslegung relevanten Details hinsichtlich eines optimierten Energieverbrauchs und einer optimierten Anlagenperformance.
Jetzt Effizienzpotenzial berechnen
Mit Antriebslösungen von NORD können Sie weltweit die vorgeschriebenen Effizienzklassen bedienen. Unsere Antriebe werden dabei kontinuierlich weiterentwickelt. Für Ihre Anlagenoptimierung bieten wir daher die passenden Komponenten. Hier zwei Highlight-Beispiele:
Kompaktes Design für enge Bauräume
Unsere jüngste Motorengeneration erzielt Wirkungsgrade, die über die der höchsten Energieeffizienklasse (IE5) hinausgehen. Die Permanent-Synchronmotoren liefern ein konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlenbereich. Dadurch ist mit ihnen eine Variantenreduzierung machbar. Ihre kompakte Baugröße macht sie zur idealen Lösung für Horizontal-Förderanlagen und Pumpenanwendungen.
IE5+ Motor und Getriebe in einem Gehäuse
Nutzen Sie den IE5+ Motor als kompakte Systemlösung: Das integrierte Getriebemotorkonzept vereint den IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Das bedeutet weniger Verschleißteile und weniger Wartungsbedarf. Mit seinem Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und geringer Geräuschemission ist es vor allem für Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.
Wir arbeiten daran, Energie und ausgewählte Materialien in unseren Prozessen effizienter einzusetzen. Dazu gehört für uns, die Industrie mit energieeffizienten Antriebslösungen bei der Reduzierung ihres strombezogenen CO₂-Ausstoßes zu unterstützen.
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance. Im Mittelpunkt unseres Handlungsfelds Umwelt steht ein großes Ziel: Wir wollen unsere Treibhausgasemissionen in Bezug auf Scope 1 und Scope 2 bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2024 um 45 Prozent senken. Das erfolgt ohne Kompensationsmaßnahmen. Stattdessen setzen wir auf den Ausbau erneuerbarer Energien, effizientere Logistikprozesse, kreislauforientierte Ansätze und auf unsere Effizienzservices.
Auf myNORD steht Ihnen das gesamte konfigurierbare Produktportfolio von NORD zur Verfügung. Erstellen Sie hier passende Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – mit Motoren, Getrieben bis hin zur Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.
Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Ihre Antriebskomponenten direkt auf myNORD.
Zu myNORD
Erleben Sie NORD-Produkte, Lösungen, Anwendungen live und lernen Sie uns persönlich kennen: Was können wir für Ihre Anwendung tun?
| Land | Messe | Ort | Datum | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Logistics & Automation | Madrid | 2026-11-11 - 2026-11-12 | Hall 4, Stand 4E68 | |
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |
Wir bleiben am Puls der Branchenentwicklungen und sind daher bei zahlreichen Messen vor Ort. Nutzen Sie das und treffen Sie unsere Experten direkt an Ihrem Stand. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
Jetzt Termin vereinbaren
Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:
Sie planen eine Modernisierung Ihrer Anlage? Sie sind auf der Suche nach energie- und kosteneffizienten Antriebslösungen für Ihre Dauerläufer? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.