Weltweit am Start: Effiziente Antriebslösungen von NORD für Flughäfen

Weltweit streben Flughäfen an, klimaneutral zu werden. Mit Antriebslösungen von NORD leistet Ihre Anlage einen wichtigen Beitrag dazu. In Installationen auf allen Kontinenten halten sie die Flughafenlogistik am Laufen – energie- und kosteneffizient. Erfahren Sie, wie wir Ihre Förderanlagen zukunftsfähig gestalten.

Direkt zum Angebot

NORD: Der Intralogistik-Experte für Ihre Branche

Mit Antriebslösungen von NORD laufen Ihre Fördersysteme zu Hochleistungen auf – in der Lagerlogistik, in Paketverteilzentren und Airports. Wir kennen Ihre Anforderungen und haben mit unserer technischen Expertise, langjährigen Projekterfahrung und unserem modularen Produktbaukasten alles, um sie für Ihre Anwendung passgenau umzusetzen.

Unsere Antriebs-Checkliste für Ihr Neubau- oder Retrofit-Projekt:

  • Effizienter Energieeinsatz
    Erreichen Sie Ihre CO2- und Kostenziele mit Förderanlagen, die wenig Energie benötigen. Unseren Hocheffizienzmotoren gelingt das auch im Teillastbetrieb, der für die variablen Transportgewichte typisch ist.
  • Funktionale Sicherheit
    Wir halten Ihr Fördersystem sicher in Betrieb – ohne Zusatzinstallationen. Über unsere Antriebselektronik sind integrierte Sicherheitsfunktionen einfach via Ethernet einzubinden. Ergebnis: sichere Stopps und schnelles Wiederanlaufen der Förderer.
  • Geringer Wartungsbedarf
    Kein Stillstand, kein Problem: Für weitläufige Förderstrecken setzen wir auf unsere antriebsnah installierten Frequenzumrichter. Das reduziert den Wartungs- wie Verkabelungsaufwand drastisch und ist einfach zu skalieren.
  • Condition Monitoring
    Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlage. Mit unserer modularen IIoT-Lösung NORD DRIVE MONITOR nutzen Sie im Condition Monitoring Zustandsinformationen Ihres NORD-Antriebssystems für die Predictive Maintenance Ihrer Anlage.
  • Virtuelle Inbetriebnahme
    Ihre Anlage ist in der Planung? Mit digitalen Zwillingen helfen wir Ihnen, den Entwicklungsprozess abzukürzen. Testen Sie Ihr virtuelles NORD-Antriebssystem innerhalb Ihrer virtuellen Anlage. Erst wenn Sie validieren, fertigen wir.

Überzeugen Sie sich, mit welchen Produkten wir Ihr Logistik-Projekt voranbringen.

LogiDrive® Lösungsraum Airport

Unsere Systemlösungen für Gepäckförderbänder und -sortieranlagen

Das LogiDrive®-Konzept von NORD ist ein standardisiertes Baukastensystem. Es kombiniert Motor, Getriebe und Frequenzumrichter von NORD zu einer 100-%ig branchengenauen Antriebslösung für die Intralogistik-Lösungsräume Warehouse, Post & Parcel und Airport. Entdecken Sie, wie Sie von unseren Airport-Lösungen in Gurt- und Trayförderern profitieren.

<h3>Effizienz & Sicherheit auf Top-Level</h3>
Advanced (+): DuoDrive / NORDAC LINK
Die Advanced(+)-Systeme sind auf hohe Energieeffizienz optimiert und eignen sich daher optimal zum Erreichen Ihrer Klimaziele. Diese Variante vereint unser patentiertes Getriebemotorkonzept mit unserer fortschrittlichsten Umrichtertechnologie und bietet zudem eine hohe Servicefreundlichkeit.

  • hocheffizientes Antriebssystem mit IE5+ Motor
  • weniger Verschleißteile durch Integration des IE5+ Motors in das Getriebegehäuse (DuoDrive)
  • dezentraler Frequenzumrichter mit umfangreichem funktionalen Sicherheitspaket für PROFIsafe/FSoE (NORDAC LINK)

<h3>Effizienz mit maximaler Flexibilität</h3>
Advanced: IE5+ Motor / Kegelradgetriebe / NORDAC LINK
Auch dieses Advanced-System basiert auf unserem IE5+ Motor, dessen Wirkungsgrad den der höchsten Energieeffizienzklasse (IE5) übertrifft. Kombiniert mit unserem NORDBLOC.1-Kegelradgetriebe und dem Frequenzumrichter NORDAC LINK eröffnet diese Lösung Ihnen eine Vielzahl von Einsatzbereichen.

  • Synchronmotor bietet konstant hohem Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich (IE5+ Motor)
  • weiter Drehzahlbereich ermöglicht hohe Anpassungsfähigkeit (NORDBLOC.1)
  • dezentraler Frequenzumrichter mit umfangreichem funktionalen Sicherheitspaket für PROFIsafe/FSoE (NORDAC LINK)

<h3>Kostenoptimiert mit kompakter Baugröße</h3>
Basic: NORDAC FUSION / Kegelradgetriebe
Das Basic-System ist auf Kosteneffizienz ausgelegt. Anwender erhalten mit dem NORDAC FUSION plus Getriebe eine kompakte Antriebslösung mit hoher Leistungsdichte und dem neuesten NORD-Sicherheitsprofil.

  • NORDAC FUSION vereint Asynchronmotor (IE3) mit dezentralem Frequenzumrichter NORDAC ON (Systemleistung bis 3,2 kW)
  • wahlweise mit IE5+ Synchronmotor erhältlich (Systemleistung bis 3,7 kW)
  • dezentraler Frequenzumrichter mit Motoraufbau-Option sowie umfangreichem funktionalen Sicherheitspaket für PROFIsafe/FSoE

Das Tool für Ihren Retrofit: Der NORD ECO Quick Kalkulator

Sie planen ein Effizienz-Upgrade für Ihre Anlage? Mit unserem NORD ECO Quick Kalkulator finden Sie schnell heraus, wie sich das für Sie bezahlt macht. Sie geben nur wenige Parameter ein und erhalten eine erste Einschätzung. Dies dient als Basis für unsere individuelle Beratung zu Ihrem Effizienzprojekt.

Jetzt Effizienz berechnen
alt

Der Service für Ihr Anlagendesign:
Virtuelle Inbetriebnahme mit NORD

Erzielen Sie bereits in der Entwicklung mehr Effizienz – mit digitalen Zwillingen für die virtuelle Inbetriebnahme unserer hocheffizienten IE5+ und IE4-Motoren sowie den dazugehörigen Getrieben und Frequenzumrichtern. Profitieren Sie von schnellerer Verfügbarkeit und einem beschleunigten Designprozess.

Jetzt Testsimulation anfordern

Mit NORD ECO zur effizienteren Gepäckförderung

Mit unserem NORD ECO-Service ermitteln wir die Verbrauchsdaten ihres installierten Antriebssystems und erarbeiten auf deren Basis einen Optimierungsvorschlag. Mehrere internationale Flughäfen nutzten dies bereits für ihre Gepäckförderanlagen: Unsere neuen Antriebslösungen sparten zwischen 15 und 47 % Energie ein. Die Einsparungen lagen zwischen 471 und 1095 kWh pro Jahr – das entspricht etwa 165 bis 382 kg weniger CO<sub>2</sub>.

In Anlagen zur Gepäckförderung stecken oft einige Optimierungspotenziale. Häufig finden wir Antriebssysteme vor, die überdimensioniert sind. Mit dem NORD ECO-Service konnten wir bereits Energieeffizienz und Carbon Footprint einiger Anlagen verkleinern. In der Flughafentechnik leisten wir damit einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.

… oder: Wir treffen Sie an Ihrem Messestand

Wir bleiben am Puls der Branchenentwicklungen und sind daher bei zahlreichen Messen vor Ort. Nutzen Sie das und treffen Sie unsere Experten direkt an Ihrem Stand. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Jetzt Termin vereinbaren

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Antriebe online konfigurieren und bestellen

Auf myNORD ist das konfigurierbare Portfolio von NORD verfügbar. Hier finden Sie eine große Auswahl an passenden Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – von Motoren über Getriebe bis hin zu Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

Zu myNORD

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Sie planen eine Anlage für eine Intralogistik-Anwendung? Sie wollen eine bestehende Anlage auf Energie- oder Kosteneffizienz hin optimieren? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.