Sicher ohne Stillstand

Antriebslösungen von NORD:
Lebensmittelkonform mit NXD tupH®

NORD hat seine wirkungsstarke Oberflächenveredelung auf die nächste Stufe gehoben: NXD tupH®. Damit machen wir die Oberflächen unserer bewährten Alu-Komponenten noch widerstandsfähiger – und das lebensmittelkonform gemäß internationaler Anforderungen. Ihr Vorteil: besonders langlebige, hygienische Antriebslösungen – maßgeschneidert aus unserem Produktbaukasten.

Machen Sie den Test

Food & Beverage:
Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau

Die innovative Oberflächenbehandlung NXD tupH® ist nur eine Antwort auf die zunehmend strengeren Vorschriften, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen sind. Mit unseren maßgeschneiderten Antriebslösungen ermöglichen wir es Ihnen, diese hohen Anforderungen wirtschaftlich und sicher zu erfüllen – unsere Zertifikate sind Beleg dafür und für unser Credo: Wir sind Ihr Lösungspartner in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Womit dürfen wir Sie unterstützen?

  • Hohe Investitionssicherheit. Antriebslösungen mit NXD tupH®-Oberflächen sind auch in extremen Bedingungen des Wash-Down-Bereichs langlebig und erfüllen internationale Vorgaben für die Lebensmittelverarbeitung
  • Minimale Stillstandzeiten. Wir bieten Komponenten, die wartungsarm und dank glatter Oberflächen schnell zu reinigen sind.
  • Hoher Hygienegrad. Der NORD Produktbaukasten umfasst Glattmotoren und lüfterlose Antriebe, auf Wunsch mit unserer leistungsstarken Veredelung NXD tupH®.
  • Reduzierte Betriebskosten. Wir erstellen Ihre maßgeschneiderte Antriebslösung, die mit höchsten Wirkungsgraden Ihre optimale Anlageneffizienz sicherstellt.
  • Hohe Verfügbarkeit. Unser Netzwerk mit mehr als 80 Ländern ermöglicht kurze Lieferzeiten und hält mit unserem 24/7-Service Ihre Antriebslösung sicher am Laufen.

NXD tupH®:

Wie es funktioniert

Aluminiumgehäuse werden veredelt, wodurch sie eine sehr harte, inerte Oberfläche erhalten. Anschließend wird diese mit einer leistungsstarken Versiegelung beschichtet, die hinsichtlich Stabilität, Chemikalienschutz und Nachhaltigkeit weiter optimiert ist.

NXD tupH®: Was es Ihnen bringt

  • Hoher Hygienegrad: Die Versiegelung blättert nicht ab und korrodiert nicht.
  • Schnelle Reinigung: Die glatte Oberfläche kann hygienisch gereinigt werden.
  • Hohe Effizienz: Aluminium leitet Wärme gut ab und ermöglicht eine höhere Leistungsdichte.
  • Weltweite Lebensmittelkonformität: Die NXD tupH®-Oberfläche erfüllt die Anforderungen der FDA, der EU, der Schweiz sowie der MERCOSUR-Staaten.
  • Nachhaltige Lösung: Das System NXD tupH® ist frei von PFAS und Chromaten.
  • Schnelle Verfügbarkeit: Unsere NXD tupH®-Produkte sind montagefertig am Lager verfügbar.

Bereits die NXD-Vorgängergeneration NSD hat ihre Widerstandsfähigkeit als wirkungsvoller Schutz für Aluminiumoberflächen in der Praxis eindrucksvoll bewiesen. Antriebe, die früher regelmäßig ersetzt werden mussten, leisten dank dieser Technologie über Jahre hinweg zuverlässige Dienste. Wir haben die Anforderungen der Branchen unserer Kunden dabei stets im Blick und entwickeln die Schutzsysteme kontinuierlich weiter. So sind Oberflächen, die mit NXD tupH® versehen werden, sowohl frei von Chromaten als auch von PFAS. Das gibt unseren Anwendern noch mehr Investitionssicherheit.

Und was können wir für Sie bewegen?

Tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie können nicht lügen. Erfahren Sie, wo Sie von unseren Antriebslösungen profitieren können.

  • Zum Beispiel:
    Fördern von Agrarprodukten

    Konstante Bandgeschwindigkeit bei intensiver Bewässerung – mit der Oberflächenveredelung NXD tupH® stellen unsere Antriebslösungen das langfristig sicher.

  • Zum Beispiel:
    Verpacken von Fleischwaren

    Spielreduzierte Antriebe sorgen für präzise, dynamische Bewegungen – dank unseres lebensmittelkonformen Oberflächenschutzes NXD tupH® auf höchstem Hygieneniveau.

  • Zum Beispiel:
    Abfüllen von Milchprodukten

    Unsere Antriebslösungen minimieren die Durchlaufzeit mit präziser Positionierung und Geschwindigkeitsregelung – mit NXD tupH® lebensmittelkonform und langlebig.

  • Zum Beispiel:
    Formen von Backwaren

    In der Backwarenfertigung sorgen Frequenzumrichter mit Drehmomentüberwachung für eine zügige Formgebung – ganz ohne Teigklebereste an der Maschine.

  • Zum Beispiel:
    Fördern von Fisch

    Unsere Antriebe sind individuell regelbar und können die Bandgeschwindigkeit intelligent anpassen. Mit NXD tupH® werden sie widerstandsfähig gegen Nässe und Salz.

  • Zum Beispiel:
    Verschließen von Getränkeflaschen

    Mit Absolut- und Inkrementalgeber realisieren unsere Antriebslösungen eine präzise Positionierung – und sind dank Plug-and-Play schnell und fehlerfrei installiert.

  • Zum Beispiel:
    Dosieren von Schokolade

    Mit unseren Antriebslösungen bleibt Ihr Prozess im Fluss – die Bandgeschwindigkeiten werde mit präziser Positionierung genau aufeinander abgestimmt.

  • Zum Beispiel:
    Abfüllen von Pharmaka

    Mit unserer Oberflächenveredelung NXD tupH® bieten wir Antriebslösungen, die resistent gegenüber chemischen Reinigungsmitteln und möglicher Kontamination sind.

Machen Sie den Test

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sie wollen sich von der Widerstandsfähigkeit unserer NXD-Oberflächen überzeugen? Fordern Sie unseren kostenlosen Flyer mit NXD-Musterstücken an – und erhalten Sie unseren Oberflächenschutz zum Anfassen.

Jetzt kostenloses Muster anfordern

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten