Effiziente Antriebslösungen für Umweltprozesse

In Prozessen der Wasser-, Abwasser- und Recyclingwirtschaft entscheiden Wirkungsgrad und Ausfallsicherheit über die Betriebskosten. Unsere Antriebslösungen sind auf Energieeffizienz und hohe Verfügbarkeit in rauer Umgebung ausgelegt – und lassen sich sowohl als OEM-Komponente integrieren als auch im Bestand nachrüsten.

Sprechen Sie mit uns auf der IFAT

Läuft mit NORD

Verwindungssteife Gehäuse, korrosionsbeständige Oberflächen, wartungsarme Dichtungskonzepte: Der modulare Produktbaukasten von NORD bietet alles, um Anwendungen der Umwelttechnik wie Recyclinganlagen, Abwassertechnik und Trinkwasseraufbereitung sicher am Laufen zu halten. Gepaart mit unserer Applikationsexpertise entstehen aus unseren flexibel anpassbaren Komponenten die Antriebslösungen, die Ihre Anwendung benötigt:

  • Ausfallsicher – selbst beim 24/7-Einsatz in rauen Umgebungen. Ob für Shredder oder Pumpen: Wir bieten Getriebe in einteiligen BLOCK-Gehäusen sowie mit verstärkten Lagern. Das macht Ihre Antriebslösung langlebig und betriebssicher. Bei Bedarf schützen wir sie mit unserer NORD-eigenen Oberflächenbehandlung wirkungsvoll gegen Korrosion.
  • Energieeffizient – auch im Retrofit dank NORD ECO-Service. Wir verfügen nicht nur über Motoren mit hohen Wirkungsgraden bis höher als Klasse IE5. Wir entwickeln die für Ihre Anwendung effizienteste Lösung aus Motor, Getriebe und Umrichter. Mit unserem Beratungsservice NORD ECO gelingt das selbst im laufenden Betrieb einer bereits installierten Anlage.
  • Wartungsarm – lange Intervalle, auch online im Blick. Labyrinth- oder Gleitringdichtungen schützen unsere Lösungen vor Wasser und Staub, Konstruktionen wie der SAFOMI-Adapter verkleinern den Anteil an Verschleißteilen. Mit unserer IIoT-Lösung NORD DRIVE MONITOR behalten Sie zudem alle Betriebsdaten für Ihr Condition Monitoring automatisch im Blick.
  • Profitabel – mit durchgängiger Beratung und schnellem Service. Wir liefern passend dimensionierte und ausgelegte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Dabei beraten wir Sie von der ersten Konzeption bis hin zur Inbetriebnahme. Und mit kurzen Lieferzeiten halten wir Ihren Umweltprozess auch im Betrieb weltweit sicher am Laufen.

Entdecken Sie Ihr Effizienzpotenzial

Sie planen ein Effizienz-Upgrade für Ihre Anlage? Mit unserem NORD ECO Quick Kalkulator finden Sie schnell heraus, wie sich das für Sie bezahlt macht. Sie geben dafür nur wenige Parameter in unsere Maske ein und Sie erhalten automatisch Ihre individuelle Vergleichsrechnung direkt per E-Mail.

Jetzt Effizienz berechnen

Entdecken Sie Beispiele unserer Lösungen

<h3>Bürstenbelüfter</h3>
Für Antriebssysteme stehen nur enge Bauräume zur Verfügung. Reinigungsprozesse, Wasser und Schlamm stellen hohe Anforderungen an die Abdichtung der Komponenten.

  • SAFOMI-Zylinder reduziert die Zahl der Anbauteile.
  • Unsere Oberflächenbehandlung NSD5 bietet höchsten Korrosionsschutz.
  • Doppelte Wellendichtungen & Gleitringdichtungen verhindern das Eindringen von Abwasser.

Ergebnis: Kompakte Antriebslösungen mit geringem Wartungsbedarf bieten hohe Ausfallsicherheit.

<h3>Schneckenpumpe</h3>
Pumpenantriebe erfordern den 24/7-Einsatz; dabei müssen sie Drehmomente an die unterschiedlichen Abwassermedien anpassen.

  • IE5+ Motoren bieten hohe Effizienz über gesamten Verstellbereich.
  • NORD bietet eine große Auswahl an Getriebe mit niedriger Übersetzung.
  • Modernes Dichtungskonzept schützt verlässlich gegen das Eindringen von Abwasser.

Ergebnis: Auch im Teillastbetrieb wird ein geringer Energieverbrauch möglich.

<h3>Wasserschnecken </h3>
Unter extremen mechanischen wie umgebungsbedingten Anforderungen ermöglichen Antriebe das Fördern großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen.

  • 3-stufige Kegelstirnradgetriebe der Industriegetriebereihe MAXXDRIVE® XC bieten konstante Drehmomente bis 282.000 Nm.
  • NSD5 und das NORD-Dichtungssystem schützen die Getriebe gegen die äußeren Einflüsse.

Ergebnis: Robuste Antriebslösungen sichern Effizienz, Verfügbarkeit und Lebensdauer der Anlage.

<h3>Crusher / Shredder </h3>
Beim Zerkleinern zu recycelnder Stoffe wirken extreme Stoßlasten, hohe Drehmomente und unvorhersehbare Belastungen auf den Antrieb.

  • Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® XC lassen sich mit verstärkten Abtriebswellen und Überlastkupplungen ausstatten.
  • Das einteilige BLOCK-Gehäuse ist verwindungssteif und kann große Wälzlager aufnehmen.

Ergebnis: Der Getriebemotor ist langlebig, schützt nachgelagerte Aggregate und sichert die Prozessstabilität.

<h3>Schlammbehandlung</h3>
Anlagen zur Schlammeindickung werden meist in geschlossenen Räumen aufgestellt. Für die Komponenten gelten daher die Bestimmungen zum Explosionsschutz.

  • NORD verfügt über Antriebssysteme für Ex-Bereiche gemäß internationaler Vorgaben.
  • Die Motoren sind ausgelegt für den Umrichterbetrieb, über die niedrigen Drehzahlen genau regeln lassen.
  • Die NORD-Antriebslösungen sind gut zugänglich über dem Schlammgut zu de-/montieren.

Ergebnis: Effiziente Antriebslösung sichert den Anlagenbetrieb unter erhöhten Schutzbedingungen.

<h3>Rechenanlagen</h3>
Stillstände von Rechenanlagen sind teuer und kritisch. Das erfordert wartungsarme Antriebe, die zudem verlässlich im Aussetzbetrieb und Ex-konform funktionieren.

  • NORD-Getriebemotoren sind flexibel für unterschiedliche Einbaulagen erhältlich.
  • Mit verstärkter Lagerausführung hält das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XC hohen Kräften dauerhaft Stand.
  • Eine optimierte Luftkühlung macht den MAXXDRIVE® XC für den Aussetzbetrieb thermisch belastbar.

Ergebnis: Passgenau auslegbare Antriebssysteme ermöglichen Idealbetrieb mit langer Laufzeit.

Sprechen Sie mit uns auf der IFAT

NORD bietet Antriebslösungen für mehr als 100 Industrien. Mit unserer Problemlöser-Mentalität, unserer hohen Fertigungsqualität und unserem weltweiten Service werden wir als verlässlicher Partner geschätzt. Lernen sie uns auf der IFAT in München persönlich kennen: vom 4. bis 7. Mai 2026, an Stand B1.117.

Was können wir für Ihre Anwendung tun?

Jetzt kostenloses Messeticket sichern

Wie Sie Ihren Bürstenbelüfter aufwerten

Mit zwei neuen MAXXDRIVE®-Kegelstirnradgetrieben bietet NORD der Abwasserindustrie leistungsstarke Antriebsalternativen für Bürstenbelüfter. Sie wurden als Ersatz für bestehende Antriebslösungen konzipiert und lassen sich nicht nur einfach austauschen: Sie bringen auch einige Vorteile für die Applikation mit sich.

  • Einfacher Einbau
    Die Getriebe sind für die horizontale Fußmontage ausgelegt. Die Kegelstirnrad-Eingangsstufe befindet sich oben auf dem Gehäuse (J-mount).
  • Längere Betriebszeiten
    Die Eingangsstufe ist standardmäßig als SAFOMI-Adapter ausgeführt. Er ist öldicht und dient während des Betriebs als Ausdehnungsvolumen für den Ölstand. Ein separater Öltank entfällt. Das bedeutet: weniger Anbauteile, weniger Verschleiß, weniger Wartungsbedarf.
  • Weniger Leckagen
    Zwei Radialwellendichtringe an der Abtriebswelle sorgen für erhöhte Betriebssicherheit. Sie bieten doppelten Schutz: nach außen gegen Ölleckagen, nach innen gegen aggressive Substanzen, welche die Dichtung angreifen könnten.
  • Komplette Lösung
    Als Systemlieferant statten wir die Getriebe auf Wunsch auch mit passender Torsionskupplung aus. Dank eines integrierten Gummielements wird die Gesamtlösung geräuschreduziert, vibrationsärmer und die Betriebssicherheit weiter erhöht.

Flyer herunterladen
  • Universal Motoren für Colubris

    Das niederländische Unternehmen entwickelt und liefert Anlagen, die weltweit zur Trinkwasseraufbereitung zum Einsatz kommen. Ideal dafür: Universal Motoren von NORD mit weltweiten Zulassungen und Abnahmen.

    Zur Referenz
  • Getriebe mit Ölkühlung in Tunis

    Das Unternehmen ONAS setzt für die Abwasseraufbereitung in Tunis auf Antriebsexpertise von NORD: Flachgetriebe arbeiten betriebssicher mit einem Ölkühlungssystem, das lange Wartungsintervalle ermöglicht.

    Zur Referenz
  • Direktantriebskonzept in Oregon

    Acht NORD-Antriebssysteme sichern nicht nur den energieeffizienten Betrieb einer Abwasseranlage in Newport, Oregon. Ihre Ölbehälter machen Verschleißteile überflüssig und senken damit den Wartungsbedarf.

    Zur Referenz
Webnews myNORD 2025

Antriebe online konfigurieren und bestellen

Auf myNORD ist das konfigurierbare Portfolio von NORD verfügbar. Hier finden Sie eine große Auswahl an passenden Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – von Motoren über Getriebe bis hin zu Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

Zu myNORD

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Sie planen eine Anlage im Bereich Recycling, Abwassertechnik oder Trinkwasseraufbereitung? Sie betreiben bereits eine solche Anlage, wollen diese aber mit Blick auf Kosteneffizienz modernisieren? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.