Mehr Funktion mit weniger Aufwand

Aufwändige Installation und dennoch Abstriche in der Funktionalität? Mit der dezentralen Antriebselektronik von NORD erhalten Sie Ihre Flexibilität im Anlagendesign zurück: platzsparend, durchgängig funktional, mit integrierter Sicherheit – und kompatibel zu allen wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsarchitekturen.

Direkt zum Info-Download

Der neue Systembaukasten von NORD

Die weitläufige Fördertechnik von E-Commerce-Anbietern, Paketverteilzentren oder Gepäckförderanlagen an Flughäfen profitiert von dezentral, also motornah oder motoraufgebaut gesteuerten Antriebslösungen. Dennoch bleibt häufig das Problem: Leistung, Funktion, Montageart – irgendwas passt immer nicht, so dass zusätzliche Installationen nötig werden. Die Lösung von NORD: ein Systembaukasten , der genau auf Ihre Anforderungen ausgerichtet ist.

<h3>Was er umfasst</h3>

  • Energieeffiziente Motoren:
    • IE3 Asynchronmotor
    • IE5+ Synchronmotor

  • Dezentrale Frequenzumrichter:
    • NORDAC FUSION bestehend aus NORDAC ON für 0,37 – 3,7 kW (Motoraufbau & Wandmontage) und IE3-/IE5+ Motor, auch erhältlich mit NORDAC PURE für anspruchsvolle Umgebungen (mit NXD tupH®-Veredelung hygienefreundlich);
    • NORDAC LINK für 0,37 bis 7,5 kW (Wandmontage)

<h3>Was er bietet</h3>

  • Durchgängigkeit: Beide Frequenzumrichter verfügen über identische Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen. Das macht sie flexibel einsetzbar – wie Ihre Architektur es erfordert.
  • Funktionale Sicherheit: Beide Frequenzumrichter lassen sich via PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation innerhalb eines bestehenden Industrial Ethernet-Verbunds integrieren. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind geberlos realisierbar. Über sichere Ein- und Ausgänge lässt sich mit den Geräten eine sicherheitsgerichtete Peripherie integrieren.
  • Geberlose Regelung: Beide Frequenzumrichter ersparen Synchronmotoren den Drehgeber. Mit dem CFC open-loop Injection Verfahren ermöglicht NORD auch die Regelung dynamischer Anwendungen.

<h3>Welche Vorteile Sie davon haben</h3>

  • Einfache Installation: Weniger Verkabelungsaufwand gegenüber einer Schaltschrankinstallation, Sicherheitssystemen oder Drehgebern.
  • Kosteneffizienz: Safety over Ethernet und integrierte sichere Ein-/Ausgänge machen Zusatzkomponenten der funktionalen Sicherheit überflüssig, die geberlose Regelung erspart die Wartung von Drehgebern in dynamischen Anwendungen.
  • Skalierbarkeit: Die durchgängige Funktionalität der Frequenzumrichter sowie die variable Wand-/Motormontage ermöglicht ein problemloses Erweitern der Anlage.
  • Servicefreundlichkeit: Dezentrale Antriebselektronik ermöglicht ein wartungsarmes, weniger komplexes Anlagendesign und entlastet die übergeordnete Steuerung.

Unsere Kunden vertrauen auf unsere Kompetenz, unsere Produkte stets praxisnah weiterzuentwickeln. Die zunehmende Automation und Vernetzung im Feld stellt neue Anforderungen an die Integrationsfähigkeit von Komponenten. Mit den erweiterten integrierten Sicherheitsfunktionen sowie durchgängiger Kommunikation unserer dezentralen Antriebselektronik ermöglichen wir kompakte Anlagenkonzepte mit hoher Effizienz: weniger Zusatzinstallationen, reduzierter Wartungsaufwand, geringere Kosten – ohne Abstriche in der Performance.

Kombinieren Sie, wie es Ihre Anwendung erfordert

Mit dem Systembaukasten erhalten Sie mehr Flexibilität im Anlagendesign für ihre Intralogistik-Anwendung, zum Beispiel in E-Commerce, Post & Parcel und Airport.

<h3>NORDAC <i>ON</i> und IE3 Motor</h3>
NORDAC FUSION

  • Frequenzumrichter und Asynchronmotor
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,2 kW
  • dezentraler Frequenzumrichter zur Wand- und Motormontage
  • als NORDAC ON PURE mit NXD tupH® geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, zum Beispiel Wash-Down-Anwendungen

  • ideal für: horizontale Standard-Förderstrecken, z. B. Gepäckförderbänder

<h3>NORDAC <i>ON+</i> und IE5+ Motor</h3>
NORDAC FUSION

  • Frequenzumrichter und Permanentmagnet-Synchronmotor
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,7 kW
  • geberlose Regelung mit dem CFC open-loop Injection Verfahren
  • als NORDAC ON PURE mit NXD tupH® geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, zum Beispiel Wash-Down-Anwendungen

  • ideal für: Anwendungen mit geringem Bauraum und hohem Bedarf an Energieeffizienz

<h3>NORDAC <i>LINK</i> und IE3 Motor</h3>

  • Systemleistung: bis 7,5 kW
  • Frequenzumrichter mit sicherer und einfacher Steckbarkeit
  • vereinfachte Anlagenwartung durch integrierten Wartungsschalter und lokale Handbedienung

  • ideal für: komplexere Förder- und Anlagenstationen, z. B. Sorter-Einspeiser

<h3>NORDAC <i>LINK</i> und IE5+ Motor</h3>

  • Systemleistung: bis 3,7 kW
  • sichere und einfache Steckbarkeit
  • vereinfachte Anlagenwartung durch integrierten Wartungsschalter und lokale Handbedienung
  • geberlose Regelung mit dem CFC open-loop Injection Verfahren

  • ideal für: Anwendungen mit vielfältigen Funktionen und hohem Bedarf an Energieeffizienz

Lernen Sie die neuesten Funktionen kennen

Für unseren Systembaukasten haben wir unsere dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON und NORDAC LINK mit neuen Funktionen ausgestattet. Allen voran: die integrierte funktionale Sicherheit für die Einbindung in ProfiNet- und Ethercat-Umgebungen.

Updaten Sie sich jetzt!

Wir heben die Funktionale Sicherheit aufs nächste Level

Unsere Frequenzumrichter NORDAC ON und NORDAC LINK verfügen nun über Safety over Ethernet sowie über integrierte sichere Ein-/Ausgänge. Was damit möglich wird:

  • einfache Integration via PROFIsafe oder FSoE – ganz ohne zusätzliche Anschlüsse
  • integrierte Sicherheitsfunktionen STO, SS1-t (jeweils SIL 2, PL d) sowie SS1-r, SLS, SMS und SSM (jeweils SIL 2, PL d) – ganz ohne Drehgeber
  • direkter Anschluss sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten und -Funktionen, wie zum Beispiel Not-Halt-Tastern, Schutztürschaltern, Lichtschranken, Warnleuchten – ganz ohne zusätzliche Hardware
  • Fazit: mehr Prozesssicherheit mit weniger Komponenten und geringeren Kosten

Bereit für neue Ideen?
Erleben Sie NORD auf der LogiMAT 2026

Ob NORDAC LINK oder NORDAC ON: Wir zeigen Ihnen, wie Sie am besten von den Stärken unseres Systembaukastens profitieren. Entdecken Sie diese und weitere Lösungen für die Logistik vom 24. bis 26. März 2026 in Stuttgart auf unserem Stand 3C41 in Halle 3.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Jetzt Ticket sichern
Webnews myNORD 2025

Antriebe online konfigurieren und bestellen

Auf myNORD ist das konfigurierbare Portfolio von NORD verfügbar. Hier finden Sie eine große Auswahl an passenden Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – von Motoren über Getriebe bis hin zu Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

Zu myNORD

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Sie wollen das Sicherheitslevel Ihrer Anlage erhöhen – ohne aufwändige Zusatzinstallationen? Sie benötigen eine Antriebslösung, die problemlos eine Skalierung mitmacht – ohne umständliche Neukonzeption? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.