Ein NORDAC PRO statt vieler Komponenten

Mit dem Umrichter NORDAC <i>PRO</i> SK 500P kommt ein Multifunktionspaket in den Schaltschrank. Die Vorteile für Ihr System: weniger Komplexität, schnellere Inbetriebnahme, einfachere Skalierung. Lernen Sie unser Universalgerät kennen und erfahren Sie im kostenlosen Factsheet, welche Komponenten er ersetzen kann.

Direkt zum Factsheet-Download

Ein echter Wertzuwachs für Ihre Systemarchitektur

Antriebsaufgaben werden komplexer – wir sorgen dafür, dass sie einfach zu händeln bleiben: Mit dem Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500P erhalten Sie eine Steuerzentrale für praktisch alle Antriebsaufgaben – jetzt im vergrößerten Leistungsbereich von 0,25 bis 160 kW. Er umfasst eine Vielzahl an Funktionen, die bereits einsatzbereit integriert sind. Das macht ihn zum Universalgenie, der Ihnen zahlreiche Zusatzinstallationen erspart.

Wie verschlankt der NORDAC PRO SK 500P Ihre Systemarchitektur? Erfahren Sie es in unserem kostenlosen Factsheet:
Direkt zum Factsheet-Download

<h3>Große Vielseitigkeit </h3>
<h4>Einmal installiert, viele Funktionen erhalten</h4>
Der NORDAC PRO SK 500P deckt mit seinem Funktionsumfang eine große Bandbreite an Applikationen ab. Unter anderem:

  • Asynchron- und Synchronmotorenregelung
  • Dynamische Anwendungen mit geberloser CFC open loop Injection Regelung
  • Pumpen-Applikationen per PI-Regelung
  • Hubwerke dank Überlasten bis 200 % und Bremsenmanagement




Ihr wirtschaftlicher Vorteil:
Sie können eine einzige Umrichterreihe zu Ihrem Standard machen. Das verringert Ihre Aufwände in Beschaffung, Lagerhaltung sowie die Ersatzteilvielfalt.

<h3>Intelligente Kommunikation</h3>
<h4>Reibungslos integriert, schnell einsatzbereit</h4>
Der Schaltschrankumrichter zeichnet sich durch eine hohe Kompatibilität und eine einfache Bedienbarkeit aus. Zum Beispiel:

  • Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle für Profinet, EtherNet/IP, Ethercat, POWERLINK
  • Integrierte PLC für die Abbildung antriebsnaher Funktionen
  • USB-C-Schnittstelle zum Parametrieren unabhängig vom Maschinenbetrieb
  • Parametrieren über steckbares Bedienmodul, NORDCON-Softwaretool oder -App


Ihr wirtschaftlicher Vorteil:
Ihre Maschine oder Anlage kann schneller in Betrieb genommen werden. Das erhöht die Verfügbarkeit und verkürzt Verdrahtungs-, Installations- und Wartungsaufwände.

<h3>Platzsparende Installation</h3>
<h4>Kompakt designt, Platz gespart</h4>
Trotz seines großen Funktionsumfangs spart der NORDAC PRO SK 500P einiges an Platz im Schaltschrank und im Feld ein. Unter anderem:

  • Schlanke Bauform für alle Leistungsklassen von 0,25 bis 160 kW
  • Booksize-Format bis Leistungsklasse 22 kW
  • Multi-Encoder-Interface regelt mehrere Geber durch einen Umrichter
  • Integrierte PLC übernimmt direkte Steuerungsaufgaben



Ihr wirtschaftlicher Vorteil:
Je nach Systemarchitektur entfallen zuvor benötigte Steckplätze im Schaltschrank, zuvor benötigte Schaltschränke oder gar die übergeordnete SPS.

ISM Lebensmittel-Schneidemaschine

Verlässlich ohne externe Steuerung

Schneidemaschinen von Treif

Die Anforderung: Treif entwickelt und fertigt Anlagen und Systeme zum Schneiden von Lebensmitteln. Kamen lange Zeit konventionelle Relais und Schützen zum Einsatz, sollte mithilfe der NORDAC PRO-Umrichter der Anpressdruck des Messers einfacher und präziser zu steuern sein.

Die Lösung: In einer Stand-alone-Anwendung übernimmt die PLC zweier NORDAC PRO-Umrichter die gesamte Steuerung. An ihnen sind alle I/O angeschlossen. Die Kommunikation erfolgt über den Systembus CANopen. Zwei Sicherheitsrelais gewährleisten mit dem Safe Torque Off die funktionale Sicherheit.

Das Ergebnis: Die NORDAC PRO-Umrichter macht die Treif-Maschinen funktionaler, einfacher zu bedienen und produktiver. Die Anwendung benötigte so eine deutlich verringerte Anzahl an Komponenten.

Erst mit unseren Schaltschrankumrichtern fand Treif ein System mit SPS-Fähigkeiten, das sowohl wirtschaftlich überzeugte als auch dank eingebauter Intelligenz eine freie Programmierung antriebsnaher Steuerungsfunktionen erlaubte.

Factsheet zur Kampagne Frequenzumrichter NORDAC PRO 2026 NORD DRIVESYSYSTEMS

Was Sie sich künftig sparen können …

… wenn Sie Maschinen und Anlagen mit dem NORDAC PRO SK 500P planen, ist natürlich von Anwendung zu Anwendung verschieden. In unserem Factsheet zeigen wir Ihnen exemplarisch, welche Komponenten der Schaltschrankumrichter 1:1 ersetzen kann – und was Sie davon haben.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Systemarchitektur mit unserem Multifunktionspaket verschlanken können.

Jetzt Factsheet downloaden

Für jede Applikation skalierbar: Die Produktfamilie NORDAC PRO

Die NORDAC PRO-Familie bietet drei Ausführungspakete, die Sie im Leistungsbereich von 0,25 bis 160 kW optimal auf die Anforderungen Ihrer Applikation abstimmen können. Wählen Sie aus Maschinenumrichtern für Standardanwendungen oder Applikationsumrichtern für vernetzte Antriebsaufgaben.

Alle Funktionen finden Sie hier im Flyer

NORDAC PRO SK 500P/510P
die Basic-Varianten

Bereits mit seiner Grundausstattung bietet der NORDAC PRO ein Funktionspaket, mit dem er praktisch jede Antriebsaufgabe regeln kann. Highlight-Eigenschaften sind:

  • Sensorlose Stromvektor-Regelung mit hohen Überlastreserven
  • Integrierte Funktionen POSICON, PLC, Bremschopper
  • Funktionale Sicherheit: STO, SS1 (NORDAC PRO SK 510P)

NORDAC PRO SK 530P/540P
die Advanced-Varianten

Die erweiterte Ausstattung ermöglicht es, den NORDAC PRO auf spezifische Aufgabenstellungen in der Antriebssteuerung passgenau auszurichten. Die Highlights:

  • Ausgebauter Funktionsumfang mit Schnittstelle für TTL-Encoder und zusätzlicher I/O
  • Weitere Ergänzung durch CU5-Optionsbaugruppen möglich
  • Funktionale Sicherheit: STO- statt CU5-Schnittstelle beim NORDAC PRO SK 540P

NORDAC PRO SK 550P
die Advanced-Variante mit Ethernet

Mit dieser Version erhalten Sie das Maximum an Funktionalität der NORDAC PRO-Schaltschrankumrichter. Die stärksten Eigenschaften sind:

  • Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle für PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK
  • Ausgebauter Funktionsumfang mit Schnittstelle für TTL-Encoder und zusätzlicher I/O
  • Weitere Ergänzung durch CU5-Optionsbaugruppen möglich

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Webnews myNORD 2025

Antriebe online konfigurieren und bestellen

Auf myNORD ist das konfigurierbare Portfolio von NORD verfügbar. Hier finden Sie eine große Auswahl an passenden Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – von Motoren über Getriebe bis hin zu Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

Zu myNORD

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Sie planen, Ihre Systemarchitektur zu verschlanken? Sie suchen Antriebselektronik, die eine hohe Funktionalität und Flexibilität bietet? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.