Nutzen Sie die Stärken von Antriebslösungen aus Aluminium – mit NXD tupH®

Aluminium ist leicht, kostengünstig und besonders wärmeleitfähig. Mit unserem Oberflächenschutz NXD tupH® profitieren Sie auch bei Antriebslösungen für Lebensmittelbereiche von diesen Vorteilen.

Machen Sie den Test

Antriebslösungen mit NXD tupH® von NORD

Wir machen Aluminium zur echten Edelstahl-Alternative für Ihre Antriebslösung in den Bereichen Food & Beverage und Primary Packaging. Mit unserer wirkungsstarken Oberflächenveredelung NXD tupH® halten sie zahllosen Reinigungsdurchgängen stand.
Test mit Ecolab Reinigungsmitteln mit alkalischen, sauren und neutralen Flüssigkeiten – je 7 Tage mit 5%iger Konzentration.

Wie NXD tupH® funktioniert:

Schritt 1: Das Gehäuseteil durchläuft die Oberflächenveredelung, die eine sehr harte, inerte Oberfläche mit optimalen Haftungseigenschaften für die nächste Schicht schafft.

Schritt 2: Die oberflächenveredelten Teile werden mit einer dünnen, lebensmittelverträglichen und stark haftenden Hochleistungsversiegelung beschichtet und ausgehärtet. Danach werden die veredelten Teile zum NORD-Antriebssystem montiert.

NORDAC-ON-PURE NXDtupH mit Wasser

Ihre Vorteile durch NXD tupH®:

  • Hygienischer Schutz: Die Versiegelung blättert nicht ab und korrodiert nicht – langzeiterprobt. Die porenfreie Oberfläche ist einfach und hygienisch zu reinigen.
  • Hohe Investitionssicherheit: Die hygienefreundlichen Komponenten sind robust gegen Korrosion und damit sehr langlebig.
  • Hohe Effizienz: Aluminium leitet Wärme gut ab und ermöglicht damit eine höhere Leistungsdichte sowie niedrige Oberflächen-Spitzentemperaturen.
  • Weltweite Lebensmittelkonformität: Die NXD tupH®-Oberfläche erfüllt die Anforderungen der FDA, der EU, der Schweiz sowie der MERCOSUR-Staaten.
  • Nachhaltige Lösung: Das System NXD tupH® ist frei von PFAS und Chromaten.
  • Hohe Flexibilität: als integraler Bestandteil unseres Baukastensystems stehen auch für hygienefreundliche Produkte viele Optionen zur Verfügung.
  • Schnelle Verfügbarkeit: Unsere NXD tupH®-Produkte sind montagefertig am Lager verfügbar.

Jetzt kostenlose Materialprobe anfordern

Hygienefreundliche Antriebslösungen für Ihre Anwendung

Von Effizienz und Integrationsfähigkeit in den Bereichen Food & Beverage bis zur Dynamik, Positioniergenauigkeit und kompakte Baugrößen im Primary Packaging – unser Portfolio an NXD tupH®-fähigen Antriebslösungen ist genau abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Applikation.

Hygienefreundliche Getriebe für Servomotoren

Flexible Standardgetriebe von NORD in vielen Ausführungen zur Kombination mit Servomotoren anderer Hersteller

  • vielseitig einsetzbar dank IEC-, NEMA- und Servo-Adaptern
  • leistungsfähige Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe von NORD für Servomotoren nutzbar
  • optional mit lebensmittelkonformer Oberflächenveredelung NXD tupH® erhältlich

Widerstandsfähige Förderbandantriebe für den Wash-down-Bereich

Hygienefreundlicher, chemikalienresistenter IE3 Asynchronmotor oder IE5+ Synchronmotor, Kegelstirnradgetriebe NORBLOC.1 und dezentraler Frequenzumrichter NORDAC ON PURE

  • hoher Hygienegrad durch weniger Verkabelung und NXD tupH®-Veredelung
  • geringe Betriebskosten durch Motor mit hohem Wirkungsgrad
  • einfache Installation durch vollständige Steckbarkeit

Integrierte Regelung für Positionier-Applikationen

Dezentraler Umrichter und integriertes Servofahrprofil (z. B. Gleichlauf und Fliegende Säge) zur Umsetzung einfacher Servoanwendungen

  • sanfte und dynamische Positionierung durch integriertes POSICON-Modul
  • effiziente Platznutzung durch kompakte Baugröße
  • einfache Installation durch vollständige Steckbarkeit

Hygienisches Komplettsystem für Applikationen in Food & Beverage

Asynchronmotor mit hygienegerechtem Klemmkasten, speziell auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie ausgeleg

  • hoher Hygienegrad dank glatterer Konturen und Übergänge
  • einfache Reinigung, da freiliegende Dichtungen bündig mit der Außenkontur sind
  • mehrteiliges Design für komfortablere und sicherere Verdrahtung

Dezentrale Frequenzumrichter in Wash-Down-Bereichen

Hygienefreundlicher dezentraler Frequenzumrichter NORDAC ON PURE mit Getriebe und IE5+ Synchronmotor

  • sichere, schnelle Wartung durch robuste Edelstahl-Steckverbinder mit Schutzart IP69K
  • weniger zu reinigende Kabel dank Daisy-Chain mit Hybridkabel für Leistung, Steuerspannung und Multi-Ethernet-Kommunikation
  • einfache Wartung durch optionalen Wartungsschalter zur lokalen Stilllegung einzelner Antriebe

Hygienische Hocheffizienzantriebe für dynamische und kontinuierliche Bewegungen

Hygienefreundlicher, hocheffizienter IE5+ Synchronmotor mit Kegelradgetriebe NORDBLOC.1 und dezentralem oder Schaltschrank-Umrichter

  • konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Drehzahlbereich
  • präzise Einsätze mit und ohne Geber durch hochwertige Steuerungs- und Regelungstechnik
  • antriebsnahe Funktionen durch lokale SPS

Die Anforderungen an lebensmittelnahe Industrieanwendungen werden immer komplexer. Durch die Weiterentwicklung unserer Korrosionsschutz-Technologien können Sie diese nun in einem größeren Applikationsbereich mit NORD-Antriebstechnik bedienen. Dafür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die für Ihre Anwendung maßgeschneiderte Antriebslösung.

Machen Sie den Test

Sie wollen sich persönlich von der Widerstandsfähigkeit unserer NXD tupH®-Oberflächen überzeugen? Fordern Sie unseren kostenlosen Flyer mitsamt einer Materialprobe an – und erhalten Sie unseren Oberflächenschutz zum Anfassen.

Jetzt kostenlose Materialprobe anfordern

Machen Sie Hygiene zu Ihrem Prozessvorteil

Hygienefreundliche Antriebskomponenten sind nicht allein eine Antwort auf strenge Regulierungen, wie sie für lebensmittelnahe Applikationen gelten. Hygienisches Gerätedesign bietet einige Vorteile für Ihre Prozesse.

Was bedeutet „hygienefreundlich“?

Die Antriebskomponenten sind so designt, dass sie sich einfach reinigen lassen.

Wie setzt NORD dies um?

Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio an Antrieben aus Aluminium mit glatter Oberfläche und Wash-down-Design. Die Kanten sind abgerundet, es gibt keine offenen Spalten oder Kühlrippen sowie keine Lüfter. Der Oberflächenschutz kann mit dem lebensmittelkonformen NXD tupH® gesteigert werden.

Was bringt das?

  • Verlässliche Hygiene: Keimfallen werden reduziert – Flüssigkeiten können ablaufen.
  • Sicherer Schutz: Die Oberflächen sind widerstandsfähig gegen Korrosion, das Innere der Geräte ist gegen Verschmutzung geschützt.
  • Minimale Stillstandzeiten: Die glatten Oberflächen der Komponenten sind einfach zu reinigen.
  • Hohe Investitionssicherheit: Unsere hygienefreundlichen Komponenten sind robust gegen Korrosion und damit sehr langlebig.

alt

Food Packaging: Kompaktes Anlagendesign mit NORD

Für Food & Beverage-Förderanlagen sind oft kompakte Designs gefragt. Der schwedische Maschinenbauer Fredriksons nutzt die schlanke Antriebstechnik von NORD: In seinen Kunststoff-Kettenförderern kommen IE3 Asynchronmotoren mit NORDBLOC. 1 Kegelradgetriebe und aufgebautem NORDAC ON Frequenzumrichter zum Einsatz. Damit entstehen effiziente Anlagen für die Verpackungsindustrie mit reduzierter Anzahl an Antriebsvarianten.

Unsere Ansprechpartner bei NORD überzeugen uns immer wieder, wenn es darum geht, individuelle Wünsche oder Änderungen umzusetzen. Gleichzeitig passen die sehr modernen Antriebslösungen optimal in den Lebenszyklus unserer Anlagen.

Bereit für neue Ideen? Erleben Sie NXD tupH® live!

Sehen Sie unsere NORD-Produkte, Lösungen, Anwendungen in Aktion und lernen Sie uns persönlich kennen: Was können wir für Ihre Anwendung tun?

Seafood Expo in Barcelona

Treffen Sie uns auf der weltweit größten Fachmesse für den Handel mit Meeresfrüchten.

Überzeugen Sie sich live von unseren Antriebslösungen, die widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Salz bleiben und eine hygienische Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten ermöglichen.

Wann? 21. – 23. April 2026

Wo? Stand 1A605

Interpack in Düsseldorf

Wir sind auf der Weltleitmesse für Processing & Packaging.

Treffen Sie unsere Branchenexperten und erleben Sie, wie unsere Antriebslösungen Ihre Prozesse im Primary Packaging, Secondary Packaging sowie im End-of-Line Packaging wirtschaftlich und leistungsstark am Laufen halten.

Wann? 7. – 13. Mai 2026

Wo? Halle 6, Stand C28

Jetzt Ticket sichern
Webnews myNORD 2025

Antriebe online konfigurieren und bestellen

Auf myNORD steht Ihnen das gesamte konfigurierbare Produktportfolio von NORD zur Verfügung. Erstellen Sie hier passende Antriebslösungen für Ihr individuelles Projekt – mit Motoren, Getrieben bis hin zur Antriebselektronik für die Schaltschrankinstallation oder den dezentralen Einsatz.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

Zu myNORD

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Sie sind auf der Suche nach wirtschaftlichen Antriebssystemen, die dauerhaft rauen Betriebsumgebungen Stand halten können? Sie suchen nach Alternativen zu konventionellen Schutztechnologien? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.