SMS Group GmbH

Robuste Antriebssysteme für Walzstraße im Wüstenstaat

Die Einsatzbedingungen in einem Walzwerk in Bahrain sind anspruchsvoll: Antriebe müssen trotz hoher Lasten, heftiger Stöße und Extremtemperaturen zuverlässig arbeiten. Der Anlagenbauer SMS Group erhielt von NORD robuste und flexible Lösungen.

SMS Group GmbH

Der Kunde im Blick

Die SMS group GmbH ist Weltmarktführer im Schwermaschinen- und Anlagenbau für die Stahl- und Metallindustrie. Der global tätige deutsche Anbieter ist spezialisiert auf Technologien für den Strangguss, Anlagen für Langprodukte, Rohranlagen, Schmiedeanlagen, Anlagen für Nichteisen-Metalle sowie Wärmebehandlung im Stahlwerk. Im Großprojekt in Hidd arbeitete die SMS group GmbH mit dem Schwesterunternehmen SMS Concast zusammen.

Das Projekt im Blick
Für die Reversierstraße in Bahrain lieferte NORD 622 Rollgangsantriebe sowie eine Reihe weiterer Antriebslösungen einschließlich Industriegetrieben zur Walzgut-Ausrichtung. Den anspruchsvollen Bedingungen und Funktionsanforderungen genügen die Systeme dank:

  • robuster Blockgehäuse-Bauweise für eine lange Lebensdauer,
  • hochpräziser Getriebeverzahnung aus eigener Produktion,
  • optional flexibler Auslegung mit beidseitigen Wellen.

Innenbereich des Stahlwerks der SMS Group in Bahrain

Projektanforderungen

Ein umfangreicher integrierter Stahlkomplex wuchs in den letzten Jahren am Industriestandort Hidd im Königreich Bahrain heran. Er soll mit einer Produktion von 600.000 t Stahl pro Jahr ein Sechstel des früheren Träger- und Profilimportbedarfs im gesamten Nahen Osten decken. Der Anlagenbauer SMS group errichtete dazu in Hidd ein schweres Profilwalzwerk mit modernster Ausstattung.

Raue Bedingungen. – Zahlreiche im Werk benötigte Getriebemotoren müssen erstens die in Walzwerken typischen Betriebsbelastungen bewältigen, also vor allem Aussetzbetrieb (S5) sowie ununterbrochenen Betrieb (S9) mit nichtperiodischen Last- und Drehzahländerungen und häufigen Überlasten. Über Rollgänge werden 16 Tonnen schwere Träger durch die reversierende Walzstraße verfahren. Das ständige Beschleunigen und Abbremsen des Transportguts strapaziert die dort arbeitende Antriebstechnik durch heftige Stöße. Erschwerend kommen auf der Insel im Persischen Golf die außergewöhnlich hohen Umgebungstemperaturen hinzu.

Standardantriebe bevorzugt. – Für weitere Anlagen benötigte die SMS group ebenfalls höchst belastbare und kraftvolle Antriebslösungen, etwa für eine doppelt gelagerte Richtmaschine mit hydraulischer Anstellung. Grundsätzlich war es dem Anlagenbauer auch wichtig, Sondergetriebelösungen möglichst zu vermeiden und stattdessen Standardausführungen aus einem umfangreichen Getriebeportfolio wählen zu können. Für einige Antriebssysteme forderte die SMS group GmbH darüber hinaus eine besonders vielseitige Verwendbarkeit.

Anwendungslösung

NORD lieferte Antriebssysteme mit äußerst robuster Konstruktion: Das Blockgehäuse der Getriebe sorgt für hohe Radial- und Axial-Belastbarkeit. Zudem gewährleistet die gefräste und feinst bearbeitete Schrägverzahnung extreme Stabilität unter Last. Noch höhere Belastbarkeit und Haltbarkeit bieten optional verstärktes Wellenmaterial (z.B. 42CrMo4) sowie stärkere Lager. Mit vibrationsabsorbierendem Gehäusematerial kann zusätzlich ein Teil der mechanischen Impulse abgepuffert werden. Für sehr hohe Betriebs- und Umgebungstemperaturen sind besondere synthetische Schmierstoffe (ISO VG220) und spezielle Lackierungen verfügbar.

Variable Einsatzmöglichkeiten. – Die SMS group GmbH erhielt über 600 Hilfsantriebe für Rollgänge in der Walzstraße. Hinzu kamen weitere Systeme, etwa Standard- Flachgetriebe für Kettenförderer an der Kühlstrecke, die bei dieser Anlagenart vorher übliche Sondergetriebe ersetzen konnten. Vier drehmomentstarke Industriegetriebe, die das Ausrichten der schweren Knüppel vor den Walzen übernehmen, wurden von NORD mit beidseitigen An- und Abtriebswellen ausgestattet. Sie sind also für beide Wellenlagen einsetzbar. An Sonderwellen mit entsprechenden Bohrungen wurden Geber der SMS group GmbH montiert.

Breite Branchenerfahrung. – Mit der SMS group GmbH arbeitet NORD seit über einem Jahrzehnt zusammen. Der Stahl- und Metallindustrie bietet NORD optimierte Antriebslösungen für Anwendungen vom Rollgang bis zum Kühlbett, von der Scherenlinie bis zum Gießpfannen-Handling und zahlreichen weiteren Prozessschritten.

BLOCK Stirnradgetriebemotor

Stirnradgetriebe mit hoher Effizienz

  • 0,12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23.160 Nm
  • Geringe Betriebskosten dank hoher Effizienz
  • Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe

MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe

Industriegetriebe mit kompaktem, modularem Design

  • Leistungen: 1,5 kW – 6.000 kW
  • Drehmoment: 15.000 Nm – 282.000 Nm
  • XC für eXtra Compact
  • Geringe Laufgeräusche
  • Geräuscharmer Betrieb

CS0018 - Case Study CS0018 - Anlagen- und Maschinenbauer SMS group GmbH - Antriebslösungen für die Stahlverarbeitung


CS0018 - Case Study CS0018 - Anlagen- und Maschinenbauer SMS group GmbH - Antriebslösungen für die Stahlverarbeitung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Anwendungsflyer A6034 - Antriebssysteme für die Metallindustrie


A6034 - Anwendungsflyer A6034 - Antriebssysteme für die Metallindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details
alt

Weiterführende Informationen finden Sie hier: