- 0,12 kW - 160 kW
- 10 Nm - 23.160 Nm
- Geringe Betriebskosten dank hoher Effizienz
- Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform
- Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe
BLOCK Stirnradgetriebemotor
Stirnradgetriebe mit hoher Effizienz
Der robuste Allrounder
Der BLOCK Stirnradgetriebemotor verbindet Variabilität mit Robustheit. Stirnradgetriebe von NORD sind flexibel einsetzbar und lassen sich auf eine Vielzahl an Applikationen anpassen. BLOCK-Getriebe besitzen ein Grauguss-Gehäuse, das verwindungssteif ist und über eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit verfügt. Das Blockgehäuse vereint sämtliche Getriebeelemente in einem ungeteilten Gehäuse. Damit bietet der BLOCK Stirnradgetriebemotor mehrere Vorteile:
- Betriebssicherheit durch lange Lebensdauer
- Kosteneffizienz durch hohen Wirkungsgrad und geringen Wartungsbedarf
- Flexibel Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Gehäuseausführungen
- Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform
- Geräuscharmer Betrieb durch hohe Laufruhe
Produktausführungen
- Baugrößen: 11
- Bauform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Vollwellengetriebe
- Fuß- und Flanschausführung
- Koaxial-Getriebe
- Vielfältige Optionen aus dem modularen Produktbaukasten
Produkteigenschaften
- Hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
- Kompakte Bauform bedeutet geringen Platzbedarf
- Verwindungssteifes Grauguss-Gehäuse bietet Robustheit, ist langlebig und wartungsarm
- Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit ermöglichen sicheren Betrieb
- Geräuscharmer Lauf
- Variabel einsetzbar durch anwendungsspezifische Ausführungen
NORD-Tools für Ihren Applikationssupport
Unsere Software-Tools, Daten und Funktionen erleichtern Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Antriebslösung von NORD. Finden Sie hier die für das aktuell ausgewählte Produkt passenden Bausteine. Neugierig geworden? Dann entdecken Sie in unserem Software-Bereich alle Optionen, die unser Applikationssupport bietet.
Unser Service für Ihre Antriebslösung
Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !
Produktvarianten & Applikationen
NORD liefert Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Aus unserem Produktbaukasten lässt sich dafür jede einzelne Komponente mit Motor, Getriebe, Antriebselektronik und Zubehör modular erweitern. Wir unterstützen Sie mit persönlicher Beratung darin, die für Ihre Applikation beste Antriebslösung zu realisieren. Finden Sie hier heraus, welche Möglichkeiten sich exemplarisch für dieses Produkt bieten: