News –
NORD DRIVESYSTEMS ist Aussteller auf der iba 2025
Auf der Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks, der iba 2025 in Düsseldorf (18. bis 22. Mai), präsentiert NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebslösungen für die hygienisch sensiblen Anwendungen in industriellen Bäckereien und Konditoreien. Mit im Fokus: das von NORD entwickelte Verfahren NXD tupH® zur Veredelung von Aluminiumoberflächen.
Bargteheide, 2025-05-09
Auf der iba 2025 zeigt NORD in Halle 11, Stand A30 effiziente Lösungen für hygienisch sensible Anwendungen. Zu den Messe-Highlights des Antriebsspezialisten aus Bargteheide gehören die aktuelle Generation glatter Synchronmotoren IE5+ , Antriebslösungen für Misch- und Rührwerke sowie die innovative lebensmittelkonforme Oberflächenveredelung NXD tupH® für Gehäuse aus Aluminium.
Oberflächenveredelung NXD tupH® für Aluminium
Die Oberflächen der mit NXD tupH® veredelten Antriebe sind weitgehend unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen, sie lassen sich leicht gründlich reinigen. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen, denn sie macht Aluminium zu einer leistungsfähigen, preiswerten Alternative zu bisherigen Lösungen aus Edelstahl. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.
Glatte Synchronmotoren IE5+
Die glatten Synchronmotoren IE5+ (TENV) sind maßgeschneidert für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dank des hygienefreundlichen Designs sind sie schnell und gründlich zu reinigen. Die optionale lebensmittelkonforme Oberflächenveredelung NXD tupH® macht Antriebsgehäuse korrosionsbeständig sowie wash-down-fähig und damit ideal geeignet für den verlässlichen Einsatz in hygienesensiblen Umgebungen.
SAFOMI-IEC-Adapter für Rührwerke
Der einfach aufgebaute SAFOMI-IEC-Adapter (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers) für die MAXXDRIVE-Baureihe ist von NORD DRIVESYSTEMS speziell für Misch- und Rührwerke entwickelt. Der integrierte Ölausgleichsbehälter macht Ölschläuche und den leckage- und verschleißanfälligen Wellendichtring zwischen Getriebe und IEC-Zylinder überflüssig. Die Kombination aus MAXXDRIVE-Industriegetriebe, SAFOMI-IEC-Adapter und einem Antriebsmotor bildet für Mischer und Rührwerksanwendungen eine kompakte Alternative, um Verschleiß- und Anbauteile zu reduzieren.
Innovative Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS für industrielle Bäckereien und Konditoreien – zu erleben auf der iba 2025 in Halle 11, Stand A30.
NORD DRIVESYSTEMS auf der iba 2025 – jetzt mehr erfahren .