News –
BLOCK Schneckengetriebe – mehr Drehmoment bei gleicher Baugröße
Die Antriebsexperten von NORD DRIVESYSTEMS haben die Drehmomente ihrer BLOCK Schneckengetriebe erhöht – so kann je nach Anwendung ein Wechsel zur nächsten Baugröße entfallen.
Bargteheide, 2025-07-04
NORD ist es gelungen, eine Leistungssteigerung von 10 bis 15 Prozent seiner BLOCK Schneckengetriebe zu erreichen, ohne die äußeren Abmessungen, Anschlussmaße oder das allgemeine Erscheinungsbild zu verändern. Um Bauraum zu sparen ist jetzt je nach Applikation die Auswahl kleinerer Baugrößen möglich. „Durch die höheren Drehmomente und der damit einhergehenden Leistungssteigerung unserer BLOCK Schneckengetriebe konnten wir einen gewaltigen Mehrwert ohne Zusatzkosten für unsere Kunden generieren“, betont Marketingleiter Jörg Niermann. „Das haben wir dem umfassenden technischen Know-how sowie der jahrelangen Erfahrung unseres kompetenten Entwicklerteams zu verdanken.“
Ein Meisterstück der Ingenieurskunst
Um höhere Leistungsbereiche zu realisieren, hat NORD neue Schneckenwellen mit größeren Lagersitzen eingeführt sowie eine zusätzliche Verstärkung des Schneckenrads selbst. Die aktuelle BLOCK Schneckengetriebe-Baureihe bietet nun einen Leistungsbereich von 0,12 kW bis 15 kW sowie Drehmomente zwischen 90 Nm und 3.000 Nm. Weitere Produktvorteile sind der sanfte und geräuscharme Lauf, die hohe Überlastfähigkeit und das robuste Design. Zudem sorgt die hohe Axial- und Radialbelastbarkeit für eine maximale Betriebs- und Ausfallsicherheit sowie eine lange Lebensdauer.
Die BLOCK Schneckengetriebe im Graugussgehäuse sind in anwenderspezifischen Ausführungen erhältlich: als Hohl- und Vollwellengetriebe sowie mit Aufsteck-, Flansch- oder Fußmontage. Die Elektromotoren von NORD können als integrierte Lösung hinzugefügt werden. Die Motormontage über einen IEC/NEMA-Adapter ist ebenfalls möglich.
Hier erfahren Sie mehr zu den
BLOCK Schneckengetrieben
von NORD!