BLOCK Schneckengetriebe

Schneckengetriebe mit hoher Laufruhe

  • 0,12 kW - 15 kW
  • 93 Nm - 3.090 Nm
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Laufruhe
  • Lange Lebensdauer

Langlebig und kraftvoll

Die BLOCK Schneckengetriebe gewährleisten maximale Festigkeit und Steifigkeit in einer leichten und kompakten Einheit. Die gehärtete Zylinderschnecke in der Schneckenstufe sowie das Schneckenrad mit aufgeschweißtem Radkranz aus Spezialbronze gewährleisten eine lange Lebensdauer. Optimierte Verzahnungsgeometrien sowie die genaue Wellenfluchtung durch das BLOCK-Gehäuseprinzip führen zu einer hohen Tragfähigkeit.

  • Lange Lebensdauer durch spezielle Konstruktionsweise
  • Hohe Übersetzung auf engem Raum

Produktausführungen

  • Ratio: 4.40 - 7095.12
  • Voll- und Hohlwelle erhältlich
  • Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung erhältlich
  • Winkelgetriebe
  • Vielfältige Optionen aus dem modularen Produktbaukasten

Produkteigenschaften

  • Hohe Überlastfähigkeit für zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer
  • Verwindungssteifes Grauguss-Gehäuse bietet Robustheit, ist langlebig und wartungsarm
  • Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit ermöglichen sicheren Betrieb
  • Geräuscharmer Lauf
  • Variabel einsetzbar durch anwendungsspezifische Ausführungen

B1000 - Handbuch mit Montageanleitung - Getriebe


B1000 - Handbuch mit Montageanleitung - Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2000 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschützte Getriebe


B2000 - Betriebs- und Montageanleitung - Explosionsgeschützte Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz


G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1000 - Katalog - Getriebe - Antriebe mit konstanter Drehzahl


G1000 - Katalog - Getriebe - Antriebe mit konstanter Drehzahl
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G5000 - Katalog - Getriebemotoren mit Energieeffizienz IE5+


G5000 - Katalog - Getriebemotoren mit Energieeffizienz IE5+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C411000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Getriebe (2D+2G)


C411000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Getriebe (2D+2G)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C412000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Getriebe (3D+3G)


C412000 - Konformitätserklärung (ATEX) - Getriebe (3D+3G)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

NORD-Tools für Ihren Applikationssupport

Unsere Software-Tools, Daten und Funktionen erleichtern Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Antriebslösung von NORD. Finden Sie hier die für das aktuell ausgewählte Produkt passenden Bausteine. Neugierig geworden? Dann entdecken Sie in unserem Software-Bereich alle Optionen, die unser Applikationssupport bietet.

NORDCON

Mit der NORDCON Windows-App und der NORDCON Mobile-App bietet NORD das passende Tool zur Inbetriebnahme und Antriebsoptimierung. Beide ermöglichen den einfachen Zugang zu den elektronischen Antriebssystemen, leichtes Parametermanagement und umfangreiche Diagnose.

Unser Service für Ihre Antriebslösung

Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !

Ersatzteile und Ersatzteilmanagement

Ersatzteile schnell geliefert
Ausfälle und technische Probleme kosten Zeit und Geld. Damit Sie im Falle eines Falles die optimale Unterstützung erhalten, sind wir rund um die Uhr für Sie da und bieten Ihnen einen 24/7 Service für Ersatzteile, Ersatzantriebe und technischen Support. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker lösen Ihre Maschinen- und Antriebsprobleme schnell und effizient.

Auslegung und Engineering

Antriebsauslegung leicht gemacht
Mit den umfangreichen Produktlösungen, die unser NORD-Baukasten bietet, lassen sich nahezu alle Anwendungsfälle unserer Kunden umsetzen. Jedoch kann viel Auswahl auch zur Informationsflut werden. Ob digitaler Self Service oder persönliche Beratung: Wir unterstützen Sie bei der Antriebsauswahl und zeigen Ihnen, wie Sie zielführend zu dem für Sie bestmöglichen Antriebssystem gelangen.

Digitale Services und Self Services

Die schnelle Antwort auf alle Fragen rund um unseren Service. Finden Sie die Dokumentation und Ersatzteile zu Ihrem Auftrag ganz einfach mit Ihrer NORD Produkt ID. Kontaktieren Sie unseren Service oder Vertrieb. Oder loggen Sie sich in unser Kundenportal myNORD ein, legen Sie NORD-Produkte eigenständig aus, wählen sie aus und bestellen Sie sie.

Produktvarianten & Applikationen

NORD liefert Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Aus unserem Produktbaukasten lässt sich dafür jede einzelne Komponente mit Motor, Getriebe, Antriebselektronik und Zubehör modular erweitern. Wir unterstützen Sie mit persönlicher Beratung darin, die für Ihre Applikation beste Antriebslösung zu realisieren. Finden Sie hier heraus, welche Möglichkeiten sich exemplarisch für dieses Produkt bieten: 

  • BLOCK Schneckengetriebe im Packaging

    Packaging-Prozesse erfordern ein hohes Maß an Dynamik, Flexibilität und Kosteneffizienz. Mit BLOCK Schneckengetrieben ermöglicht NORD ein ausbalanciertes Verhältnis von Leistungsfähigkeit und geringen Betriebskosten. 

    • Präziser Lauf für hohe Betriebssicherheit 
    • Je nach Applikation ist aufgrund der Selbsthemmung eine zusätzliche Bremse nicht notwendig 
    • Hohe Laufruhe sorgt für eine nur geringe Geräuschentwicklung und effizienten Betrieb 
  • BLOCK Schneckengetriebe in der Bühnentechnik

    Wenn jeden Abend mehrmals der Vorhang auf- und zugeht sowie das Bühnenbild wechselt, braucht es verlässliche Antriebslösungen für die Bühnentechnik. Mit BLOCK Schneckengetriebe kann der Betrieb zudem auch leise erfolgen.

    • Hohe Laufruhe für eine geringe Geräuschkulisse  
    • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Konstruktion 
    • Geringe Betriebskosten durch hohe Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer
  • BLOCK Schneckengetriebe in der Getreideindustrie

    Beim Verladen von Getreide kommt es auf ein hohes Maß an Produktsicherheit an. BLOCK Schneckengetriebe ermöglichen zudem den kontinuierlichen Transport großer Mengen und Lasten in Silos oder Logistikanlagen. 

    • Das Blockgehäuse realisiert hohe Steifigkeit, Festigkeit und damit Genauigkeit. 
    • Präzise gefertigte Zahnräder halten den Verschleiß minimal. 
    • Das Gehäusedesign verhindert ein freies Rotieren von Komponenten, so dass keine Verletzungsgefahr besteht. 
    • Eine Druckentlüftung stellt den leckagefreien Betrieb sicher.

Weitere Produktinformationen

Energieeffizienz- und TCO-Beratung

Sowohl mit unseren innovativen Produkten wie mit umfassenden Serviceangeboten unterstützen wir Sie dabei, die am besten passende und energieeffizienteste Lösung für Ihre Antriebstechnik zu finden. Alle unsere Antriebskomponenten, ob Getriebe, Motoren oder Frequenzumrichter, sind für einen ressourcenschonenden Einsatz optimiert.

Modernisierung und Erweiterung

Technisch auf dem neuesten Stand
Die Modernisierung des Antriebs dient der Aktualisierung auf eine neuere Technologie, der Steigerung der Effizienz und damit der Verringerung des CO₂-Footprints. Profitieren Sie vom technischen Fortschritt und bringen Sie Ihre Antriebstechnik auf den neuesten Stand! Mit NORD haben Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der weiß, worauf es dabei ankommt.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf