News –

NORD im Primary Packaging: Prozessvorteile für die Spritzzone durch NXD tupH®

Mit der lebensmittelkonformen Oberflächenveredelung NXD tupH® eröffnet NORD DRIVESYSTEMS dem Primary Packaging neue Planungsoptionen. Antriebslösungen aus Aluminium sind kompakter, thermisch vorteilhafter und dank NXD tupH® in den intensiven Reinigungsintervallen wirkungsvoll gegen Nässe und Reinigungschemikalien geschützt.

Bargteheide, 2026-05-20

Mit NXD tupH® bringt NORD DRIVESYSTEMS Antriebstechnik mit Aluminiumgehäusen in den produktnahen Nassbereich der Primärverpackung. Die Kombination aus Oberflächenveredelung und Hochleistungsversiegelung sorgt für eine besonders harte und porenfreie, schnell hygienisch zu reinigende Oberfläche. Die Versiegelung blättert auch nach zahlreichen Reinigungsdurchgängen nicht ab und gelangt nicht in die zu verpackenden Produkte. Auch bei kleineren Beschädigungen bleibt die Schutzwirkung dank der Oberflächenveredelung erhalten. Entscheidend für den Einsatz im produktnahen Nassbereich des Primary Packaging: NORD-Antriebskomponenten mit NXD tupH®-Oberfläche sind lebensmittelkonform gemäß den Anforderungen der FDA, der EU, der Schweiz sowie der MERCOSUR-Staaten.

Die Anlagenplanung im Primary Packagin g erhält dadurch neue Optionen:

  • Antriebslösungen mit Aluminiumgehäusen sind kompakter und besser skalierbar als beispielsweise Edelstahl. Aluminium ist wesentlich wärmeleitfähiger und leichter. Der Produktbaukasten von NORD ermöglicht es zudem, die Antriebskomponenten günstig in die Maschine zu schmiegen.
  • Mit dem NXD-tupH®-fähigen NORDAC ON PURE erschließt der Lösungsanbieter demnächst auch die Vorteile der dezentralen Antriebselektronik für den Wash-down-Bereich. Mit seiner integrierten POSICON-Software können Fahrprofile für nicht-komplexe packagingtypische Servo-Anwendungen erstellt werden, wie zum Beispiel Gleichlauf und Fliegende Säge.
  • Und wo in der Primärverpackungslinie Servogetriebe überdimensioniert sind, bietet NORD Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe als wirtschaftliche Alternative an. Mit IEC-, NEMA- und Servo-Adapter können sie mit Servomotoren unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden. Und auch für die Adapter gilt: Veredelt mit NXD tupH® sind sie widerstandsfähig, langlebig und lebensmittelkonform.

Jetzt mehr erfahren über NXD tupH® !