News –

NORD DRIVESYSTEMS ist auf der Seafood Expo in Barcelona

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert sich erstmals auf der Seafood Expo, der weltweit größten Fachmesse für Fisch und Meeresfrüchte. Dort zeigt das Unternehmen, wie seine Oberflächenveredelung NXD tupH® Antriebslösungen aus Aluminium wirkungsvoll gegen Nässe und Salz in der Verarbeitung von Meeresprodukten schützt.

Bargteheide, 2026-04-08

Vom 21. bis 23. April 2026 können sich Besucher der Seafood Expo von den NORD-Antriebskomponenten mit hygienischem Design und der Oberflächenveredelung NXD tupH® überzeugen. Mit dabei an Stand 1A605 in Halle 1 sind Lösungen aus dem NXD tupH®-Portfolio, die der Seafood-Branche Vorteile in Sachen Anlagenverfügbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit bieten. Zu sehen sind unter anderem:

  • lüfterlose IE5+ Synchronmotoren , die mit ihrem hohen Wirkungsgrad für eine optimale Gesamteffizienz einer Anlage sorgen
  • das integrierte Getriebemotorkonzept DuoDrive , das neben einem hohen Systemwirkungsgrad auch eine einfache Inbetriebnahme per Plug-and-Play mit sehr kurzen Stillstandzeiten bietet
  • der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC ON PURE, der speziell für hygienische Anwendungen konzipiert wurde und ebenfalls mit NXD tupH veredelt wird.

Vortragssession am ersten Messetag

Welche Vorteile sich für Anwender durch die Oberflächenveredelung NXD tupH® ergeben, schildert NORD auch im Rahmen einer Sponsored Session am ersten Messetag. Dort wird der Lösungsanbieter die Technologie der Oberflächenveredelung und Hochleistungsversiegelung erläutern und schildern, wie Anwender von Aluminiumantrieben mit den besonders harten und glatten NXD tupH®-Oberflächen profitieren.

NORD live auf der Seafood Expo erleben !