News –

Sicherheitsupgrade: Neue Funktionen für den NORDAC ON

Die Produktfamilie NORDAC ON erhält im Bereich der Funktionalen Sicherheit neue Funktionen. Damit optimiert NORD DRIVESYSTEMS die dezentralen Frequenzumrichter für den sicheren Einsatz in der industriellen Automation.

Bargteheide, 2026-07-06

Antriebselektronik mit integrierten Sicherheitsfunktionen ermöglicht den sicheren Betrieb nahezu aller Bewegungsabläufe in der automatisierten Produktion. Die Funktionale Sicherheit gewinnt damit auch in den Antriebssystemen von NORD eine immer größere Bedeutung und wird kontinuierlich ausgebaut. Nun erhält der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC ON ein umfassendes Sicherheitsupgrade.

Geschwindigkeiten sicher kontrollieren

Neben STO und SS1 sind künftig auch die Bewegungsüberwachungsfunktionen SLS, SMS oder SSM für eine sicherheitsgerichtete Kontrolle der Drehbewegung integriert. Damit verfügt der NORDAC ON nicht nur über die sicheren Stopp-Funktionen Safe Torque Off und Safe Stop 1, sondern ermöglicht auch die sichere Kontrolle der Geschwindigkeiten mit Safety Limited Speed, Safe Maximum Speed und Safe Speed Monitor.

Die zukünftige Variante des dezentralen Frequenzumrichters lässt sich via PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation innerhalb eines bestehenden Industrial-Ethernet-Verbunds integrieren. Der gewünschte Industrial-Ethernet-Dialekt wird dazu einfach bei der Inbetriebnahme parametriert. Auch ein Stand-alone-Einsatz ist möglich. Die sicheren digitalen Ein- und Ausgänge des NORDAC ON können für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten beziehungsweise -Funktionen genutzt werden. Damit lassen sich unter anderem Not-Halt-Taster, Schutztürschalter oder Lichtschranken direkt anschließen. Zwei sichere einkanalige Digitaleingänge können zu einem sicheren zweikanaligen Digitaleingang sowie zwei sichere Ausgänge zu einem sicheren zweikanaligen Ausgang zusammengefasst werden.

Jetzt mehr über den NORDAC ON erfahren!