News –

Das Multitalent: Schaltschrankumrichter NORDAC PRO

Dank seiner vielseitigen Schnittstellen ist der Frequenzumrichter NORDAC PRO von NORD DRIVESYSTEMS sehr gut in Automatisierungsumgebungen integrierbar. Als Schaltzentrale zwischen Steuerung und Achsbewegung bietet er optimale Kontrolle des Antriebs und der Peripherie.

NORDAC PRO SK500P auf Zahnrad-Hintergrund

Bargteheide, 2026-09-29

Präzise Motorregelung für Asynchron- und Synchronmotoren, mit und ohne Geberrückführung, garantiert hohes Überlastverhalten bis 200 % und stabile, lastunabhängige Drehzahl sowie dynamisches Starten und Stoppen. All das sind Merkmale des Schaltschrankumrichters NORDAC PRO SK 500P von NORD. Die integrierte POSICON-Funktion erlaubt das Anfahren zahlreicher absoluter Positionen oder schrittweisen Vorschub in Endlosachsen. Achssynchrone Bewegungen von mehreren Antrieben sind leicht mit Bordmitteln zu realisieren, lösbar ist auch das sequenzielle Steuern mehrerer Achsen inklusive Drehgeberauswertung, etwa in Lagersystemen.

Eine Umrichterreihe als Standard

Der NORDAC PRO SK 500P kann für eine Vielzahl an Antriebsaufgaben als Steuerzentrale dienen – unter anderem Hubwerke dank Überlasten bis 200 %, Pumpen dank PI-Regelung oder dynamische Anwendungen dank geberloser CFC Open-Loop-Injection-Regelung. Mit dem NORDAC PRO SK 500P als Standard im Schaltschrank lassen sich Aufwände in Beschaffung, Lagerhaltung sowie die Ersatzteilvielfalt senken.

Schnell einsatzbereit, platzsparende Installation

Über die Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle des Schaltschrankumrichters sind vier Industrial-Ethernet-Dialekte auswählbar: Profinet, EtherNet/IP, Ethercat, POWERLINK. Die integrierte PLC des NORDAC PRO SK 500P übernimmt als Soft-SPS antriebsnahe Funktionen, kann die Haupt-SPS entlasten oder kleinere SPSen ersetzen. Der Effekt: Beschleunigte Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen, reduzierte Verdrahtungs-, Installations- und Wartungsaufwände.

Durch die kompakte Bauweise spart der Frequenzumrichter Platz im Schaltschrank: Bis zur Leistungsklasse 22 kW ist der NORDAC PRO SK 500P im Booksize-Format erhältlich. Dank der integrierten Funktionen entfallen je nach Systemarchitektur zuvor benötigte Steckplätze im Schaltschrank, zuvor benötigte zusätzliche Schaltschränke oder eben die übergeordnete SPS.

Für verschiedene Applikationen skalierbar

Die NORDAC PRO-Familie besteht aus drei Ausführungspaketen, die Anwender auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation abstimmen können. NORD bietet den NORDAC PRO als Maschinenumrichter für Standardanwendungen oder als Applikationsumrichter in zwei Varianten für vernetzte Antriebsaufgaben an.

Jetzt mehr erfahren über NORDAC PRO