News –
Aluminium-Antriebe werden „tough“ gegen Reinigungschemikalien
Mit NXD tupH® von NORD DRIVESYSTEMS können Anwender auch in hygienesensiblen Applikationen von Food & Beverage und Primary Packaging die Stärken von Antriebslösungen aus Aluminium nutzen. Die lebensmittelkonforme Oberflächenveredelung verleiht Aluminium Eigenschaften, die das Material in Sachen Hygiene und Korrosionsbeständigkeit mit Edelstahl vergleichbar macht.
Bargteheide, 2026-03-25
NXD tupH® kombiniert eine spezielle Oberflächenveredelung mit einer Hochleistungsversiegelung. Ergebnis ist eine porenfreie Oberfläche, die hygienisch zu reinigen ist und auch nach zahlreichen Reinigungsdurchgängen nicht abblättert und nicht korrodiert. Seine Chemikalienbeständigkeit hat NXD tupH® im Langzeittest unter anderem mit Ecolab-Reinigungsmitteln unter Beweis gestellt. Darüber hinaus sind NORD-Antriebskomponenten mit NXD tupH®-Oberfläche lebensmittelkonform gemäß den Anforderungen der FDA, der EU, der Schweiz sowie der MERCOSUR-Staaten. Dadurch eignen sie sich für lebensmittelnahe Applikationen in den Bereichen Food & Beverage und Primary Packaging.
Wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl-Antrieben
Anwendern bietet NORD damit eine wirtschaftliche wie leistungsstarke Alternative zu Edelstahl-Antrieben. Antriebslösungen mit Aluminiumgehäusen sind leichter und ermöglichen eine kompaktere Konstruktion. Da Aluminium Wärme gut ableitet, lassen sich damit zudem eine höhere Leistungsdichte sowie niedrigere Oberflächentemperaturen erzielen. Mit NXD tupH® werden Aluminiumgehäuse nun auch chemikalienresistent; das macht die Antriebslösungen langlebig und erhöht auch in Wash-down-Anwendungen die Anlagenverfügbarkeit.