News –
NORD auf der SPS 2025: Smarte Antriebslösungen für jede Produktionsumgebung
Vom 25. bis 27. November 2025 präsentiert NORD auf der Fachmesse SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg (Halle 3A, Stand 431) intelligente Antriebssysteme für die automatisierte Fertigung. Im Mittelpunkt stehen die multivariable Antriebselektronik, der Oberflächenschutz NXD tupH® und digitale Services für Effizienz und Instandhaltung.
Bargteheide, 2025-11-13
Ein Thema auf der SPS: NORD bietet Antriebselektronik für jede Anlagenarchitektur. Die Produktfamilien
NORDAC PRO
,
NORDAC ON
,
NORDAC FLEX
und
NORDAC LINK
bieten Frequenzumrichter für die Montage im Schaltschrank, als Motoraufbau oder in Motornähe. Sie unterstützen alle gängigen Ethernet-Protokolle und übernehmen dank integrierter Funktionen wie dem Positioniermodus POSICON oder einer on-board PLC auch Steuerungsaufgaben.
NXD tupH®: Oberflächenschutz für raue Umgebungen
Ein weiteres Highlight ist der Oberflächenschutz NXD tupH®, der Aluminiumgehäuse gegen aggressive Medien schützt – ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Am Messestand wird anhand von Wash-Down-Modellen deutlich, wie Komponenten mit NXD tupH® behandelten, glatten Oberflächen zudem die Reinigung erleichtern.
Datenbasiert zu mehr Effizienz und Verfügbarkeit
Ergänzend zeigt NORD seine digitalen Services entlang des Lebenszyklus der Antriebssysteme: Als neuen Service für die Planungsphase stellt NORD die Simulationsmodelle für die virtuelle Inbetriebnahme seiner Komponenten vor. Die digitalen Zwillinge können in einer simulierten Anlage getestet und Fehler in einem frühen Planungsstadium korrigiert werden. Der
NORD ECO-Service
deckt im laufenden Betrieb Einsparpotenziale von Antriebssystemen auf und dient als Basis für ihre Optimierung. Die IIoT-Lösung NORD DRIVE MONITOR stellt Betriebswerte der Antriebe kontinuierlich zur Weiterverarbeitung bereit, was frühzeitig Anomalien oder Verschleiß aufzeigt.
Jetzt kostenloses
Ticket
sichern!