MAXXDRIVE® XC Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • 3- und 4-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

Das MAXXDRIVE® XC Industriegetriebe in der Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch verschiedene Dichtungsoptionen lassen sich die Industriegetriebe an zahlreiche Umgebungsbedingungen anpassen. Kühl- und Heizoptionen ermöglichen ein flexibles Temperaturmanagement, dies lässt einen Einsatz auch bei stark veränderlichen Umgebungsbedingungen zu und verlängert die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimale Bevorratung

Produktausführungen

  • Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • Effektive Kühloptionen lieferbar
  • Verschiedenste Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Modular angebaute Rücklaufsperren ermöglichen eine leichte Zugänglichkeit

Produkteigenschaften

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment-Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert die Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher Einbau und geneigte Einbaulage möglich
  • Optimale Intergration in die Kundenanwendung durch 6 mögliche Einbaulagen
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

Ersatzteile und Ersatzteilmanagement

Ersatzteile schnell geliefert
Ausfälle und technische Probleme kosten Zeit und Geld. Damit Sie im Falle eines Falles die optimale Unterstützung erhalten, sind wir rund um die Uhr für Sie da und bieten Ihnen einen 24/7 Service für Ersatzteile, Ersatzantriebe und technischen Support. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker lösen Ihre Maschinen- und Antriebsprobleme schnell und effizient.

Auslegung und Engineering

Antriebsauslegung leicht gemacht
Mit den umfangreichen Produktlösungen, die unser NORD-Baukasten bietet, lassen sich nahezu alle Anwendungsfälle unserer Kunden umsetzen. Jedoch kann viel Auswahl auch zur Informationsflut werden. Ob digitaler Self Service oder persönliche Beratung: Wir unterstützen Sie bei der Antriebsauswahl und zeigen Ihnen, wie Sie zielführend zu dem für Sie bestmöglichen Antriebssystem gelangen.

Digitale Services und Self Services

Die schnelle Antwort auf alle Fragen rund um unseren Service. Finden Sie die Dokumentation und Ersatzteile zu Ihrem Auftrag ganz einfach mit Ihrer NORD Produkt ID. Kontaktieren Sie unseren Service oder Vertrieb. Oder loggen Sie sich in unser Kundenportal myNORD ein, legen Sie NORD-Produkte eigenständig aus, wählen sie aus und bestellen Sie sie.

Produktvarianten

NORD liefert Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Aus unserem Produktbaukasten lässt sich dafür jede einzelne Komponente mit Motor, Getriebe, Antriebselektronik und Zubehör modular erweitern. Wir unterstützen Sie mit persönlicher Beratung darin, die für Ihre Applikation beste Antriebslösung zu realisieren. Finden Sie hier heraus, welche Möglichkeiten sich exemplarisch für dieses Produkt bieten: 

Weitere Produktinformationen

Flexibler Produktbaukasten

Seit über 45 Jahren kommen NORD Antriebslösungen in nahezu allen Industriezweigen zum Einsatz – überall dort, wo etwas bewegt werden muss. Die individuell konfigurierbaren Komponenten und Systeme basieren auf einem modularen Baukasten und ermöglichen flexible, effiziente und sichere Antriebslösungen – technisch wie wirtschaftlich optimal abgestimmt.

Condition Monitoring

Mit einem großen Angebot an Sensoren, Software-Architekturen und Schnittstellen unterstützen wir das fortlaufende Condition Monitoring unserer Antriebslösungen. Das ermöglicht nicht nur eine dauerhafte Datenerfassung und -verarbeitung, sondern auch eine Predictive Maintenance und erhöht damit die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Antriebstechnik.

Ex-gestützte Antriebslösungen

NORD DRIVESYSTEMS ist ein zertifizierter Hersteller für explosionsgeschützte Antriebe mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ex-geschützte Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS für die Zonen 1, 2, 21 und 22 finden in vielen Industriebereichen Anwendung. NORD liefert zertifizierte Antriebe, Motoren, Umrichter und Antriebssysteme mit Ex-Schutz.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf