MAXXDRIVE® XJ Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Gehäuse mit vergrößerten Achsabstand
  • "J"-Anordnung der Wellen
  • 3-stufig
  • Ideal geeignet für Fahrantriebe
  • Gehäuse optimiert für abwärtsgerichtete Radiallasten

Das MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe ist als dreistufiges Kegelstirnradgetriebe erhältlich. Die Gehäuseausführung folgt dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip und wurde speziell für externe Lasten optimiert. Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse über einen großen Achsabstand, welcher einen J-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Fahrwerksantrieben können so die hohen Anforderungen an den geringen Einbauraum problemlos realisiert werden. 


Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

Produktausführungen

  • Antriebsausführung: IEC/NEMA Motoradapter oder freie Antriebswelle
  • Fußmontage oder Aufsteckmontage (mit Drehmomentstütze)
  • Vielfältige Abtriebswellen verfügbar: Vollwelle, Hohlwelle (Passfeder/Schrumpfscheibe), DIN5480
  • Bremsanbau mittels Antriebsflansch oder Bremskonsole
  • Abtriebskupplung (Tonnenkupplung) verfügbar

Produkteigenschaften

  • Optimiertes Gehäuse für externe Lasten
  • Vergrößerter Achsabstand
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • "J"-Anordnung der Wellen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Synchronisation über Riementrieb möglich
  • Hohe Präzision

Ersatzteile und Ersatzteilmanagement

Ersatzteile schnell geliefert
Ausfälle und technische Probleme kosten Zeit und Geld. Damit Sie im Falle eines Falles die optimale Unterstützung erhalten, sind wir rund um die Uhr für Sie da und bieten Ihnen einen 24/7 Service für Ersatzteile, Ersatzantriebe und technischen Support. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker lösen Ihre Maschinen- und Antriebsprobleme schnell und effizient.

Auslegung und Engineering

Antriebsauslegung leicht gemacht
Mit den umfangreichen Produktlösungen, die unser NORD-Baukasten bietet, lassen sich nahezu alle Anwendungsfälle unserer Kunden umsetzen. Jedoch kann viel Auswahl auch zur Informationsflut werden. Ob digitaler Self Service oder persönliche Beratung: Wir unterstützen Sie bei der Antriebsauswahl und zeigen Ihnen, wie Sie zielführend zu dem für Sie bestmöglichen Antriebssystem gelangen.

Digitale Services und Self Services

Die schnelle Antwort auf alle Fragen rund um unseren Service. Finden Sie die Dokumentation und Ersatzteile zu Ihrem Auftrag ganz einfach mit Ihrer NORD Produkt ID. Kontaktieren Sie unseren Service oder Vertrieb. Oder loggen Sie sich in unser Kundenportal myNORD ein, legen Sie NORD-Produkte eigenständig aus, wählen sie aus und bestellen Sie sie.

Produktvarianten

NORD liefert Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Aus unserem Produktbaukasten lässt sich jede einzelne Komponente mit Motor, Getriebe, Antriebselektronik und Zubehör modular erweitern. Wir unterstützen Sie mit persönlicher Beratung darin, die für Ihre Applikation beste Antriebslösung zu realisieren. Finden Sie hier heraus, welche Möglichkeiten sich exemplarisch für dieses Produkt bieten:

Weitere Produktinformationen

Flexibler Produktbaukasten

Seit über 45 Jahren kommen NORD Antriebslösungen in nahezu allen Industriezweigen zum Einsatz – überall dort, wo etwas bewegt werden muss. Die individuell konfigurierbaren Komponenten und Systeme basieren auf einem modularen Baukasten und ermöglichen flexible, effiziente und sichere Antriebslösungen – technisch wie wirtschaftlich optimal abgestimmt.

Condition Monitoring

Mit einem großen Angebot an Sensoren, Software-Architekturen und Schnittstellen unterstützen wir das fortlaufende Condition Monitoring unserer Antriebslösungen. Das ermöglicht nicht nur eine dauerhafte Datenerfassung und -verarbeitung, sondern auch eine Predictive Maintenance und erhöht damit die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Antriebstechnik.

Ex-gestützte Antriebslösungen

NORD DRIVESYSTEMS ist ein zertifizierter Hersteller für explosionsgeschützte Antriebe mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ex-geschützte Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS für die Zonen 1, 2, 21 und 22 finden in vielen Industriebereichen Anwendung. NORD liefert zertifizierte Antriebe, Motoren, Umrichter und Antriebssysteme mit Ex-Schutz.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf