NORD DRIVE MONITOR

Ungeplante Stillstände vermeiden durch intelligentes Condition Monitoring

Der NORD DRIVE MONITOR ermöglicht es Anwendern, die Betriebsdaten ihrer Antriebslösung von NORD sicher im Blick zu behalten.

Unsere IIoT-Lösung stellt dynamisch berechnete und sensorisch erfasste Betriebswerte elektronischer Antriebssysteme kontinuierlich zur Weiterverarbeitung bereit. Diese Daten ermöglichen es, den aktuellen Zustand einer Anlage oder Maschine zu analysieren, frühzeitig Anomalien oder Verschleiß zu erkennen und somit Wartungsmaßnahmen vorausschauend zu planen.

Ziel ist es, Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Anlage oder Maschine zu verlängern, sowie die Ressourcennutzung und den Produktionsprozess zu optimieren.

Flyer herunterladen

Nahtlose Integration in Ihre bestehende IT-Infrastruktur

Die modulare und skalierbare Architektur der IIoT-Lösung von NORD, setzt für die Realisierung ihrer einzelnen Module auf marktübliche Technologien wie MQTT und TimescaleDB für die Datenintegration und Datenverarbeitung sowie Grafana für die Visualisierung der Betriebswerte auf einem Dashboard.

Diese Lösung stellt somit standardisierte Schnittstellen bereit, die eine einfache Integration in eine applikationsspezifische Kundenlösung ermöglichen und gleichzeitig eine robuste Plattform für die Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten schaffen. Sie lässt sich durch ihre Modularität an die Anlagengröße anpassen. Darüber hinaus kann die IIoT-Lösung in einer beliebigen IT-Infrastruktur eingesetzt werden, da sie in Docker Containern bereitgestellt werden.

Effiziente Instandhaltung durch moderne IIoT-Technologie

NORD DRIVE MONITOR bietet Ihnen zahlreiche praxisnahe Vorteile, die über reine Zustandsüberwachung hinausgehen. Durch den gezielten Einsatz moderner IIoT-Technologien schaffen Sie nicht nur Transparenz, sondern steigern auch die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen nachhaltig. Mehr zum Thema Condition Monitoring und Predictive Maintenance erfahren Sie hier.

Ihre Vorteile:

  • Verlängerte Lebensdauer durch frühzeitige Verschleißerkennung
  • Minimierung ungeplanter Stillstände dank IIoT-gestützter Echtzeitüberwachung
  • Fundierte Entscheidungsgrundlage durch transparente Betriebsdaten
  • Optimierte Ressourcennutzung und planbare Wartungszyklen
  • Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit für unterschiedlichste Anlagengrößen
  • Nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen durch standardisierte IIoT-Schnittstellen

Bilddaten_Homepage_Service_NORCON Software Screenshots_NORDCON Software

NORDCON – Die Software-Suite für volle Antriebskontrolle

Mit der NORDCON App für Windows und Mobile behalten Sie Ihre Antriebssysteme jederzeit im Griff – ob Einzelachse oder komplexe Multi-Achs-Lösung. Die Software ermöglicht eine intuitive Parametrierung, effiziente Programmierung gemäß IEC 61131-3 (inkl. ST & IL) und eine schnelle Diagnose über ein übersichtliches Dashboard.

Dank Funktionen wie Ethernet-Tunneling, Oszilloskop und Schnellzugriff auf relevante Parameter realisieren Sie die volle Performance Ihrer NORD-Antriebe – einfach, transparent und effizient.

Mehr erfahren
Flyer Mockup DS1300

Intelligent überwachen, Ausfälle vermeiden

Entdecken Sie, wie NORD DRIVE MONITOR als IIoT-Lösung Ihre Antriebssysteme zuverlässig überwacht, Wartungen vorausschauend plant und die Effizienz Ihrer Anlagen steigert.

Alle Details und Vorteile finden Sie kompakt in unserem Flyer.

Jetzt kostenlos herunterladen

Sprechen Sie mit unseren Experten

Mit dem NORD DRIVE MONITOR bieten wir Ihnen eine leistungsstarke IIoT-Lösung für intelligentes Condition Monitoring und vorausschauende Wartung. Gerne beraten wir Sie persönlich zur optimalen Einbindung in Ihre Anwendungen und Infrastruktur. Kontaktieren Sie uns.

Condition Monitoring

Grafik eines Antriebssystems mit markierten Sensorpunkten zur Zustandsüberwachung und PLC Elektronik.

Mit einem großen Angebot an Sensoren, Software-Architekturen und Schnittstellen unterstützen wir das fortlaufende Condition Monitoring unserer Antriebslösungen. Das ermöglicht nicht nur eine dauerhafte Datenerfassung und -verarbeitung, sondern auch eine Predictive Maintenance und erhöht damit die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Antriebstechnik.

Instandhaltung

Eine regelmäßige Instandhaltung verlängert die Lebensdauer Ihrer hochqualitativen NORD Antriebe. Der kompetente Support durch unsere erfahrenen Antriebsexperten hilft Ihnen, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen, die Stillstandzeiten zu reduzieren und Ihre Kosten planbar zu halten. Wir bieten unterschiedliche Services an – vom modularen Servicepaket NORD Smart Check bis zur Generalüberholung.

Modernisierung und Erweiterung

Technisch auf dem neuesten Stand
Die Modernisierung des Antriebs dient der Aktualisierung auf eine neuere Technologie, der Steigerung der Effizienz und damit der Verringerung des CO₂-Footprints. Profitieren Sie vom technischen Fortschritt und bringen Sie Ihre Antriebstechnik auf den neuesten Stand! Mit NORD haben Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der weiß, worauf es dabei ankommt.