Nyheder –

Effektive drevløsninger til lufthavne

Uanset om det drejer sig om indtjekning, sortering, højhastighedstransport eller bagageudlevering – til sikring af en problemfri bagagehåndteringsproces kræves intelligent, kraftfuld og meget fleksibel drevteknologi. NORD DRIVESYSTEMS er fuldtud fortrolig med kravene i denne sektor og tilbyder sine drivsystemer som optimale løsninger til forskellige lufthavnsapplikationer .

Bargteheide, 2021-09-28

NORD er en af verdens førende leverandører af elektrisk, mekanisk og elektronisk drevteknologi og sælger skalerbare drevløsninger til alle delområder inden for intralogistikken. Der skal opfyldes særlige krav i hvert område. I forbindelse med store intralogistikprojekter i lufthavne er det ofte nødvendigt at forene konkurrerende krav med hinanden. De to vigtigste faktorer for at reducere TCO er energiforbruget og antallet af drevversioner, der anvendes. Der består imidlertid en konflikt mellem målene, når det gælder optimering af energieffektiviteten og reduktion af versioner. En af NORD'S særlige styrker er evnen til optimalt at harmonisere disse to modstridende områder. Producenten tilbyder forskellige gearmotorversioner, der er specielt skræddersyet til det respektive bagagehåndteringssystem (BHS).

Energieffektivitet og reduktion af versioner i lufthavne

Den støjsvage og højeffektive IE5+ motorgeneration fra NORD er designet med særligt fokus på brug i intralogistikken. De særligt energieffektive, robuste og kompakte synkronmotorer med permanent magnet har betydeligt lavere tab end den nuværende IE4-serie og tilbyder konstant høj effektivitet i hele justeringsområdet. Versioner kan reduceres ved kun at bruge en gearmotor- og frekvensomformerstørrelse til et specifikt hastigheds- og belastningsområde. Styret via frekvensomformeren kan denne drev derefter dække alle nødvendige driftspunkter for lavere ydelseskravs- eller andre hastighedsområder. Således udvider de nye IE5+ motorer mulighederne for drivsystemerne fra NORD og sikrer optimeret ydeevne med reducerede totale omkostninger ved ejerskab (TCO) – forhold, der også er gavnlige under anvendelsen i lufthavne. Helt nyt for denne applikation er den fuldt integrerede, patentanmeldte gearmotor: NORD DuoDrive .