Lys, kamera, action!

NORD-gearmotorer og frekvensomformere sikrer jævn, sikker bevægelse og støjsvag drift til live-produktioner.

Drevløsninger til scene- og teaterteknik

Scener, der bruges til tv-udsendelser, teater og andre live-arrangementer, kræver pålidelig, støjsvag drevteknologi, der kan fungere sikkert i nærheden af skuespillere og scenearbejdere. Sceneforhæng, podier og scenekonstruktioner skal drejes, løftes og flyttes til deres korrekte stillinger, uden at publikum bemærker det, og uden at udgøre en fare for kunstnere og scenepersonale. Der flyttes tonsvis af vægt over skuespillernes hoveder, så forventningerne til sikre drev, standardkompatible konstruktioner og holdbare systemer er tilsvarende høje.

NORD DRIVESYSTEMS er en erfaren partner inden for film, tv og liveforestillinger. Vores drevløsninger opfylder kravene i DIN 56950 og BGV C1 og tilbyder maksimal driftssikkerhed samt drev, der er designet til de særlige forhold, der gør sig gældende i scenebranchen. I takt med at elektromekanisk drevteknologi bliver mere fremtrædende i scenekonstruktion, er NORDs vedligeholdelsesvenlige, nemme at installere og støjsvage drevsystemer afgørende for en uforstyrret produktion.

Gennem co-engineering, reduktion af varianter og energieffektiv VFD-teknologi arbejder NORD sammen med dig om at udvikle løsninger, der kan styres præcist individuelt eller i grupper for at harmonere effektivt med sceniske processer. Derudover understøtter NORD-drev den kunstneriske iscenesættelse, forenkler driften og opfylder konsekvent branchens høje sikkerhedskrav.

Applikationer

  • Hejseværker og trisser i flyloftet
  • Øvre scenemaskineri til gardiner, bagtæpper og lysbroer
  • Nedre scenemaskineri til løfteplatforme og orkesterhejs
  • Roterende og glidende scener
  • Løfte- og sænkeenheder til kulisser
  • Sideforskydningsenheder til scenografi
  • Bevægelige platforme og variable sceneområder
  • Traverssystemer til lys, lyd og sceneteknik
  • Show- og specialeffektteknik

Gennemprøvede drevløsninger fra én leverandør

  • NORD-drevteknologi findes blandt andet på følgende spillesteder:
  • Live-udsendelsesscener (USA)
  • Teatre og spillesteder for scenekunst (USA)
  • Krydstogtskibe (USA)
  • Friedrichspalast Berlin (Tyskland)
  • Musiktheater Bielefeld (Tyskland)
  • Comedy Theatre of Madrid (Spanien)
  • Státni Oper Prague (Tjekkiet)
  • Alexandrinsky Theater and Opera House Marlinsky II St. Petersburg (Rusland)
  • National Theater Beijing (Kina)
  • Coex Art Centre Seoul (Sydkorea)
  • Opal Theatre ombord på krydstogtskibet Oasis (Finland)

Drevløsninger til sceneteknik: Præcise, støjsvage og sikre

I flytårnet flytter punkt- og prospektshejs last på flere tons direkte over kunstnere og teknikere, et område der stiller de højeste krav til drevsystemer. Hejs skal kunne styres præcist, tilbyde let repeterbare funktioner og være sikret mod utilsigtet bevægelse.

DGUV-forskrift 17 og DIN EN 17206 fastlægger klare standarder for konstruktion, bremsearkitektur og det overordnede layout af hele drevenheden. NORD DRIVESYSTEMS forstår og opfylder fuldt ud disse krav takket være mange års samarbejde med teatre og automatiseringsspecialister. Vores drev til flysystemer tilbyder:

  • Stabilitet
  • Høj lastekapacitet
  • Redundante fjederbremseanordninger for maximum sikkerhed
  • Formtilpassede forbindelser og fejlsikre koblinger
  • Stille drift for uforstyrret forestilling
  • Præcis styring med avanceret VFD-teknologi

Derudover er NORD-drevløsninger kompakte, hvilket muliggør problemfri integration over sceneområdet – selv i miljøer med meget begrænset plads. Resultatet er et pålideligt systemdesign, der forbedrer både driftssikkerheden og den kreative fleksibilitet.

Drevløsninger til sceneteknik: Kraftfulde løsninger til podier, drejescener og sænkeenheder

Komplekse drevsystemer arbejder ofte i trange rum under scenen. Løfteplatforme, orkesterhejs, drejescener og sænkeanordninger skal sikkert bære tunge, ofte synkroniserede belastninger. Disse systemer er bygget til at håndtere disse ekstreme forhold, samtidig med at de forbliver usynlige for publikum.

NORDs drevløsninger til scenebund er en kombination af:

  • kompakte gearmotorer med højt drejningsmoment
  • robuste blok-gearhus
  • præcis styringsteknologi
  • sikkerhedsorienterede funktioner i overensstemmelse med gældende standarder.

NORD DRIVESYSTEMS leverer gearmotorer og frekvensomformere, der er optimalt tilpasset disse krav, kan absorbere høje aksiale og radiale belastninger og fungerer pålideligt selv under kontinuerlig belastning. Støjoptimerede motorvarianter, drev uden blæser optimerede bremsestyringer bidrager også til en støjsvag scenedrift.

Drevløsninger til belysningssystemer: Sikker bevægelse med kompakt design

Belysningssystemer, trusser og scenografi skal flyttes præcist og lydløst, ofte i ekstremt trange rum over scenen. Samtidig kræver systemer, der flytter disse tunge genstande, maksimal driftssikkerhed for altid at bevare kontrollen.

NORD DRIVESYSTEMS understøtter denne sektor med meget konfigurerbare drev, der er designet til at håndtere kravene i belysningssystemapplikationer. Vores løsninger opfylder sikkerhedskravene inden for moderne sceneteknologi og kan integreres fleksibelt i eksisterende travers- og belysningssystemer.

  • Kompakte designs til lave højder og smalle travers-konstruktioner
  • Stille gearmotorer til næsten lydløse bevægelser
  • Redundante bremsekonsepter til sikker positionering
  • Fleksibel integration i midlertidige og permanente belysningsbroer

Pålidelige drevkomponenter til sceneteknik

NORD leverer effektive drev, der opfylder de nyeste energistandarder, kombineret med robuste konstruktioner og intelligent styringsteknologi. Vores løsninger er designet til lang levetid, høj tilgængelighed og de strenge sikkerhedskrav inden for sceneteknik – herunder redundante bremsekonsepter, pålidelige beskyttelsesklasser og standardkompatibelt design.

UNICASE-tandhjulsgear

Tandhjulsgear med høj virkningsgrad

  • 0,12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 26.000 Nm
  • Lave driftsomkostninger takket være høj virkningsgrad
  • Kompakt design
  • Lavt støjniveau takket være jævn kørsel

UNICASE-fladgear

Gearmotor med kompakt design

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100.000 Nm
  • Kompakt design
  • Kan leveres med NXD tupH® for fødevaresikker overfladebeskyttelse
  • Lavt støjniveau

UNICASE-keglehjulsgearmotor

Stærkt og robust gear med store udvekslingsmuligheder

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50.000 Nm
  • Høj effekttæthed
  • Lang levetid, minimal vedligeholdelse
  • Høje radiale og aksiale belastninger

MAXXDRIVE® industrigear

  • Størrelser: 11
  • Effekt: 1,5 – 6.000 kW
  • Moment: 15.000 – 282.000 Nm
  • Udveksling: 5,60:1 – 30.000:1
  • Som flad- eller keglegear
  • Højpræcisionsaksejustering
  • UNICASE-design
  • Lang levetid, lav vedligeholdelse

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX - SK 200E

Decentral frekvensomformer

  • Effekt: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Til variabel brug, væg- eller motormontage
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen
  • Høj funktionalitet til et bredt spektrum af applikationer

NORDAC PRO - SK 500E

Frekvensomformer til skabsmontering

  • Effekt: 0,25-160 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Fleksibelt justerbar takket være skalerbare Ethernet-interface
  • Skalerbare funktioner med valgfri plug-in-moduler
  • Flerakset drift, der kan styres via multi-encoder-interface

Bremseteknologi

  • Elektromagnetiske fjederbelastede bremser
  • Arbejds- eller holdbremser
  • Dobbeltbremser
  • IP66-bremser
  • Rustbeskyttelse
  • Støvbeskyttelse
  • MIK-overvågning af luftspalte-slid
  • Støjoptimerede bremser

Encoder- og feedback-systemer

  • TTL / HTL /sin-cos inkremental encodere
  • Absolut encodere, enkelt- eller multiturn,
  • kombinerede encodere
  • Sensorlejer
  • Induktive sensorer

Dobbeltakseltætningsringe og akselmateriale

  • Avanceret tætningssystem
  • Pakninger med lang levetid
  • Ren gearolie
  • Rustfri aksler

DTS2

Maksimum af fleksibilitet på begrænset plads

DTS2 har realiseret en topmoderne sceneinstallation på Theater aan het Spui i Haag, på trods af den meget begrænsede monteringsplads under loftet. Omkring 40 kompakte, højtydende NORD-drev sikrer pålidelig, støjsvag og sikker bevægelse af broer, kulissehejs og kæder.

Ved hjælp af to-trins-keglegear og fladgear opnåede projektet maksimal bevægelsesfrihed, samtidig med at de højeste sikkerhedsstandarder blev opretholdt. Resultatet er en vellykket kombination af sceneekspertise, teknisk know-how og præcist konfigureret drevteknik.

Se den fulde reference

Vi havde brug for en pålidelig partner, der kunne designe den bedst mulige løsning til os, som forstår de særlige krav inden for sceneteknik, og som også er fortrolig med emner som sikkerhed og lovgivningsmæssige krav. NORD støttede os gennem hele projektet med stort engagement og omfattende ekspertise. Den tekniske support og service, som NORD leverer, er virkelig bemærkelsesværdig.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab fra Fairfield, New Jersey, er en specialproducent til kreative markeder. Virksomheden blev grundlagt i 1986 og leverer en bred vifte af farverige, iøjnefaldende displays og konstruktioner til Broadway-shows, nyhedsprogrammer og sportsudsendelser, der sendes på tv.

Et eksempel herpå var et projekt for et populært sportsnetværk. Da ShowFab blev bedt om at designe, konstruere og installere tv-båsen og belysningssystemerne til kundens nye anlæg i Californien, henvendte virksomheden sig til NORD for at få de bremsemotorer, der var nødvendige til at drive de svejste metalkonstruktioner, der skulle hænge over.

Se den fulde reference

Vi bygger meget sjældent den samme maskine to gange. Hver eneste af dem er specialdesignet til at imødekomme et meget specifikt behov. Der er altid udfordringer forbundet med det, men vi havde overhovedet ingen problemer med nogen del af projektet, som var i NORDs varetægt.

Duisburg Teater

Modernisering med fokus på pålidelighed og sikkerhed

På Theater Duisburg er styrings- og automatiseringsteknologien til scenemaskineriet blevet gennemgribende moderniseret. Mere end 100 drev i det øvre og nedre maskineri styres nu funktionelt via det SIL 3-kompatible system fra branchespecialisten UNICAN, der omfatter kraftfuld software, HMI-konsoller, moderne aksecontrollere og adskillige styreskabe udstyret med frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS' SK 535E-serie. Intuitiv betjening via touchscreen og præcis showprogrammering sikrer smidige processer bag kulisserne.

Se den fulde reference

Dokumenter

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1000 - Katalog - Gear - Drev med konstant omdrejningstal


G1000 - Katalog - Gear - Drev med konstant omdrejningstal
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigear 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigear 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

E3000 - Katalog - NORDAC elektronisk drevteknik


E3000 - Katalog - NORDAC elektronisk drevteknik
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0031 - DTS2_Sceneteknologi


CS0031 - DTS2_Sceneteknologi
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret
  • Løft nytænkt med MAXXDRIVE® XD

    MAXXDRIVE® XD-industrigear kombinerer gennemprøvede komponenter med et geometrisk optimeret hus i ét stykke, der kan klare de tungeste belastninger. Den øgede akselafstand muliggør et mere kompakt design og reducerer gearets vægt med op til 60 %. Derudover gør et integreret inspektionsdæksel det nemmere at kontrollere og overvåge de indre komponenter.

    Lær mere om MAXXDRIVE XD®
  • Funktionel sikkerhed på et nyt niveau

    Vores omfattende drive-baserede funktionelle sikkerhed giver dig mulighed for fleksibel anlægsdesign uden omfattende ekstrainstallationer. Hos NORD taler vi PROFInet og EtherCAT: NORD-FO kan integreres via PROFIsafe eller FSoE i en sikkerhedsorienteret applikation inden for et eksisterende Industrial Ethernet-netværk. 

    Integration af funktionel sikkerhed

Drevet af dine krav

På scenen tæller hver eneste bevægelse. Teknologien i baggrunden skal fungere diskret og med absolut sikkerhed. NORD DRIVESYSTEMS forstår de særlige hensyn, der skal tages til øvre og nedre maskineri, udfordringerne ved trange installationsrum og ansvaret for at flytte ekstremt tunge laster præcist og sikkert. Vores drevløsninger er designet til at opfylde branchens høje sikkerhedsstandarder og er konfigureret til dit spillesteds behov.

Vil du vide, hvilken NORD-løsning der bedst passer til din sceneteknologistrategi? Kontakt os for at tale med vores brancheeksperter – vi tager os tid til at forstå dine krav og levere en løsning, du kan stole på i mange år fremover.

Kontakt os

Messer og begivenheder

NORD deltager i messer og branchearrangementer over hele verden. Kom forbi vores stande for at høre mere om de komplette drevløsninger, som NORD DRIVESYSTEMS tilbyder, og drøft dit næste projekt med os.

Land   Messe By Dato Stand
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431