Nyheder –

Pladsbesparende drevteknologi fra NORD til transportsystemer

I fødevare-, drikkevare- og emballageindustrien er pladsen til transportsystemer begrænset. En svensk maskinproducent bruger fordelene ved drev-teknologi fra NORD til at realisere et kompakt design med færre drevvarianter til kædetransportører.

AB Fredriksons using NORD gear units

Bargteheide, 2025-05-27

Fredriksons, en producent af transportsystemer til fødevare- og drikkevareindustrien, drager ikke kun fordel af det pladsbesparende design, de forskellige hastighedsniveauer og den integrerede multi-protokol Ethernet-grænseflade på NORD-drevene, men også af muligheden for variantreduktion – både for decentraliserede og styreskabsløsninger. Desuden gør NORD-drevenes evne til at modstå temperaturer ned til -30 °C dem særligt fordelagtige til dybfrysning.

Søg flere oplysninger om Fredriksons her !

Højteknologiske invertere til moderne produktion

Kædetransportørerne fra Fredriksons til fødevareemballage bruger IE3 asynkronmotorer fra NORD med et NORDBLOC.1® keglehjulgear kombineret med frekvensomformeren NORDAC ON. De decentrale frekvensomformere giver en økonomisk løsning til moderne produktionsmiljøer. De dækker et effektområde fra 0,37 kW til 3,7 kW og er kendetegnet ved deres fulde plug-in kapacitet, plug-and-play funktion, lav vedligeholdelse og høj pålidelighed. Yderligere funktioner er PLC om bord og den integrerede Ethernet-grænseflade. PROFINET-, EtherNet/IP- og EtherCAT-protokollerne kan nemt indstilles via parametre. Ud over STO og SS1 vil NORDAC ON snart tilbyde nye funktionelle sikkerhedsfunktioner: SLS, SMS og SSM.

Få mere at vide om den decentrale drevteknologi fra NORD !

Til stand-alone løsninger bruger Fredriksons frekvensomformeren NORDAC PRO SK 500P fra NORD. Styreskabsomformeren i bogformat er velegnet til stort set alle drevapplikationer. Dens varianter dækker et effektområde fra 0,25 til 22 kW, samtidig med at den overbeviser med sin høje overbelastningskapacitet. Snart vil omformeren være tilgængelig med en effektudvidelse til og med 160 kW.

Effektive løsninger fra vores modulære produktsortiment

Ved at bruge NORD-produkter var den svenske maskinproducent i stand til at reducere antallet af drevvarianter i sine systemer. Takket være den reducerede brug af materialer og de ideelt tilpassede drevkomponenter kan TCO og CO<SUB>2</SUB>-udslippet også reduceres.

Flere oplysninger om styreskabsomformeren NORDAC PRO SK 500P !