Nyheder –

Nu endnu stærkere: IE5+ synkronmotorer fra NORD

Med motorer af generationen IE5+ tilbyder NORD DRIVESYSTEMS løsninger med høj effektivitet, der betydeligt reducerer energiforbruget og ressourceforbruget i industrien. Virksomheden har nu udvidet effekten af sine permanentmagnet-synkronmotorer til 11 kW.

Bargteheide, 2026-02-12

NORDs IE5+ permanentmagnet-synkronmotorer kendetegnes ved en konstant høj effektivitet på op til 95 % over et bredt momentområde. De giver derfor optimal energiforbrug inden for delbelastnings- og i hastighedsområder. De høj-effektive motorer er nu tilgængelige i tre størrelser og dækker mange typer af applikationer, med effektkategorier fra 0,35 kW til 11 kW og kontinuerligt moment fra 1,6 Nm til 43,8 Nm.

Variantreduktion til strømlinede processer

Med deres høje overbelastningskapacitet, store justeringsområde og konstant moment over et bredt hastighedsområde op til 2.400 o/min. giver IE5+ motorer mulighed for variantreduktion i mange sammenhænge, hvilket i høj grad effektiviserer administrative, fremstillings-, logistik-, lager- og serviceprocesser.

Energieffektivitet og besparelser

IE5+ motorernes effektivitet overstiger betydeligt den højeste definerede energi-effektivitetsklasse, hvilket betydeligt reducerer deres energiforbrug og CO2e-emissioner. Derudover kombinerer det holistiske koncept i den nye motorteknologi energieffektivitet og materialeeffektivitet og scorer dermed dobbelt med henblik på bæredygtighed.

Systemløsninger fra et modulopbygget system

IE5+ motorerne, der er designet til brug i hele verden, fås desuden med en motorintegreret encoder, en integreret mekanisk bremse og forskellige flangemonteringer til direkte montering på en gearenhed. NORD tilbyder også optimerede drevsystemer, der er skræddersyet til specifikke kundekrav. Disse systemer består af komponenter fra et omfattende modulopbygget produktsortiment , der omfatter elektriske motorer, gearenheder og frekvensomformere, hvilket muliggør øget driftsmæssig effektivitet og reduceret TCO .