Nyheder –

Undgå uforudsete nedetider med NORD DRIVE MONITOR

NORD udvider systemers serviceperiode: Med IIoT-løsningen NORD DRIVE MONITOR understøtter leverandøren af drevteknologisystemer predictive maintenance.

Bargteheide, 2026-11-02

Med NORD DRIVE MONITOR kan brugere holde øje med driftsdataene for deres drevløsning fra NORD. Den modulopbyggede IIoT-løsning opfanger kontinuerligt fasestrømme, kølepladetemperaturer, vibrationer med mere og leverer pålidelige oplysninger i realtid om drevløsningens tilstand.

De driftsdata, der registreres af condition monitoring kan danne grundlaget for predictive maintenance: Anomalier og slid kan påvises på et tidligt tidspunkt, der kan lægges specifikke planer for vedligeholdelsesforanstaltninger, og fejl og nedetider nedbringes signifikant. NORD DRIVE MONITOR kan på denne måde forlænge levetiden for maskiner og systemer og strømline produktionsprocesser og driftsomkostninger.

Klar til brug i alle almindelige IT-infrastrukturer

Sådan fungerer NORD DRIVE MONITOR: Den nye IIoT fra NORD modtager sine condition monitoring data fra drevsystemerne. Drevelektronik gør de indsamlede data tilgængelige via en databus. Da alle frekvensomformere fra NORD er udstyret med en integreret PLC, kan en tærskelbaseret forhåndsevaluering af drev- og sensordata foretages lokalt i drevet. Dette gør det muligt at overføre relevante data udelukkende efter behov, hvilket reducerer trafikken.

Ved hjælp af standardteknologier såsom MQTT eller TimescaleDB kan NORD DRIVE MONITOR integrere sine data i systemer af højere niveau. Visualiseringen sker på et kontrolpanel ved hjælp af Grafana. Arkitekturen af denne løsning fra NORD er derudover modulopbygget og skalerbar og kan således tilpasses den givne systemstørrelse. NORD DRIVE MONITOR leveres i Docker-beholdere og kan bruges i en hvilken som helst IT-infrastruktur.

Få mere at vide om DRIVE MONITOR !