Nyheder –

Komplette drevløsninger til spildevandsbehandling

Innovative drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS bruges over hele verden til en lang række applikationer inden for spildevandsbehandling. De skalerbare drev anvendes i alle segmenter af spildevandsbehandlingen.

NORD Waste Water solutions

Brampton, ON, 2024-04-25

Det er vigtigt at forhindre nedbrud i spildevandssystemer. Derfor er hovedfokus på driftssikkerhed under udviklingen af drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS til spildevandsbranchen. Alle systemkomponenter matcher hinanden præcist og sikrer jævn drift.

Drev fra NORD DRIVESYSTEMS hjælper med at minimere udledningen af CO2. Motorerne opfylder de seneste internationale effektivitetskrav, gearene sikrer et højt udgangsmoment, og de tilhørende frekvensomformere sikrer forbedret proceskontrol og optimeret ydeevne. Alle løsninger til spildevandsbranchen er robuste og vedligeholdelsesvenlige, reducerer nedetider og bidrager dermed til øget tilgængelighed af hele systemet.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder gearmotorer, MAXXDRIVE® industrigear og NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformer, der er optimeret til de relevante anvendelsesområder i spildevandssystemer. De stærke gearmotorer fås som snekke-, kegle- eller fladgear i et stort udvalg af størrelser. MAXXDRIVE® industrigear der er skræddersyede, tilbyder høj virkningsgrad og er dermed perfekte til brug i tunge applikationer. NORDAC FLEX er de mest fleksible frekvensomformer fra NORD DRIVESYSTEMS, som kan tilpasses til alle kundens behov, takket være dens skalerbare funktioner og modulære struktur. Det sikrer hurtig og pålidelig installation og vedligeholdelse.

Læs mere!