Nyheder –

Download nu: Emballageindustri white paper

Se, hvordan du kan opnå omkostningsfordele på op til 50% i end-of-line-emballering takket være decentrale drevløsninger med frekvensomformere.

NORD packaging whitepaper

Bargteheide, 2023-04-18

Drev med centralt styrede servomotorer anvendes almindeligvis i end-of-line-emballering. I applikationer med stor inerti eller lange bevægelsesafstande - f.eks. palletering, stabilisering eller håndtering - er de dog normalt ikke obligatoriske. Decentrale drevløsninger, f.eks. med frekvensregulerede asynkronmotorer, er et effektivt og økonomisk alternativ i denne sammenhæng. De opnår lignende kinematiske egenskaber og sikrer på grund af deres højere indre inerti en bedre regulering og bevægelsesstyring ved tunge belastninger. Brugen af decentrale frekvensomformere med "closed-loop control" giver også enorme omkostningsbesparelser. Afhængigt af systemtype og anvendelse er det muligt at opnå omkostningsfordele på op til 50%.

Læs vores white paper for at få mere at vide om brugen af decentralt styrede systemløsninger med asynkrone motorer i end of line-emballering.

Download white paperet nu