MAXXDRIVE® XT to-trins-keglegear

Industrigear

  • 2-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Optimeret husgeometri og luftstrøm for maksimal termisk ydeevne med aksialventilator
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE XT industrigear i to-trins-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. På grund af et stærkt ribbet design, forbundet med optimerede aksialventilatorer og luftføringshætter opnås meget høj termisk kapacitet. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid.

Mange muligheder er hentet fra industrigearseriens gennemprøvede modulsystem, så leveringstiderne svarer til dem for standard MAXXDRIVE industrigear. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

Produktversioner

  • Robuste rullelejer med lang levetid
  • Effektiv variant af ventilatorkølingen
  • Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
  • Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
  • Modulært monterede tilbageløbsspærrer giver nem adgang
  • Gennemprøvet UNICASE-princip i ét stykke

Produktets egenskaber

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
  • Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin
  • Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
  • Højt drejningsmoment
  • Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • Mulighed for spejlvendt installation til reducering af behovet for udskiftning af gear
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Høj præcision

Reservedele og reservedelsstyring

Hurtig levering af reservedele
Nedetider og tekniske problemer koster tid og penge. For at sikre, at du får optimal support, hvis uheldet er ude, er vi der for dig døgnet rundt og tilbyder en 24/7-service for reservedele, udskiftningsdrev og teknisk support. Vores erfarne ingeniører og teknikere løser dine maskin- og drevproblemer hurtigt og effektivt.

Design og engineering

Drevdesign på den nemme måde
Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det bedst mulige drevsystem for dig.

Digitale tjenester og selvbetjening

Det hurtige svar på alle spørgsmål om vores service. Find nemt dokumentationen og reservedelene til din ordre med dit NORD produkt-id. Kontakt vores service- eller salgsafdeling. Eller log ind på vores kundeportal myNORD, design selv NORD-produkter, vælg dem, og bestil dem.

Yderligere produktinformation

Fleksibelt modulsystem

Drevløsninger fra NORD er i over 45 år blevet brugt inden for næsten alle brancher i industrien – på alle de steder, hvor der er noget, der skal flyttes. De individuelt konfigurerbare komponenter og systemer er baseret på et modulær system og muliggør fleksible, effektive og sikre drevløsninger- optimalt afstemt både teknisk og økonomisk.

Condition Monitoring

Med et stort udvalg af sensorer, software-arkitektur og grænseflader understøtter vi den vedvarende condition monitoring af vores drev. Dette giver ikke alene mulighed for stabil dataindsamling og -behandling, men også for prædiktiv vedligeholdelse, hvilket gør drevteknikken i din virksomhed mere effektiv og tilgængelig.

Eksplosionsbeskyttede drevløsninger

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring som certificeret producent af eksplosionssikre drev. Eksplosionssikre drev fra NORD DRIVESYSTEMS til zonerne 1, 2, 21 og 22 anvendes på mange områder i industrien. NORD leverer certificerede drev, motorer, omformere og drevsystemer med eksplosionsbeskyttelse.

Kontakt din NORD-kontaktperson