NORD DRIVE MONITOR

Undgå uplanlagte driftsstop med intelligent tilstandsovervågning

NORD DRIVE MONITOR giver brugerne fuld indsigt i driftsdataene fra deres NORD-drevsystemer.

IIoT-løsningen indsamler løbende sensordata og dynamisk beregnede driftsværdier fra elektroniske drevsystemer til videre analyse. Disse oplysninger hjælper med at identificere slitage, opdage afvigelser tidligt og vurdere udstyrets tilstand i realtid, hvilket muliggør proaktiv vedligeholdelsesplanlægning.

Ved at understøtte strategier for forebyggende vedligeholdelse bidrager NORD DRIVE MONITOR til at reducere uplanlagte driftsstop, forlænge udstyrets levetid, forbedre ressourceudnyttelsen og øge den samlede produktionseffektivitet.

Problemfri integration i eksisterende IT-infrastruktur

NORD DRIVE MONITOR er baseret på gennemprøvede markedsteknologier som MQTT, TimescaleDB og Grafana og tilbyder en modulær og skalerbar arkitektur til dataindsamling, -behandling, -lagring og -visualisering.

Standardiserede grænseflader forenkler integrationen med eksisterende kundesystemer og udgør samtidig en pålidelig platform til dataanalyse og tilstandsovervågning. Det modulære design kan nemt skaleres, så det passer til anlæggets krav, og den Docker-baserede implementering muliggør anvendelse i stort set ethvert IT-miljø.

Effektiv vedligeholdelse med moderne IIoT-teknologi

NORD DRIVE MONITOR tilbyder dig en lang række praktiske fordele, der går ud over ren tilstandsovervågning. Gennem målrettet anvendelse af moderne IIoT-teknologier skaber du ikke kun gennemsigtighed, men øger også dine anlægs effektivitet og tilgængelighed på lang sigt. Du kan læse mere om tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse her.

Dine fordele

  • Forlænget levetid for udstyret gennem tidlig påvisning af slitage
  • Reduceret uplanlagt nedetid med IIoT-baseret overvågning i realtid
  • Bedre beslutningstagning gennem gennemsigtige driftsdata
  • Forbedret ressourceudnyttelse og forudsigelig vedligeholdelsesplanlægning
  • Fleksibel, skalerbar arkitektur til anlæg i alle størrelser
  • Problemfri integration i eksisterende IT-infrastruktur via standardiserede IIoT-grænseflader

NORDCON: Fuldstændig drevkontrol lige ved hånden

Med NORDCON-appen til Windows og mobile enheder har du altid styr på dine drevsystemer – uanset om det drejer sig om en enkelt akse eller en kompleks flerakset løsning. Software muliggør intuitiv parametrering, effektiv programmering i henhold til IEC 61131-3 (inkl. ST & IL) og hurtig diagnose via et overskueligt dashboard.

Takket være funktioner som Ethernet-tunneling, oscilloskop og hurtig adgang til relevante parametre kan du udnytte den fulde ydeevne i dine NORD-drev – enkelt, gennemsigtigt og effektivt.

Læs mere om NORDCON

Intelligent overvågning for at reducere nedetid

Oplev, hvordan NORD DRIVE MONITOR som IIoT-løsning pålideligt overvåger dine drevsystemer, planlægger vedligeholdelse proaktivt og øger effektiviteten af dine anlæg.

Du finder alle detaljer og fordele samlet i vores brochure.

Download brochuren

Tal med vores eksperter

Med NORD DRIVE MONITOR tilbyder vi dig en højtydende IIoT-løsning til intelligent tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse. Vi rådgiver dig gerne personligt om den optimale integration i dine applikationer og infrastruktur. Kontakt os.

Condition Monitoring

Med et stort udvalg af sensorer, software-arkitektur og grænseflader understøtter vi den vedvarende condition monitoring af vores drev. Dette giver ikke alene mulighed for stabil dataindsamling og -behandling, men også for prædiktiv vedligeholdelse, hvilket gør drevteknikken i din virksomhed mere effektiv og tilgængelig.

Service

Regelmæssig vedligeholdelse forlænger levetiden på dine NORD-drivenheder af høj kvalitet. Kompetent support fra vores erfarne dreveksperter hjælper dig med at øge systemtilgængeligheden, reducere nedetider og gøre dine omkostninger til en forudsigelig størrelse. Vi tilbyder forskellige tjenester – fra den modulære servicepakke NORD Smart Check til generelle eftersyn.

Modernisering og udvidelse

Topmoderne teknologi
Moderniseringen af drevet tjener til opgraderingen til nyere teknologi, øgning af effektiviteten og dermed en reduktion af CO₂-fodaftrykket. Udnyt de tekniske fremskridt, og opdater din drevteknologi! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side, som ved, hvad der er vigtigt.