Noticias –

El nuevo sistema modular de NORD: más flexibilidad en el diseño del sistema

Mediante su sistema modular de electrónica de accionamiento descentralizada y uniforme y motores de alto rendimiento, NORD DRIVESYSTEMS ofrece mayor flexibilidad durante el diseño del sistema. Esto es posible gracias a los variadores de frecuencia NORDAC LINK y NORDAC ON, que ahora cuentan con idénticas características de comunicación y seguridad, por lo que resultan muy flexibles durante el uso.

Bargteheide, 2026-03-05

El nuevo sistema modular de NORD incluye los motores asíncronos IE3 y los motores síncronos IE5+ , así como los dos variadores de frecuencia descentralizados: NORDAC <I>ON</I> para la gama de potencia de 0,37 a 3,7 kW y de montaje tanto mural como en el motor, y NORDAC <I>LINK</I> para la gama de potencia de 0,37 a 7,5 kW y de montaje mural. Ambos disponen de idénticas características de comunicación y seguridad, que NORD ha ampliado notablemente.

Nuevo nivel de seguridad funcional

Los variadores de frecuencia cuentan con Ethernet integrada y pueden instalarse en aplicaciones a prueba de fallos que utilizan PROFIsafe o FSoE. Además, también integran numerosas funciones de seguridad (STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS y SSM) que se implementan sin necesidad de encoder. Y gracias a sus entradas y salidas seguras, es posible desconectar directamente los componentes a prueba de fallos, como los botones de parada de emergencia o los sensores fotoeléctricos.

Diseño racional del sistema con menos cableado

Todo esto ofrece mayor flexibilidad a los usuarios a la hora de diseñar el sistema. Gracias a la uniformidad, el cliente pueden elegir libremente entre variadores de frecuencia de montaje mural y variadores de frecuencia de montaje en el motor. Y además, las funciones integradas requieren menos trabajo de cableado. En general, NORD permite crear arquitecturas más ligeras con un rendimiento mejorado.

¡ Descubra más sobre el sistema modular !