Eliminación gradual

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

Compact basic package

NORDDAC BASE es la solución de accionamiento económica de NORD en el ámbito de la tecnología de variadores descentralizados. Con NORDAC BASE obtiene un dispositivo de diseño robusto especial para soluciones de accionamiento sencillas que permite un montaje muy económico fuera del armario de distribución.

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Monofásico 110 - 120 V, monofásico/trifásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • ATEX - zona 22 3D
  • Montaje en motor y en pared
  • Módulo de control enchufable SK CU4, SK TU4
  • Módulos de ampliación SK CU4, SK TU4

Características del producto

  • 3 entradas digitales, 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas
  • Ampliación opcional de entradas/salidas
  • Interfaz Ethernet ampliable mediante subunidades opcionales
  • Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
  • Parametrizable mediante módulo de control enchufable, herramienta de software NORDCON o a través de la app
  • 4 conjuntos de parámetros, conmutables online
  • Función de PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • Control V/f, regulación vectorial de corriente en funcionamiento lazo abierto 
  • Filtro de red integrado

BU0180 - Manual con instrucciones de montaje - NORDAC BASE (Serie SK 180E) - Variador de frecuencia


BU0180 - Manual con instrucciones de montaje - NORDAC BASE (Serie SK 180E) - Variador de frecuencia
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0185 - Manual con instrucciones de montaje (manual breve) - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 180E)


BU0185 - Manual con instrucciones de montaje (manual breve) - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 180E)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

QS0180 - QuickStart - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 1x0E)


QS0180 - QuickStart - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 1x0E)
  • Descargar IT / BR / EN / ES / PL / CZ / DE / PT / FR / RU
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

SI0180 - Manual (instrucciones de seguridad) - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 180E)


SI0180 - Manual (instrucciones de seguridad) - Variadores de frecuencia NORDAC BASE (Serie SK 180E)
  • Descargar IT / EN / ES / PL / CZ / DE / PT / FR / RU
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2900 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus Ethernet Industrial para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2900 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus Ethernet Industrial para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0210 - Manual (manual adicional) - Control de posicionamiento POSICON para NORDAC FLEX y LINK (SK 200E, SK 250E-FDS)


BU0210 - Manual (manual adicional) - Control de posicionamiento POSICON para NORDAC FLEX y LINK (SK 200E, SK 250E-FDS)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0940 - Manual - Módulos estándar S7 para variadores de frecuencia NORDAC


BU0940 - Manual - Módulos estándar S7 para variadores de frecuencia NORDAC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0950 - Manual - Módulos estándar TIA para variadores de frecuencia NORDAC


BU0950 - Manual - Módulos estándar TIA para variadores de frecuencia NORDAC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2100 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus EthernNet IP para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2100 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus EthernNet IP para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2200 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus POWERLINK para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2200 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus POWERLINK para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2300 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus EtherCAT® para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2300 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus EtherCAT® para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2400 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFINET IO® para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2400 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFINET IO® para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2500 - Manual (instrucción adicional) - Interfaz de bus CANopen para variadores de frecuencia NORDAC PRO, BASE, FLEX y LINK


BU2500 - Manual (instrucción adicional) - Interfaz de bus CANopen para variadores de frecuencia NORDAC PRO, BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2600 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus DeviceNet para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2600 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus DeviceNet para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2700 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFIBUS DP para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK


BU2700 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFIBUS DP para variadores de frecuencia NORDAC BASE, FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU2800 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFIsafe para variadores de frecuencia NORDAC FLEX y LINK


BU2800 - Manual (manual adicional) - Interfaz de bus PROFIsafe para variadores de frecuencia NORDAC FLEX y LINK
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AG0100 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Optimización del regulador - Variador de frecuencia


AG0100 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Optimización del regulador - Variador de frecuencia
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AG0101 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Optimización del accionamiento - Variador de frecuencia


AG0101 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Optimización del accionamiento - Variador de frecuencia
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AG0104 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Bus de sistema - Variador de frecuencia


AG0104 - Manual (guía sobre aplicaciones) - Bus de sistema - Variador de frecuencia
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0000 - Manual - NORDCON - Software de manejo y parametrización para variadores de frecuencia y arrancadores de motor NORDAC


BU0000 - Manual - NORDCON - Software de manejo y parametrización para variadores de frecuencia y arrancadores de motor NORDAC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

BU0550 - Manual (manual adicional) - PLC para variadores de frecuencia y arrancadores de motor NORDAC


BU0550 - Manual (manual adicional) - PLC para variadores de frecuencia y arrancadores de motor NORDAC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0026 - Información técnica - SmartOilChange


TI80_0026 - Información técnica - SmartOilChange
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0037 - Información técnica - Conexión a red enchufable en los productos NORD


TI80_0037 - Información técnica - Conexión a red enchufable en los productos NORD
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0045 - Información técnica - Seguridad funcional


TI80_0045 - Información técnica - Seguridad funcional
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI800_000000003 - Información técnica - Corrientes de fuga


TI800_000000003 - Información técnica - Corrientes de fuga
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0011 - Información técnica - Instalación conforme a CEM


TI80_0011 - Información técnica - Instalación conforme a CEM
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0019 - Información técnica - Dimensionamiento del conductor de puesta a tierra


TI80_0019 - Información técnica - Dimensionamiento del conductor de puesta a tierra
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0020 - Información técnica - Clases climáticas


TI80_0020 - Información técnica - Clases climáticas
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0035 - Información técnica / ficha de datos - Rendimiento energético de los diseños ecológicos y para el marcado UKCA


TI80_0035 - Información técnica / ficha de datos - Rendimiento energético de los diseños ecológicos y para el marcado UKCA
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI80_0046 - Información técnica - Adaptador y cable adaptador


TI80_0046 - Información técnica - Adaptador y cable adaptador
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

E3000 - Catálogo - Tecnología de accionamiento electrónica NORDAC


E3000 - Catálogo - Tecnología de accionamiento electrónica NORDAC
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C432410 - Declaración de conformidad (ATEX) - NORDAC BASE (SK 180E)


C432410 - Declaración de conformidad (ATEX) - NORDAC BASE (SK 180E)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C310400 - Declaración de conformidad (CE) - NORDAC BASE (SK 180E)


C310400 - Declaración de conformidad (CE) - NORDAC BASE (SK 180E)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C350400 - Declaración de conformidad (UKCA) - NORDAC BASE (SK 180/190E)


C350400 - Declaración de conformidad (UKCA) - NORDAC BASE (SK 180/190E)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C312400 - Declaración de conformidad (ACMA) - NORDAC BASE (SK 180/190E)


C312400 - Declaración de conformidad (ACMA) - NORDAC BASE (SK 180/190E)
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters


F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

DS1700 - Functional safety


DS1700 - Functional safety
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Eliminación gradual

Aviso importante:

Product is being phased out; transition to successor solution.

Producto sucesor

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Más flexibilidad, menos costes

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular
  • High functionality for a wide range of applications
Ver detalles

Producto sucesor

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Variador de frecuencia descentralizado

  • Gama de potencia de 0,37 - 3,7 kW
  • Clase de protección: IP55, IP66
  • Uso versátil con montaje en pared o en motor
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Rápida puesta en servicio mediante plug-and-play
Ver detalles

Gestión del ciclo de vida del producto

Planificar. Desarrollar. Modernizar.

Para ayudarte a planificar tus sistemas de forma fiable a largo plazo, asignamos un estado del ciclo de vida a todas las generaciones de productos. Aquí podrás conocer qué significa cada fase y qué servicios tienes a tu disposición en cada etapa.

Más información

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Ficheros descriptivos de dispositivos

La implementación de opciones NORDAC en entornos de automatización resulta especialmente sencilla con los ficheros descriptivos de dispositivos adecuados (EDS, ESI, XML y GSD). Todos los ficheros relevantes están disponibles para su descarga directa, adaptados a los sistemas de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS. Una configuración eficiente, un menor tiempo de instalación y una mayor productividad con un solo clic.

Macros ePLAN

Las macros EPLAN de NORD DRIVESYSTEMS permiten una gestión de proyectos simplificada y aceleran todo el proceso de ingeniería. Las macros verificadas están disponibles para su descarga directa y permiten una representación precisa de los sistemas de accionamiento, un diseño eficiente de esquemas de conexión y una prevención fiable de errores.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Condition Monitoring

Con nuestra enorme oferta de sensores, arquitecturas de software e interfaces ayudamos a llevar a cabo un Condition Monitoring constante de nuestras soluciones de accionamiento. Esto no solo le permite recopilar y procesar datos de manera permanente, sino también realizar un Predictive Maintenance y aumentar así el rendimiento y la disponibilidad de su tecnología de accionamiento.

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

Puesta en marcha

Le asistimos en la puesta en servicio de sus accionamientos NORD mediante paquetes de servicio creados a su medida. Le ayudamos durante la puesta en servicio de componentes individuales de su accionamiento y también de su sistema de accionamiento completo, así como durante la conexión a su entorno de automatización. Nuestro servicio técnico está a su disposición por teléfono, de manera remota y también personalmente in situ, según usted lo prefiera.

Product variants and applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • NORDAC BASE SK 180E

    En su configuración básica, el NORDAC BASE está diseñado para aplicaciones autónomas. Un ejemplo:

    Fuente de alimentación conmutada integrada de 24 V para funcionamiento autónomo

    Entradas analógicas, por ejemplo, para el procesamiento de datos de sensores de presión en aplicaciones con bombas

  • NORDAC BASE SK 190E

    Similar al 180E, pero con AS-Interface on board:

    • Fuente de alimentación conmutada integrada de 24 V para funcionamiento autónomo
    • Entradas analógicas para la evaluación de sensores
    • La interfaz AS-I integrada permite la comunicación entre sensores y actuadores
       

     

Más información sobre el producto

Socio y fabricante en todo el mundo

Con plantas de producción, puntos de venta y centros de asistencia técnica en todo el mundo, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento fiables a nivel internacional. Su cercanía al cliente, sus cortos plazos de entrega y su amplia experiencia garantizan una atención integral en todo el mundo. Una red que garantiza calidad y competencia allí donde se necesite la tecnología de accionamientos.

Condition Monitoring

Con nuestra enorme oferta de sensores, arquitecturas de software e interfaces ayudamos a llevar a cabo un Condition Monitoring constante de nuestras soluciones de accionamiento. Esto no solo le permite recopilar y procesar datos de manera permanente, sino también realizar un Predictive Maintenance y aumentar así el rendimiento y la disponibilidad de su tecnología de accionamiento.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Contacte con su asesor de NORD.