Toiminnallinen turvallisuus uudella tasolla
Elektronisten käyttöjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus:
integroitu suoja ihmisille ja koneille
Toiminnallinen turvallisuus suojaa ihmisiä, koneita ja ympäristöä teknisten toimintahäiriöiden seurauksilta. Se varmistaa, että järjestelmät reagoivat luotettavasti ja hallitusti myös Virhetilanteissa – vaatimus, joka on lakisääteinen monilla toimialoilla.
Me NORDilla puhumme PROFINET- ja EtherCat-kieltä – myös turvallisuuden osalta: NORD-taajuusmuuttajat voidaan integroida PROFIsafe- tai FSoE-protokollien avulla turvallisuussuuntautuneisiin sovelluksiin olemassa olevan teollisen Ethernet-verkon sisällä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista myös erilliskäyttö, esimerkiksi turvallisuussuuntautuneiden yksiaxisovellusten toteuttamiseksi.
Tulos: Kattava, käyttölaitteisiin pohjautuva toimintaturvalluus-menetelmä mahdollistaa joustavan laitteiston suunnittelun ilman monimutkaisia lisäasennuksia.
Lataa esiteNORD nostaa toiminnallisen turvallisuuden uudelle tasolle
Laajennettujen toiminnallisen turvallisuuden ominaisuuksien ansiosta esimerkiksi NORDAC ON voidaan nyt integroida täysin vaativiin turvallisuussovelluksiin, mikä avaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia turvallisessa käyttötekniikassa. Yhdistettynä NORDin luotettaviin moottorivaihteisiin syntyy tehokas, tehokas ja kauttaaltaan turvallinen käyttöjärjestelmä, joka on räätälöity tarkasti.
Turvatoiminnot STO ja SS1-t (molemmat SIL 2, PL d) sekä SS1-r, SLS, SMS ja SSM (molemmat SIL 2, PL d) voidaan toteuttaa ilman anturia ja lisäkaapelointia.
NORDin käyttölaitteisiin pohjautuva toimitaturvallisuus -ratkaisun avulla voit toteuttaa joustavan järjestelmäsuunnittelun. Monet turvallisuustoiminnot on integroitu suoraan taajuusmuuttajiimme, minkä ansiosta esimerkiksi ylimääräisen Pulssianturin asentaminen ei useinkaan ole enää tarpeen. Ratkaisumme voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin Turvallisiin viestintäjärjestelmiin protokollien, kuten PROFIsafe ja FSoE, kautta.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Lakisääteinen toteutus: Toiminnallisen turvallisuuden helppo toteutus ja muunninten asennuksen vähentäminen.
- Skaalautuva laiterakenne: Selkeät hierarkiat ja huomattavasti yksinkertaistettu kaapelointi.
- Safety-over-Ethernet: Asennustyön väheneminen integroidun viestinnän ansiosta vakioiden turvallisuusprotokollien kautta.
- Suora integrointi: Turvallisuuteen liittyvien ympäristöjen liittäminen turvallisten tulo- ja lähtöliitäntöjen kautta.
- Tulevaisuuden varmuus: Ongelmaton integrointi olemassa oleviin verkkoihin.
Mitä hyötyä toiminnallisesta turvallisuudesta on?
Toiminnallinen turvallisuus minimoi eri koneiden toiminnoista ihmisille, tuotannolle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Se varmistaa, että järjestelmän toiminnot suoritetaan hallitusti kaikkina aikoina ja että virhetilanteissa toteutetaan nopeasti automaattiset korjaustoimenpiteet.
Tehokas viestintä Safety-over-Ethernetin avulla
Nykyaikaisessa käyttötekniikassa taajuusmuuttajan ja käyttölaitteen välinen viestintä on ratkaisevan tärkeää. Turvallisten Ethernet-pohjaisten protokollien avulla tiedonsiirto tapahtuu virheettömästi ja manipuloimattomasti reaaliajassa.
Käytetystä ohjausjärjestelmästä riippuen käytetään erityisiä protokollia:
- PROFIsafe (PROFINETille)
- FSoE (Fail Safe over EtherCat)
- CIP Safety (Ethernet/IP:lle)
Tämä infrastruktuuri vähentää kaapelointitarvetta huomattavasti, koska se hyödyntää olemassa olevia viestintäkanavia.
Mitä turvallisuustoimintoja on olemassa?
Integroituja turvallisuustoimintoja jokaiseen sovellukseen: Taajuusmuuttajamme tarjoavat laajan valikoiman toimintoja ihmisiin ja tuotantoon kohdistuvien riskien minimoimiseksi.
STO – Safe Torque Off
Turvallinen vääntömomentin katkaisu
Käyttövirran välitön katkaisu. Moottori ei enää tuota vääntömomenttia ja pysähtyy hallitsemattomasti. STO:ta käytetään usein yhdessä SS1:n kanssa tai turvallisena uudelleenkäynnistyslukituksena.
SS1-r
Turvallinen pysäytys 1
Moottorin hallittu hidastaminen osana turvallisuustoimintoa. Pysähtymisen jälkeen STO aktivoituu automaattisesti. Vastaa luokan 1 pysäytystä.
SS1-r toteutetaan valvotulla hidastuksella.
SS1-t
Turvallinen pysäytys 1
Moottorin hallittu hidastaminen osana turvallisuustoimintoa. Pysähtymisen jälkeen STO aktivoituu automaattisesti. Vastaa luokan 1 pysäytystä.
SS1-t suoritetaan ajastimella.
SLS
Turvallisesti rajoitettu nopeus
Valvoo turvallisesti alennettua nopeutta, esim. asetustilassa. Jos Raja-arvo ylitetään, käyttölaite sammutetaan turvallisesti, yleensä SS1-komennolla ja sen jälkeen katkaisemalla virta.
SSM
Turvallinen nopeudenvalvonta
Antaa turvallisen signaalin siitä, onko moottorin käyntinopeus määritetyn Raja-arvon alapuolella.
SMS
Turvallisesti rajoitettu nopeus
Turvallinen nopeuden valvonta, joka ei saa ylittää enimmäisarvoa. Pysäyttää käyttöä, jos se ylittää enimmäisnopeuden.
Safety integrity level (SIL) ja suorituskykytasomme (PL)
Järjestelmien luotettavuus on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti. Luokitus perustuu potentiaaliseen riskiin standardien IEC 61508 (SIL) ja EN ISO 13849-1 (PL) mukaisesti.
NORD-taajuusmuuttajat, joissa on Drive-based functional safety, vastaavat vakiona SIL2-tasoa sekä suorituskykytasoja "d" . Näin tarjoamme ratkaisuja sovelluksiin, joissa turvallisuusvaatimukset ovat erittäin korkeat.
Toiminnallinen turvallisuus NORD-tuotteissa
NORDAC PRO ja FLEX
Muut NORD-tuoteperheet – kuten NORDAC PRO ja NORDAC FLEX – on jo vakiona varustettu integroidulla STO (Safe Torque Off) -turvatoiminnolla .
Turvallisuuden helppo integrointi
Safety-over-Ethernetin avulla voit minimoida riskit ja täyttää lakisääteiset vaatimukset tehokkaasti. Löydät kaikki yksityiskohdat ja edut tiivistetysti esitteestämme.
Lataa nyt ilmaiseksi