NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

Minimised downtime, maximum productivity

Le variateur de fréquence NORDAC LINK est la solution d'entraînement NORD confortable pour une installation décentralisée flexible. Selon les exigences, NORDAC LINK peut être librement configuré et ainsi adapté à de nombreuses applications. Par la connectique élevée, NORDAC LINK est installé rapidement et facilement. Grâce un commutateur de maintenance et à la possibilité d'une commande manuelle locale, la mise en service et l'entretien de l'installation sont effectués rapidement.

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,37 - 7,5 kW 
  • 3 phases 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Installation décentralisée flexible
  • Montage mural
  • Sécurité fonctionnelle

Caractéristiques du produit

  • 5x entrées digitales, 2x sorties digitales, 2x entrées analogiques 
  • Extension entrée/sortie en option
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM et PROFIsafe
  • Interface Ethernet par module optionnel extensible
  • Interfaces pour codeur universel : HTL, CANopen
  • Installation et maintenance aisées grâce aux nombreux éléments enfichables, aux commutateurs de maintenance disponibles en option et à la commande manuelle locale
  • Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Paramétrage possible par le biais du module de commande enfichable, de l'outil logiciel NORDCON ou de l'application
  • 4 jeux de paramètres, directement commutables en ligne
  • Redresseur intégré pour la commande d'un frein moteur
  • Haute qualité de réglage par la régulation vectorielle du courant
  • Gestion du freinage moteur, fonctionnalité de levage
  • Mode à quatre quadrants par le hacheur de freinage intégré
  • Fonction d'économie d'énergie en plage de charge partielle
  • Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
  • Commande U/f, régulation vectorielle du courant en fonctionnement en boucle ouverte ou fermée
  • Haute qualité de régulation et rapport de surcharge élevé pour les moteurs synchrones et asynchrones (complément à gauche)
  • POSICON - mode de positionnement intégré et synchronisme
  • Filtre réseau intégré