Lumières, caméra, action !
Systèmes d'entraînement pour la technique scénique et théâtrale
Les scènes de la télévision, du théâtre et d’autres lieux de spectacles en direct nécessitent des systèmes d’entraînement fiable et silencieux, pouvant fonctionner en toute sécurité à proximité des comédiens et du personnel de scène. Les rideaux, les podiums et les structures scéniques doivent être pivotés, levés et mis en position sans que le public ne s'en aperçoive et sans mettre en danger les artistes et le personnel de scène. Des tonnes de matériel poids sont déplacées au-dessus de la tête des acteurs ; les exigences en matière de sécurité des entraînements, de conformité au design et de durabilité des systèmes sont donc très élevées.
NORD DRIVESYSTEMS est un partenaire expérimenté dans les domaines du cinéma, de la télévision et des spectacles en direct. Nos systèmes d'entraînement répondent aux exigences des normes DIN 56950 et BGV C1 et offrent une Sécurité de fonctionnement maximale ainsi que des entraînements conçus pour les conditions particulières de l'exploitation scénique. La technique d'entraînement électromécanique prenant de plus en plus d'importance dans la construction scénique, les systèmes d'entraînement NORD, qui nécessitent peu d'entretien, sont faciles à installer et silencieux, sont essentiels pour un déroulement sans heurts de la production.
Grâce à la co-ingénierie, à la réduction du nombre de variantes et à une technologie de variateurs de fréquence à haut rendement énergétique, NORD développe avec vous des solutions pouvant être commandées avec précision, individuellement ou en groupes, afin de s’intégrer efficacement dans les déroulements scéniques. De plus, les systèmes entraînements NORD soutiennent la mise en scène artistique, simplifient le fonctionnement et répondent en permanence aux exigences de sécurité élevées du secteur.
Applications
- Palans et poulies dans la cage de scène
- Mécanismes supérieurs pour rideaux, décors et ponts d'éclairage
- Mécanismes inférieurs pour plates-formes élévatrices et ascenseurs d'orchestre
- Scènes rotatives et coulissantes
- Dispositifs de levage et d'abaissement pour décors
- Unités de déplacement latéral pour décors de scène
- Plates-formes mobiles et zones de scène variables
- Systèmes de poutres pour l'éclairage, la sonorisation et la technique scénique
- Technique de spectacle et d'effets spéciaux
Des systèmes d'entraînement éprouvés d'une seule source.
Les systèmes d'entraînement NORD sont notamment présents dans les lieux suivants :
- Scènes de retransmission en direct (États-Unis)
- Théâtres et salles de spectacle (États-Unis)
- Bateaux de croisière (États-Unis)
- Friedrichspalast Berlin (Allemagne)
- Théâtre musical de Bielefeld (Allemagne)
- Théâtre de comédie de Madrid (Espagne)
- Opéra national de Prague (République tchèque)
- Théâtre Alexandrinsky et Opéra Mariinsky II de Saint-Pétersbourg (Russie)
- Théâtre national de Pékin (Chine)
- Coex Art Centre de Séoul (Corée du Sud)
- Opal Theatre à bord du paquebot Oasis (Finlande)"
Systèmes d'entraînement pour les machines de scène : précis, silencieux et sûrs
Dans le cintres, des câbles de levage ponctuels et de levage de décors déplacent des charges de plusieurs tonnes directement au-dessus des artistes et des techniciens – un domaine qui impose des exigences très élevées aux systèmes d'entraînement. Les câbles doivent pouvoir être commandés avec précision, offrir des fonctions facilement reproductibles et être protégés contre tout mouvement involontaire.
La réglementation DGUV 17 et la norme DIN EN 17206 définissent des standards clairs concernant le Design, l’architecture de freinage et la structure globale de l’Entraînement complet. NORD DRIVESYSTEMS connaît ces exigences grâce à sa longue collaboration avec des théâtres et des spécialistes de l’automatisation, et y répond pleinement. Nos systèmes d'entraînements pour systèmes de levage offrent :
- Stabilité
- Capacité de charge élevée
- Freins redondants à ressort pour une sécurité maximale
- Connexions par liaison mécanique et Accouplements à sécurité intégrée
- Fonctionnement silencieux pour des représentations sans perturbation
- Commande précise grâce à une technologie de variateurs de fréquenceéprouvée
De plus, les systèmes d'entraînement de NORD sont compactes et s'intègrent parfaitement au-dessus de la scène, même dans des environnements où l'espace est très limité. Il en résulte une conception de système fiable qui améliore à la fois la Sécurité de fonctionnement et la flexibilité créative.
Systèmes d'entraînement pour les structures sous-jacentes de scène : puissants pour les podiums, les plateaux tournants et les dispositifs d'abaissement
Les systèmes d'entraînement complexes fonctionnent souvent dans des espaces confinés sous la scène. Les plates-formes élévatrices, les ascenseurs d'orchestre, les plateaux tournants et les mécanismes d'abaissement doivent supporter en toute sécurité des charges lourdes, souvent synchronisées. Ces systèmes sont conçus pour faire face à ces conditions extrêmes tout en restant invisibles pour le public.
Les systèmes d'entraînement pour les mécanismes de scène de NORD combinent :
- des réducteurs compacts à coupleélevé
- des carters monoblocs robustes
- une technologie de commande précise
- des fonctions axées sur la sécurité, conformes aux standards en vigueur.
NORD DRIVESYSTEMS fournit des motoréducteurs et des variateurs de fréquence parfaitement adaptés à ces exigences, capables d’absorber des charges axiales et radiales élevées et de fonctionner de manière fiable même sous une charge continue. Des variantes de moteurs à bruit réduit, des variateurs sans ventilateur et des commandes de freinage optimisées contribuent également au fonctionnement silencieux de la scène.
Systèmes d'entraînement pour systèmes d'éclairage : un déplacement sûr dans un format compact
Les systèmes d'éclairage, les poutres et les décors doivent être déplacés avec précision et en silence, souvent dans un espace très restreint au-dessus de la scène. Parallèlement, les systèmes qui déplacent ces éléments lourds exigent une Sécurité de fonctionnement maximale afin de garder le contrôle à tout moment.
NORD DRIVESYSTEMS accompagne ce secteur avec des entraînements hautement configurables, spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes d'éclairage. Nos solutions répondent aux exigences de sécurité de la technique scénique moderne et s'intègrent de manière flexible dans les systèmes de traverses et d'éclairage existants.
- Designs compacts pour des hauteurs réduites et des structures de traverses étroites
- Motoréducteurs silencieux pour des mouvements quasi inaudibles
- Concepts de freinage redondants pour un positionnement sûr
- Intégration flexible dans des ponts d'éclairage temporaires et permanents
Composants d'entraînement fiables pour la technologie scénique
NORD fournit des systèmes d' entraînements efficaces qui répondent aux dernières normes énergétiques, alliant une conception robuste à une technologie de commande intelligente. Nos solutions sont conçues pour une longue durée de vie, une haute disponibilité et les exigences de sécurité strictes de la technologie scénique – notamment des concepts de freinage redondants, des classes de protection fiables et une conception conforme aux standards.
Motoréducteur à arbres parallèles gamme MONOBLOC
Le système compact et performant
Motoréducteur à couple conique gamme MONOBLOC
Puissant et éprouvé
NORDAC sur SK 300P
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Plus de flexibilité, plus économique
NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
DTS2
Flexibilité maximale dans un espace réduit
DTS2 a mis en place une installation scénique à la pointe de la technologie au Theater aan het Spui à La Haye, malgré un espace d'installation très restreint sous le plafond. Une quarantaine de systèmes d'entraînements NORD compacts et performants assurent le déplacement fiable, silencieux et sûr des ponts, des élévateurs de fond de scène et des palans à chaîne.
Grâce à l’utilisation de réducteurs à engrenages cylindriques et à arbres parallèles, le projet a permis d’obtenir une liberté de mouvement maximale tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Le résultat : une combinaison réussie entre expertise scénique, savoir-faire technique et technique d’entraînement configurée avec précision.
Voir la référence complète
Nous avions besoin d’un partenaire fiable, capable de concevoir la meilleure solution possible pour nous, qui comprenne les exigences particulières de la technologie scénique et qui soit également au fait de questions telles que la sécurité et les réglementations légales. NORD nous a soutenus tout au long du projet avec un grand engagement et une expertise approfondie. L’assistance technique et le service après-vente de NORD sont vraiment remarquables.
ShowFab
The Show Must Go On
Basée à Fairfield, dans le New Jersey, ShowFab est un fabricant spécialisé dans les marchés créatifs. Fondée en 1986, l’entreprise fournit aux spectacles de Broadway, aux journaux télévisés et aux émissions sportives une large gamme d’affichages et de structures colorés et accrocheurs.
Un projet réalisé pour une chaîne sportive populaire en est un bon exemple. Lorsque ShowFab a été chargée de concevoir, de construire et d’installer la cabine d’émission et les systèmes d’éclairage pour la nouvelle installation du client en Californie, l’entreprise s’est tournée vers NORD pour se procurer les moteurs-freins nécessaires à l’entraînement des structures métalliques suspendues au-dessus.
Voir la référence complète
Nous construisons très rarement deux fois la même machine. Chacune d'entre elles est conçue sur mesure pour répondre à un besoin bien précis. Cela comporte toujours des défis, mais nous n'avons rencontré aucun problème avec aucune partie du projet confiée à NORD.
Théâtre de Duisburg
Modernisation axée sur la fiabilité et la sécurité
Au Théâtre de Duisburg, les technologies de commande et d’automatisation des machines scéniques ont fait l’objet d’une modernisation complète. Plus de 100 variateurs situés dans les machines supérieures et inférieures sont désormais commandés de manière fonctionnelle via le système conforme à la norme SIL 3 du spécialiste industriel UNICAN, qui comprend un logiciel performant, des consoles IHM, des contrôleurs d'axes modernes et de nombreuses armoires de commande équipées de variateurs de fréquence de la série SK 535E de NORD DRIVESYSTEMS. Une commande intuitive par écran tactile et une programmation précise des spectacles garantissent le bon déroulement des opérations en coulisses.
Voir la référence complèteDocuments
Animés par vos exigences
Sur scène, chaque mouvement compte. La technologie en coulisses doit fonctionner discrètement et en toute sécurité. NORD DRIVESYSTEMS comprend les exigences particulières liées aux machines supérieures et inférieures, les défis posés par les espaces d'installation restreints et la responsabilité de déplacer des charges extrêmement lourdes avec précision et en toute sécurité. Nos solutions d'entraînement sont conçues pour répondre aux normes de sécurité élevées du secteur et adaptées aux exigences de votre site.
Vous souhaitez savoir quelle solution NORD correspond le mieux à votre stratégie en matière de technique scénique ? Contactez-nous pour discuter avec nos experts du secteur : nous prendrons le temps de comprendre vos besoins et vous proposerons une solution sur laquelle vous pourrez compter pendant de nombreuses années.
Nous contacter
Salons et événements
NORD participe à des salons et événements professionnels dans le monde entier. Venez nous rendre visite sur nos stands pour en savoir plus sur les solutions d'entraînement complètes proposées par NORD DRIVESYSTEMS et discuter de votre prochain projet.
| Pays | Salons | Ville | Date | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |