Nouveautés –
La boutique myNORD est désormais dotée d'un manuel d'utilisation amélioré
La boutique en ligne NORD DRIVESYSTEMS simplifie vos commandes. Grâce au nouveau manuel d'utilisation, trouvez, configurez et commandez plus facilement les pièces qu'il vous faut.
Hillegom / Zoersel, 2026-08-21
Sur la boutique myNord, les utilisateurs peuvent commander des moteurs, des variateurs de fréquence et bien d'autres produits 24h/24 et 7j/7. En un seul clic, ils peuvent vérifier la disponibilité de la pièce souhaitée. De plus, des informations sur les prix et les délais de livraison estimés sont fournies. Les commandes passées avant midi sont souvent expédiées le jour même.
Trouvez plus rapidement les produits compatibles
NORD a amélioré son manuel d'utilisation sur plusieurs points. Les catalogues de produits en stock ont été repensés et enrichis de nouvelles combinaisons. Les produits compatibles avec le réducteur, le moteur ou le variateur de fréquence sélectionné sont désormais affichés. Grâce à des catégories et des options de filtrage améliorées, la boutique en ligne est plus conviviale. La recherche est également simplifiée grâce à la saisie directe. Les utilisateurs peuvent ajouter des composants aux listes de pièces enregistrées pour leurs différents comptes d'entreprise. Ces listes peuvent ensuite être ajoutées au panier en un clic, ce qui est très pratique pour les commandes récurrentes ou la maintenance courante.
Processus de commande rapide
Grâce à la fonction de recherche par numéro d'article, plusieurs pièces peuvent être identifiées et ajoutées au panier en une seule opération. Les listes de commandes peuvent également être importées directement dans le panier. Cela permet un gain de temps considérable, car la saisie manuelle des données est inutile et les erreurs sont évitées. De plus, les clients en ligne ont accès à des catalogues de pièces complets, allant des petites pièces telles que les joints et les roulements aux réducteurs, moteurs électriques et convertisseurs de fréquence. Le système remplace automatiquement les produits indisponibles par un équivalent.
Plateforme en ligne centralisée myNORD
Toutes les informations relatives aux commandes, à leur statut et aux livraisons sont centralisées sur le portail myNORD. Les clients en ligne peuvent suivre leurs commandes en cours à tout moment et consulter l'historique complet de leurs commandes. Ils retrouvent tout sur cette plateforme : la boutique en ligne, le configurateur, les listes de projets, les commandes et les documents associés.
Pour la nouvelle boutique en ligne myNORD, NORD DRIVESYSTEMS avait un objectif principal : permettre aux clients de trouver encore plus rapidement les pièces dont ils ont besoin. Les tests ont démontré que la nouvelle présentation des produits et le manuel d'utilisation amélioré, notamment, permettent un gain de temps considérable lors des commandes quotidiennes. C'est particulièrement avantageux pour les commandes récurrentes et les opérations de maintenance.
Vous trouverez la boutique myNord ici : https://shop.nord.com/fr-BE/home