Nouveautés –
Les technologies d'entraînement intelligentes de NORD à l'œuvre dans une étable
La société danoise Celi Invest est spécialisée dans la production de brosses à vache électriques. Depuis qu'elle a adopté les technologies d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS, ses brosses ne rencontrent plus aucun problème. Intelligents et robustes, les entraînements garantissent un fonctionnement fiable, sûr et efficace.
Bargteheide, 2021-01-06
Pour mettre au point une brosse automatique sur laquelle les vaches viennent se frotter, un système de commande autonome du procédé a été implémenté directement dans l'automate intégré de l'entraînement intelligent et décentralisé de NORD . Un capteur de vibration est connecté au variateur de fréquence pour détecter les vaches qui s'approchent. Lorsque le capteur envoie un signal, l'entraînement est démarré et la brosse se met à tourner. L'entraînement passe automatiquement en marche arrière grâce à la surveillance du couple au cas où la queue d'une vache se coince dans la brosse. Ce système de surveillance est rendu possible via les données d'état produites par chaque variateur de fréquence NORD. Une fonction de minuterie permet d'arrêter l'entraînement NORD au bout d'un certain temps pour laisser la place à d'autres vaches. La connexion du capteur, le système de surveillance du couple, la marche arrière et la minuterie ont été implémentés uniquement grâce à l'automate du variateur dans cette application. Des fonctions comme celles-ci procurent une valeur ajoutée non seulement dans l'étable, mais aussi dans les applications industrielles.