Nouveautés –

Une usine ultra-moderne de construction de logements s'équipe de moteurs NORD DRIVESYSTEMS

Tripler sa capacité de construction de logements : tel est l'objectif de Lindbäcks Bygg AB. Pour y parvenir, cette société suédoise mise sur l'optimisation des automatismes. Pour augmenter encore le taux de production de ses modules d'habitation, celle-ci a implanté une usine à haut rendement et à flux tendu à Piteå, au sein de laquelle les entraînements et systèmes de commande ont majoritairement été fournis par NORD DRIVESYSTEMS.

Lindbaeck

Bargteheide, 2021-02-24

Sur ce site, 40 m² de modules d'habitation sont fabriqués toutes les demi-heures, ce qui représente 1 600 logements par an. Le hall de fabrication de 322 m de long sur 96 m de large abrite des activités logistiques et de production sur 31 000 m². Des machines à clouer délivrent des panneaux précloués à grande vitesse, qui sont ensuite acheminés sur de longs convoyeurs à bande pour l'assemblage des futurs modules d'habitation. Toutes ces solutions de transport, machines et lignes d'assemblage sont équipées d'un grand nombre de motoréducteurs et de variateurs de fréquence, dont près de 70 % ont été fournis par NORD DRIVESYSTEMS. « Nous sommes très satisfaits de la qualité des systèmes d'entraînement », déclare Mats Riekkola, directeur de la fiabilité opérationnelle chez Lindbäcks Bygg AB. « Cette qualité exceptionnelle explique sans doute pourquoi un si grand nombre de fabricants de machines choisissent de faire appel à NORD DRIVESYSTEMS. » Les fonctionnalités et le faible coût d'exploitation ont dicté le choix des systèmes employés pour transporter des marchandises sur de longues distances. NORD DRIVESYSTEMS associe des moteurs à haute efficacité énergétique, des réducteurs à très faible perte et des variateurs électroniques dotés de fonctions d'économie d'énergie. Le système d'approvisionnement en matériaux renforce la sécurité opérationnelle, car il réduit le nombre de camions dans l'usine. Le temps joue également un rôle essentiel, et le système d'approvisionnement permet également de simplifier les activités de conditionnement du service logistique. Les chariots suivent un planning précis et acheminent exactement les quantités requises sur les postes d'assemblage.